Salvaguardare la rivoluzione dei veicoli elettrici: materiali avanzati per la protezione della batteria
I veicoli elettrici (EV) rivoluzionano i trasporti e il loro successo dipende dalla sicurezza e dall'efficienza dei sistemi di batterie e dei materiali utilizzati al loro interno. Si prevede che le dimensioni del mercato globale dei materiali per batterie sostenibili raggiungeranno i 78,23 miliardi di dollari entro il 2030, riflettendo la crescente domanda di sistemi e materiali per batterie EV sicuri ed efficienti. La protezione della batteria dei veicoli elettrici è fondamentale per ridurre gli eventi di fuga termica, i danni meccanici e i guasti elettrici per prevenire esiti catastrofici. I materiali di protezione della batteria dei veicoli elettrici mitigano questi rischi se utilizzati nel modo giusto, garantendo la longevità e la sicurezza dei veicoli elettrici. Boyd guida la protezione della batteria dei veicoli elettrici con un'innovazione affidabile nella trasformazione di materiali avanzati in tecnologie di prodotto facili da assemblare e dispiegabili che migliorano la sicurezza e le prestazioni della batteria.
Protezione della batteria dei veicoli elettrici: una resa dei conti materiale
La sicurezza delle batterie dei veicoli elettrici (EV) è essenziale per garantire la longevità e prevenire guasti estremi dei veicoli elettrici. I produttori devono utilizzare materiali avanzati con punti di forza unici nella protezione delle batterie dei veicoli elettrici . Questi materiali avanzati includono mica, materiali intumescenti e rivestimenti ablativi. Ogni materiale offre proprietà e vantaggi unici adatti a diversi aspetti della protezione della batteria.
Mica
La mica, un gruppo di minerali silicati, offre un'eccellente protezione per le batterie dei veicoli elettrici. Si divide in placche estremamente sottili ed elastiche ed è disponibile in due tipi principali: muscovite, che resiste a temperature fino a 800°C, e flogopite, che tollera temperature superiori a 1000°C. La mica è disponibile sia in fogli rigidi che in rotoli flessibili ed è spesso miscelata con silicone. Viene utilizzato sotto i coperchi, i coperchi e i separatori delle batterie, fornendo isolamento alle alte temperature e protezione strutturale. La mica offre una buona resistenza termica, un elevato isolamento dielettrico e un rapporto qualità-prezzo. Tuttavia, la mica pone sfide come preoccupazioni etiche nell'estrazione mineraria, suscettibilità a crepe o sfaldamento e difficoltà di lavorazione.
Materiali intumescenti
I materiali intumescenti, che si gonfiano se esposti al calore, svolgono un ruolo cruciale nella protezione delle batterie dei veicoli elettrici . Questi materiali formano un carbone microporoso termoisolante, rallentando efficacemente gli eventi di fuga termica. Questo carbone è costituito da schiuma carboniosa microporosa formata da una reazione chimica di tre componenti principali: polifosfato di ammonio, pentaeritritolo e melamina. Questi materiali riempiono gli spazi d'aria durante la fuga termica, rilasciano vapore acqueo per raffreddare l'evento e forniscono una barriera contro la fiamma. Tuttavia, possono attivarsi alle normali temperature di carica delle celle, causando instabilità dimensionale e rilasciando umidità nel pacco batteria.
Materiali ablativi
I materiali ablativi proteggono le batterie dei veicoli elettrici assorbendo calore e particolato durante gli eventi di fuga termica. Progettati per resistere alle alte temperature, questi materiali subiscono trasformazioni fisico-chimiche per creare efficaci barriere termiche e antiparticolato. Boyd fornisce soluzioni come rivestimenti ablativi e compositi di schermatura termica formulati con questi materiali come additivi nei composti di resina ad alta temperatura. Rispetto alla mica, che riflette il calore, i materiali ablativi offrono una protezione superiore assorbendo sia il calore che il particolato, impedendo loro di causare danni secondari. Questi materiali mantengono la stabilità dimensionale durante gli eventi termici.
Proteggere il futuro: Boyd trasforma i materiali avanzati in soluzioni per la protezione delle batterie dei veicoli elettrici
L'eredità della scienza dei materiali di Boyd abbraccia 70+ decenni. Sfruttiamo questa esperienza per assistere i clienti nella selezione del miglior materiale avanzato per le loro esigenze applicative da una suite completa di materiali per la protezione delle batterie dei veicoli elettrici. Una volta identificato il materiale migliore, i nostri esperti ingegneri per la protezione delle batterie dei veicoli elettrici progettano per te un prodotto che presenta il materiale selezionato, personalizzato per il tuo modello di veicolo elettrico. I prodotti per la protezione delle batterie dei veicoli elettrici vengono quindi fabbricati negli stabilimenti di produzione IATF 16949 per fornire tecnologie di protezione delle batterie per veicoli elettrici pronte per l'assemblaggio.
Offriamo materiali chiave per ogni categoria di protezione della batteria dei veicoli elettrici:
Mica: il difensore delle alte temperature
La mica eccelle nell'isolamento alle alte temperature, il che la rende un componente vitale per le batterie dei veicoli elettrici. Boyd offre un'ampia selezione di soluzioni in mica rigida e flessibile, compresi i nastri in mica. Ci riforniamo di mica da fornitori affidabili, garantendo sia la qualità che le pratiche etiche.Materiali intumescenti: Gonfiarsi per sedare
Boyd affronta la potenziale sfida dell'attivazione prematura alle temperature di carica dei materiali intumescenti offrendo soluzioni avanzate. Combiniamo polimeri e termoplastici con additivi intumescenti formulati strategicamente e collaboriamo con i principali tecnologi dei materiali barriera alla fiamma per fornire una gamma completa di opzioni ad alte prestazioni.Materiali ablativi: assorbimento del calore
Per gli scenari di fuga termica più impegnativi, i materiali ablativi sono la soluzione definitiva. Boyd offre una gamma di soluzioni ablative, tra cui rivestimenti ablativi utilizzati come additivi in composti di resina ad alta temperatura e materiali compositi per la schermatura termica. Il nostro portafoglio comprende prodotti specifici come:
- BCTRP-101-1000: Telo di vetro monofacciale con rivestimento ablativo per la protezione di substrati in alluminio o PC.
- BCTRP-101-1023: Tela di vetro bifacciale con centro ablativo ad alta resistenza alle esplosioni, ideale per substrati in acciaio.
- BCTRP-101-1001: Questa barriera termica è dotata di schiuma compressiva siliconica/ceramica ad alta temperatura, specificamente progettata per l'uso come cuscinetti di compressione.
Boyd: Innovazione nella protezione per veicoli elettrici sicuri e sostenibili
La profonda conoscenza di Boyd dei materiali avanzati ci posiziona come partner fondamentale per il futuro della sicurezza delle batterie dei veicoli elettrici . Il nostro impegno per la qualità, l'approvvigionamento etico e le soluzioni innovative garantisce la fornitura dei materiali più efficaci per salvaguardare le batterie dei veicoli elettrici. La nostra suite completa di materiali avanzati come mica, materiali intumescenti e materiali ablativi, soddisfa varie esigenze di protezione all'interno del pacco batteria. Diamo priorità all'approvvigionamento responsabile e all'innovazione continua e trasformiamo questi materiali avanzati in tecnologie implementabili progettate su misura per integrarsi facilmente nei pacchi batteria. Collabora con Boyd per ottenere l'accesso a materiali leader del settore, competenze e prodotti progettati su misura per garantire sicurezza, longevità e prestazioni ottimali delle batterie.
Contattaci per saperne di più sulle nostre soluzioni di batterie per veicoli elettrici.