Home » Blog » Leghe di acciaio inossidabile

Leghe di acciaio inossidabile

L'industria-ferroviaria-e-Boyd-Solutions

31, 2017 marzo

Mentre l'acciaio inossidabile è un materiale durevole per molte applicazioni, non tutte le leghe di acciaio sono uguali. Essendo uno dei materiali più comuni per le parti utilizzate in ambienti estremi, l'acciaio inossidabile ha applicazioni in settori che vanno dall'automotive agli elettrodomestici. Con una vasta esperienza nella lavorazione e nella fabbricazione di componenti in acciaio inossidabile, Boyd possono aiutare i clienti a scegliere la lega di acciaio inossidabile corretta per la loro applicazione.

Quale acciaio inossidabile è giusto per il tuo progetto?

Ogni lega di acciaio inossidabile è unica nella composizione degli elementi e nell'allungamento, con conseguenti diverse capacità prestazionali, caratteristiche visive, profili di costo e rapporti di allungamento. L'allungamento è la quantità di espansione che un metallo sotto sforzo può sopportare data la sua lunghezza originale. Le due leghe più comuni impiegate nel settore automobilistico e nelle principali parti di elettrodomestici sono le serie 300 e 400.

Acciaio inossidabile Serie 300

Con un allungamento superiore, la serie 300 in acciaio inossidabile è amagnetica e viene utilizzata dove è richiesta una forte formatura del metallo. Prevalente nell'industria automobilistica, la serie 300 è anche nota per l'estrema resistenza alla corrosione, la resistenza alle crepe e il non ingiallimento quando sottoposto a temperature elevate. L'industria automobilistica preferisce la serie 300 per le piastre davanzali, il rivestimento del portellone e altri accenti dei veicoli esposti ad ambienti difficili. Per la sua durata alle alte temperature, la serie 300 viene utilizzata in molte gamme di piani cottura anche per l'industria degli elettrodomestici.

Acciaio inossidabile Serie 400

Al contrario, la serie 400 in acciaio inossidabile è magnetica e ha una finitura superficiale liscia ideale per i prodotti di elettrodomestici, ma può essere più suscettibile alla corrosione rispetto alla serie 300 (poiché contiene meno cromo e nichel). A causa di ciò, la serie 400 è più conveniente rispetto alla serie 300. La serie 400 è la lega preferita per applicazioni di elettrodomestici sensibili ai costi, come lavastoviglie e frigoriferi. Mentre questi due sono comunemente usati, questo è lontano da un elenco esaustivo di leghe di acciaio. Oltre ad aiutare a selezionare la giusta lega di acciaio inossidabile, Boyd in grado di fornire ai clienti funzionalità di decorazione dei metalli leader del settore, tra cui la finitura meccanica selettiva su acciaio inossidabile. Le capacità di finitura meccanica dei metalli di Boyd includono, ma non sono limitate a spazzolatura, filatura e modelli lavorati. Oltre alla finitura meccanica, Boyd offre una serie di opzioni di finitura tra cui rivestimenti e inchiostri premium. Boyd anni di esperienza nella scienza dei materiali e nell'innovazione dei processi. For more information about some of our metal decoration capabilities, visit our Scuff-Resistant Coatings Blog or schedule a consultation with our experts

Articoli correlati

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Potrebbe piacerti anche

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!