Ottimizzazione della progettazione di dispositivi medicali indossabili per prestazioni e ottimizzazione dei costi totali - Parte 1
Abbiamo incontrato uno dei nostri ingegneri delle applicazioni sul campo per discutere di come ottimizzare e semplificare la progettazione di dispositivi indossabili medicali. Boyd è un esperto nella semplificazione della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio innovativi di dispositivi indossabili medicali per aiutare i progettisti di prodotti e le aziende produttrici di dispositivi medici a progettare per l'eccellenza (DFx). Aiutiamo i progettisti a considerare il comfort e la sicurezza del paziente, l'efficienza produttiva, il ciclo di vita del prodotto e il costo totale mentre navigano in processi normativi complessi, fornendo agilità globale, assicurando la continuità aziendale e accelerando il time-to-market.
Ecco le domande più comuni che riceviamo mentre lavoriamo attraverso progetti di progettazione di dispositivi indossabili medici con i principali clienti di progettazione e produzione di dispositivi medici:
Quali sono i modi migliori e più sicuri per collegare i dispositivi medici indossabili alla pelle?
Ci sono due fattori importanti da considerare per quanto riguarda l'attaccamento del dispositivo medico indossabile: l'attacco del dispositivo stesso alla pelle e lo stile di elettrodo conduttivo utilizzato. Tutti i dispositivi che si attaccano alla pelle devono essere altamente testati e regolati per garantire il comfort e la sicurezza del paziente. I dispositivi indossabili devono essere fissati in modo affidabile al paziente per i tempi di utilizzo previsti senza irritazione, pur essendo rimovibili senza danneggiare la pelle del paziente.
Considerazioni sugli adesivi per dispositivi indossabili
La selezione del giusto adesivo di grado medico per i dispositivi indossabili viene selezionata in base a:
- Livello di adesione richiesto (ad esempio un'adesione più elevata è necessaria per tempi di usura più lunghi),
- Traspirabilità: l'acqua a contatto con la pelle deve fuoriuscire per favorire un migliore tempo di utilizzo
- facilità di rimovibilità,
- Livello di comfort di chi lo indossa,
- Riposizionabilità o riapplicazione (se necessario), e
- altre considerazioni sull'applicazione.
Design e condizioni d'uso dei dispositivi indossabili medicali
La forma e il tipo dello strato di contatto con la pelle possono anche essere influenzati dal fatto che il dispositivo indossabile debba proteggere gli elettrodi di idrogel o i componenti elettrici sensibili inseriti all'interno del cerotto dall'ingresso di acqua esterna. In alcune applicazioni uniche quando il tempo di usura è breve, l'ingresso di acqua non è un fattore e si desidera la riposizionabilità del dispositivo indossabile, lo strato adesivo di contatto con la pelle può essere rinunciato e fare affidamento su componenti in idrogel per fornire il livello desiderato di adesione. Collaboriamo con molti fornitori globali di materie prime che sono i principali innovatori mondiali nel comfort e nelle prestazioni a contatto con la pelle per aiutare a consigliare materiali ai clienti in base a questi fattori per migliorare il comfort, la cura e la sicurezza dei prodotti.
Componenti dell'elettrodo del dispositivo indossabile medico
Per quanto riguarda il componente dell'elettrodo, un tipo tradizionale di materiale utilizzato è la cella aperta, il cuscinetto di schiuma di grado medico saturo di un gel conduttivo come mezzo elettricamente conduttivo. Questo elettrodo di stile può essere più difficile da gestire come materia prima e può influire sull'efficienza e sui costi di produzione. Abbiamo indirizzato i clienti verso elettrodi a base di idrogel. Gli idrogel presentano alcune sfide di taglio, ma i nostri metodi di trasformazione proprietari possono offrire un'opzione migliore: sono disponibili in forma di rotolo e solidi significa un componente più facile da tagliare, maneggiare e posizionare con un maggiore controllo di qualità. Sono disponibili diversi produttori globali di materie prime idrogel che offrono supporto reattivo e stabilità della catena di approvvigionamento, consentendoci di garantire una doppia fonte che può essere conforme ai controlli normativi e di certificazione. Molte formulazioni di materiali tra cui scegliere, significa che in genere possiamo trovare l'idrogel giusto per soddisfare i requisiti elettrici e applicativi specifici.
Continueremo la nostra intervista con il nostro Medical Wearable Device FAE in un prossimo post!