Test e convalida

Icona decorativa

Verifica funzione prevista

Corroborare le prestazioni simulate o calcolate con test di funzionalità appropriati prima di investire nella produzione.

Icona decorativa

Prendere decisioni informate

Raccogli dati utili per perfezionare o migliorare la progettazione del prodotto.

Icona decorativa

Trovare e mitigare i rischi di garanzia

Identifica e risolvi i potenziali problemi in anticipo, prima della produzione e dell'uso da parte dei consumatori.

Serie Boyd Spotlight - Senior Quality Engineer

(Visualizza trascrizione)

Test e convalida delle soluzioni con Boyd

I servizi di test di collaudo e validazione di Boyd garantiscono soluzioni che rispondono alle esigenze di applicazione e agli standard di settore. Con i centri di progettazione di tutto il mondo, i servizi di test e convalida sono disponibili a livello regionale, con personale di ingegneri che hanno familiarità sia con gli standard globali che con le esigenze locali. L'impegno di Boyd engineering per il problem solving innovativo si estende ai servizi di test; gli ingegneri collaborano strettamente con i clienti e possono adattarsi a qualsiasi esigenze o specifica specifica unica per garantire la piena convalida del prodotto.

Test e convalida di progetti e parti di produzione

Creare progetti e soluzioni che rispettino i più severi standard prestanostici e qualitativi è fondamentale per il successo dei nostri clienti. Ecco perché disomortiamo sistemi per garantire che la qualità sia continuamente mantenuta, incluso il nostro processo di qualificazione che garantisce che le parti siano prodotte in modo uniforme e coerente.

Test e convalida-3
CPU futuristica iper veloce raffreddata a liquido incandescente.

Radunando una gamma di tecnologie di test all'avanguardia in varie fasi di pianificazione e produzione, gli esperti tecnici di Boyd eliminano le incongruenze nello sviluppo e nel controllo della qualità del prodotto e migliorano l'affidabilità. Con una forte cultura della qualità, le nostre attrezzature facilitano la mappatura di varie fasi di sviluppo del prodotto e di produzione di colli di bottiglia senza compromettere la qualità.

Certificazioni di qualità

  • ISO 9001
  • ISO 13485:2016 (Medical)
  • AS9100 (AEROSPAZIALE)
  • IATF 16949 (Automotive)
  • ISO 14001 (Ambiente)
Chassis e custodie raffreddati ad aria 566x300 1

Prove sui materiali

Gli strumenti e le attrezzature di test all'avanguardia di Boyd aiutano a convalidare che tutti i materiali, i prodotti e i processi siano conformi alle esigenze del cliente. Implementando una gamma di tecnologie di test all'avanguardia in varie fasi di pianificazione e produzione, gli esperti tecnici di Boyd eliminano le incongruenze nello sviluppo e nel controllo della qualità del prodotto e migliorano l'affidabilità.

Gruppo di pompaggio serbatoio 566x300 1

Test elettrici

I tester di circuiti elettrici personalizzati vengono utilizzati per misurare e testare interruttori a membrana, circuiti stampati e altri dispositivi elettronici stampati. Boyd offre test su circuito sul 100% dei nostri componenti elettronici stampati.

Raffreddamento ad aria assistito a liquido 566x300 1

Test display

L'avanzato test ottico e funzionale del display Boyd garantisce che i display integrati soddisfino tutti i requisiti visivi e prestazionali. Possiamo confrontare le tecnologie e testare in che modo influenzano la funzione, la qualità dell'output, le prestazioni complessive e l'economicità.

Gruppo tubo di calore 566x300 1

Prove meccaniche

Sempre più fondamentale per progetti robusti, garantire l'integrità strutturale e la conformità della soluzione. Dal test della conformità meccanica, degli urti e delle vibrazioni, ai test di durata e affidabilità, Boyd può convalidare la resistenza meccanica del tuo progetto.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!