Diversi fattori determinano il tipo di stampo o strumento più adatto per la produzione di parti in plastica stampate a iniezione complesse. Comprendere i requisiti per la progettazione delle parti, il tipo di materiale e i cicli di vita del prodotto è essenziale per valutare e selezionare il tipo di stampo ottimale. Al fine di definire gli standard per la costruzione di stampi a iniezione e la corrispondente aspettativa di vita, la Society of the Plastics Industry (SPI), ora nota come Plastics Industry Association, ha stabilito le seguenti classificazioni degli stampi:
Classe 101
Questa classe di utensili offre stampi di altissima qualità rispetto alle sue controparti. Quando la produzione supera il milione di cicli, la Classe 101 viene scelta per la sua capacità di supportare volumi elevati. Progettata per una durata estrema, la base dello stampo è realizzata in acciaio inossidabile trattato termicamente e temprato fino a un minimo di 280 BHN. Altre superfici di stampaggio, comprese le cavità e le anime, offrono anche un'elevata resistenza all'usura e possono resistere alla resistenza degli additivi abrasivi nelle materie plastiche. Classe 102
Supportando volumi di produzione medio-alti che vanno da 500.000 a 1 milioni di pezzi, gli stampi di Classe 102 funzionano meglio per materiali abrasivi e/o parti che richiedono tolleranze strette. Analogamente alla Classe 101, anche la base dello stampo e le superfici di questa classificazione sono realizzate con acciaio per utensili trattato termicamente per combattere efficacemente l'usura prematura. Classe 103
Gli utensili di classe 103 sono tipicamente realizzati con acciaio P20 e vengono comunemente utilizzati per programmi di volume medio-basso, compresi tra 250.000 e 500.000 cicli. Mentre solo alcuni utensili sono trattati termicamente per la resistenza all'usura, la base dello stampo è realizzata con una durezza minima di 165 BHN. Poiché la base è più morbida rispetto alla Classe 101 o 102, questi utensili non sono consigliati per la fabbricazione di parti con tolleranze rigorose. Trovando un equilibrio tra qualità, prestazioni e costi, gli stampi di Classe 103 di solito rientrano nella fascia di prezzo media. Classe 104
Spostandosi di un grado più in basso, gli utensili di Classe 104 sono buoni per la produzione di parti con materiali non abrasivi. Con la base dello stampo e le cavità costruite in acciaio dolce, alluminio o leghe, questa classificazione supporta progetti a basso costo e produzione a basso volume, non superiore a 100.000 cicli. Classe 105
Conosciuta come prototipale, la Classe 105 è adatta solo per prototipi a rotazione rapida o volumi inferiori a 500 cicli. Gli stampi sono realizzati con materiali estremamente fragili tra cui alluminio morbido, resina epossidica, materiali colati o qualsiasi altra lega idonea a produrre quantità minime. Questi strumenti presentano un'usura accelerata, una bassa resistenza e una durata minima. Mentre Boyd utilizza tipicamente le classi da 101 a 103 per la maggior parte della sua produzione, gli utensili di classe 104 e 105 sono occasionalmente impiegati per la produzione di volumi inferiori. L'utilizzo della classificazione degli stampi SPI di cui sopra per determinare il tipo di stampo corretto per il progetto è fondamentale per garantire la ripetibilità del processo, ridurre al minimo i tempi di fermo della produzione e ridurre i difetti e il tasso di scarti. Con una vasta esperienza e know-how tecnico, il team di ingegneri di Boyd può aiutarvi a guidarvi attraverso i parametri unici per ogni classificazione per selezionare il miglior tipo di stampo per soddisfare i vostri obiettivi di qualità, produzione e costi. To learn more about our tooling and which plastic injection molding solution is right for your next project, reach out to our experts.