Man mano che le esigenze dei clienti diventano più sfumate, spetta agli stampatori a iniezione come Boyd innovare e migliorare continuamente i nostri processi per soddisfare le loro esigenze in evoluzione. Gli strumenti di controllo statistico dei processi (SPC) sono fondamentali per comprendere le capacità del processo, identificare variazioni indesiderate e perfezionare i processi di produzione. Nel complesso, ci consente di soddisfare in modo efficiente e coerente le sofisticate esigenze dei nostri clienti in termini di qualità, tempi di consegna, tolleranze, consegna e costi.
Sviluppate principalmente da Walter Shewhart ai Bell Labs negli anni '1920, le tecniche statistiche sono in circolazione da decenni. Le aziende competitive di tutto il mondo hanno implementato una vasta gamma di strumenti statistici per contribuire a ridurre i costi mitigando gli scarti, i costi di rilavorazione e le variazioni nei processi di produzione. Questi strumenti vanno dalla semplice creazione di grafici ad analisi più complesse tra cui analisi di Pareto, istogrammi, analisi delle capacità, grafici a lisca di pesce e grafici di controllo.
Un software statistico avanzato ha reso il "data crunching" facile ed efficiente. In Boyd, ci fornisce una rapida panoramica delle prestazioni dei nostri processi di stampaggio a iniezione analizzando i dati provenienti dalle caratteristiche interne del prodotto e/o dalle caratteristiche del prodotto orientate al cliente. Questi dati possono essere visualizzati in diverse forme: come grafico a linee (grafici dei dati individuali) o stratificando i dati in un istogramma (inclusi gli indici di capacità di processo) o un grafico di controllo (tipicamente x-bar / R). Questi strumenti ci consentono di comprendere le condizioni di processo e fornire dati utilizzabili ai nostri ingegneri in caso di problemi di produzione imprevisti o colli di bottiglia.
In Boyd, lavoriamo ogni giorno con un ampio spettro di dimensioni, forme, forme e complessità delle parti. Quando si produce una vasta gamma di componenti per diversi clienti e settori, è fondamentale identificare le capacità della macchina e i processi di produzione. Essere in grado di prendere decisioni tempestive sulla base di dati statistici, sviluppati sia durante la qualifica iniziale che durante la produzione in-process, ci offre flessibilità nella produzione e ci consente di sviluppare solidi controlli di processo.
In our upcoming blogs, we will discuss two of the most commonly used statistical tools at Boyd – capability indexes (Cpk) and control charts.