Home » Blog » Tipi di moduli batteria EV

Tipi di moduli batteria EV

La tecnologia delle batterie per veicoli elettrici (EV) guida cambiamenti trasformativi nell'industria automobilistica. La progressione delle batterie per veicoli elettrici consente batterie più piccole e più dense di energia con maggiore efficienza, prestazioni e sicurezza, accelerando l'adozione dei veicoli elettrici come trasporto ecologico e sostenibile.

Tipi di moduli batteria EV

I tipi di moduli batteria per veicoli elettrici includono celle a sacchetto, celle cilindriche e celle prismatiche, ognuna con caratteristiche distinte per adattarsi a diversi design di veicoli, criteri di prestazioni e considerazioni sui costi.
Celle a sacchetto

Celle sacchetto

Le celle a sacchetto sono batterie piatte e rettangolari racchiuse in un imballaggio flessibile, simile a un sacchetto, progettate per una perfetta integrazione in spazi irregolari o ristretti all'interno del design di un veicolo. La loro distribuzione uniforme in tutto il veicolo bilancia efficacemente il peso e migliora la stabilità, rendendoli la scelta ideale per i veicoli elettrici progettati su misura.

Celle cilindriche

Le celle cilindriche comportano l'impilamento e il rotolamento dei materiali delle batterie in un contenitore a forma di cilindro, simile alle tradizionali batterie AA. La loro elevata densità di energia e il design cilindrico consentono un raffreddamento efficiente, rendendoli una scelta eccellente per alimentare i veicoli elettrici (EV) a lungo raggio.
Celle cilindriche
Cellule prismatiche

Celle prismatiche

Le batterie prismatiche sono una variante delle batterie ricaricabili agli ioni di litio, che si distinguono per la loro forma piatta, rettangolare o quadrata. Queste celle possono essere progettate con sistemi di gestione termica integrati e strati protettivi all'interno del modulo, mitigando efficacemente rischi come il surriscaldamento e il cortocircuito. Le celle prismatiche sono caratterizzate da un'elevata densità di energia ed eccellono nelle applicazioni in cui l'ottimizzazione dello spazio è fondamentale, il che le rende la scelta ideale per i veicoli compatti.

Moduli batteria per veicoli elettrici: sfide

Con l'avanzare delle tecnologie delle batterie per veicoli elettrici, il panorama dei moduli batteria per veicoli elettrici deve superare sfide come il costo, la densità energetica, il peso, la velocità di ricarica, l'autonomia di carica e il degrado della batteria. Nonostante i miglioramenti nelle tecnologie di ricarica rapida, ridurre i tempi di ricarica senza compromettere la salute della batteria rimane una sfida per competere efficacemente sul mercato. Pertanto, lo sviluppo di batterie compatte, un'efficace gestione termica, una maggiore densità energetica e sistemi di gestione della batteria robusti sono fondamentali per prolungare la durata della batteria.

Batterie robuste per resistere all'esposizione ambientale

(Visualizza trascrizione)

Le soluzioni innovative di Boyd per i moduli batteria dei veicoli elettrici

Isolare e schermare

Boyd eccelle nella specifica e nella fabbricazione di materiali barriera alla fiamma integrati che confinano le fiamme all'interno di una batteria. Le barriere di fiamma sono essenziali per isolare gli eventi catastrofici e prevenire la propagazione della fuga termica. Le tecnologie dei cuscinetti di compressione di Boyd proteggono le celle da urti o urti meccanici, riducono al minimo i problemi di scintille o cortocircuiti, mantengono il contatto termico per il raffreddamento e limitano l'attrito che genera calore.
SOLIMIDE-Protezione della batteria
Sigillatura-e-protezione-ambientale

Sigillare e proteggere

Guarnizioni e guarnizioni efficaci sono fondamentali per ottenere la protezione dall'ingresso, la resistenza agli urti e la gestione termica ottimale nei gruppi di batterie per veicoli elettrici. Boyd guida i clienti nella scelta dei materiali ideali, tra cui adesivi sensibili alla pressione (PSA), schiume ad alte prestazioni ed elastomeri durevoli, per realizzare guarnizioni per moduli batteria e guarnizioni per porte che soddisfino le esigenze critiche. I nostri PSA fabbricati su misura, come il nastro VHB, il nastro di trasferimento adesivo e vari nastri PSA biadesivi, sono abilmente impiegati per fissare sigilli e guarnizioni ambientali ai moduli o alle porte della batteria.

Innova con Boyd

Boyd has decades of experience and expertise delivering insulation and shielding, and sealing and protection solutions for the eMobility industry. Abbiamo una comprovata esperienza nella spedizione di oltre un miliardo di componenti per la mobilità elettrica e abbiamo installato le nostre tecnologie in oltre 2 milioni di veicoli per la mobilità elettrica. Sfrutta i nostri 60+ anni di esperienza nel settore automobilistico per un'affidabilità e una qualità comprovate. La prototipazione rapida e le iterazioni di progettazione di Boyd accelerano il time-to-market.

Our advanced material science expertise enable us to incorporate multiple capabilities into vertically integrated eMobility solutions. Per saperne di più sulle nostre soluzioni di batterie per veicoli elettrici o per discutere le esigenze del tuo progetto, pianifica una consulenza con i nostri esperti.

Articoli correlati

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Potrebbe piacerti anche

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!