Home » Blog » Tipi di caricabatterie EV

Tipi di caricabatterie EV

L'industria-ferroviaria-e-Boyd-Solutions

05, 2023 ottobre

Caricabatterie veloci, affidabili e sicuri sono un elemento essenziale per accelerare l'adozione di veicoli elettrici. I progressi nelle tecnologie delle batterie per veicoli elettrici (EV) stanno guidando lo sviluppo di ecosistemi di trasporto ad alte prestazioni, sostenibili e rispettosi dell'ambiente. Secondo Fortune Business Insights, il valore di mercato globale dei veicoli elettrici dovrebbe raggiungere quasi 1,5 trilioni di dollari entro il 2030, crescendo a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 17,8% da 2023 a 2030. Un'efficace infrastruttura di ricarica delle batterie EV è un requisito per realizzare questa crescita.
Il progresso nella tecnologia di ricarica della batteria guida l'adozione dei veicoli elettrici

Tipi di caricabatterie EV e hardware

I diversi tipi di caricabatterie per veicoli elettrici come Level 1 Charging (120V AC), Level 2 Charging (240V AC) e Supercharger (400-800V DC) sono personalizzati per scopi specifici.

Caricabatterie di primo livello

Caricabatterie di livello 1

I caricabatterie di livello 1 sono costituiti da un cavo, un connettore, un'unità di controllo e caratteristiche di sicurezza essenziali che funzionano a corrente alternata (CA) a 120 volt e assorbono una potenza relativamente bassa, circa 1,44 kilowatt (kW). Offrono l'opzione di ricarica più lenta e sono convenienti per la ricarica notturna a casa, richiedendo un tempo prolungato per caricare completamente un EV.

Caricatore di secondo livello

Caricabatterie di livello 2

I caricabatterie di livello 2 sono dotati di cavo e connettore, unità di controllo, display e funzioni di sicurezza avanzate, tra cui la protezione dai guasti a terra e il monitoraggio della temperatura. Questi caricabatterie funzionano a 240 volt AC e offrono velocità di ricarica variabili, in genere da 3,3 kW a 19,2 kW o superiori, a seconda della loro capacità. Sono comunemente utilizzati in stazioni di ricarica pubbliche, luoghi di lavoro e installazioni residenziali, offrendo tempi di ricarica più brevi rispetto ai caricabatterie di livello 1.

Caricatore di livello tre

Caricabatterie di livello 3

I caricabatterie o Supercharger di livello 3 sono dotati di componenti ad alta capacità, un sistema di raffreddamento a liquido, un cavo di ricarica, un'unità di controllo avanzata, un display e un terminale di pagamento. Questi caricabatterie forniscono corrente continua (DC) alla batteria EV con un consumo energetico compreso tra 50 kW e 350 kW o anche superiore, consentendo tempi di ricarica più brevi rispetto ad altri tipi di ricarica per lo stesso modello.

L'infrastruttura di ricarica avanzata consente tempi di ricarica brevi rispetto ad altri tipi di ricarica

Caricabatterie EV: sfide

Con l'avanzare della tecnologia dei caricabatterie EV, il panorama della ricarica dei veicoli elettrici affronta una serie di sfide che comprendono l'infrastruttura di ricarica, la velocità di ricarica, la compatibilità, l'approvvigionamento energetico, i costi, l'ansia da autonomia e il degrado della batteria. Ad esempio, i compressori generano calore eccessivo a causa dell'elevata corrente che passa attraverso cavi di diametro relativamente piccolo e rappresentano un rischio per il funzionamento sicuro e affidabile della batteria. Pertanto, una gestione termica efficace è un aspetto critico delle prestazioni, dell'affidabilità e della sicurezza delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Effective material solutions drive EV performance, reliability, safety, and user adoption

Soluzioni innovative di Boyd per la ricarica delle batterie dei veicoli elettrici

retroilluminazione-interruttori-e-interfacce-del-pannello frontale

Display e HMI

Migliora la qualità e la funzionalità dei display con i componenti premium di Boyd, sapientemente progettati e realizzati per resistere ai difficili fattori ambientali e di utilizzo dei consumatori per la tua stazione di ricarica. La nostra offerta comprende adesivi otticamente trasparenti, polarizzatori, pellicole antiriflesso, pellicole per il controllo della luce, pellicole per il miglioramento della luminosità, pellicole riflettenti e pellicole per la diffusione della luce. Forniamo anche targhette durevoli e soluzioni di branding realizzate con una versatile selezione di materiali, tra cui alluminio, acciaio inossidabile, acrilico, poliestere e policarbonato. Migliora l'esperienza del cliente in ambienti esterni senza aumentare il peso o il consumo energetico utilizzando le nostre robuste interfacce switch progettate per prestazioni ottimali.

Isolamento e schermatura

Ottimizza le prestazioni dei caricabatterie per veicoli elettrici proteggendoli al contempo dalle interferenze elettromagnetiche (EMI), dalle interferenze a radiofrequenza (RFI) e dalle condizioni ambientali difficili con i materiali di schermatura EMI di Boyd, come nastri di alluminio, tessuto su schiuma e nastri conduttivi, schiume ed elastomeri. La nostra gamma di isolanti termici ed elettrici, tra cui SOLIMIDE, poliimmide,® policarbonato e polipropilene UL 94 - aiuta a mantenere un intervallo di funzionamento termico ideale a temperature estreme e fornisce protezione contro le tensioni di fiamma e scintilla.

SOLIMIDE-Protezione della batteria
Sigillatura-e-protezione-ambientale

Sigillatura e protezione ambientale

La gamma completa di soluzioni di tenuta e guarnizione di Boyd utilizza materiali come schiume siliconiche, spugne siliconiche a celle chiuse, schiuma di poliuretano, EVA, vinile, neoprene e termoplastici. Collaboriamo con adesivi flessibili come nastri ad altissima adesione, nastri biadesivi, nastri transfer e altri materiali per assemblare in modo efficiente e robusto le guarnizioni di ingresso alle stazioni di ricarica impermeabili.

Innova con Boyd

Boyd has decades of experience and expertise delivering over a billion eMobility components worldwide. Leverage our material science heritage to incorporate multiple capabilities into vertically integrated eMobility solutions.

Whether your needs involve safeguarding EV batteries, enhancing brand identity, or protecting advanced superchargers, Boyd empowers you to innovate and accelerate your time to market. To learn more about our EV battery charger solutions or to discuss your project needs, schedule a consultation with our experts

Articoli correlati

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Potrebbe piacerti anche

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!