Home » Blog » Smorzamento di rumore e vibrazioni (Parte 2)

Smorzamento di rumore e vibrazioni (Parte 2)

Nel nostro precedente blog Smorzamento del rumore e delle vibrazioni (Parte 1), abbiamo appreso i fondamenti delle soluzioni di gestione acustica. In questo blog, esploreremo alcune delle soluzioni di blocco del rumore ampiamente utilizzate da Boyd:

  • Boyd's SOLIMIDE Schiume® - Le schiume SOLIMIDE sono le schiume speciali in poliimmide® a celle aperte di Boyd progettate per combinare eccellenti proprietà leggere, termiche e acustiche con una maggiore protezione antincendio e caratteristiche di sicurezza. Queste schiume possono resistere a temperature di utilizzo continuo fino a 200-300 ° C e mantenere comunque stabilità e flessibilità quando immerse in azoto liquido. La schiuma SOLIMIDE supera le specifiche di resistenza al fuoco FAR 25.856, non brucia ed emette pochissimo fumo se esposto alla fiamma, rendendo SOLIMIDE® il materiale fonoassorbente® ideale per applicazioni critiche per la sicurezza nell'eMobility, nella difesa e nel settore aerospaziale. Le applicazioni industriali in cui la riduzione del rumore e delle vibrazioni pur mantenendo un'elevata pulizia come la produzione di semiconduttori beneficiano della costruzione a basso scarico di gas e priva di formaldeide di SOLIMIDE® Foams, che possiede un'elevata stabilità idrolitica e non supporta la crescita microbica.
  • Schiume uretaniche Roger's PORON® - Le schiume uretaniche PORON® sono materiali a celle aperte con elevata stabilità dimensionale ed eccellente viscoelasticità che resistono bene alle vibrazioni continue. Con un'elevata resistenza allo stress, al rilassamento e alla compressione, le schiume di uretano non collassano sotto pressione e ritornano sempre al 99% della loro dimensione originale. Garantendo coerenza e affidabilità in applicazioni cruciali, le schiume di uretano sono presenti in varie costruzioni che vanno da extra morbido, molto morbido, morbido, solido a molto rigido. Queste schiume durevoli sono ignifughe, resistenti agli agenti chimici e possono sopportare un'ampia gamma di temperature da -40 ° C a 90 ° C. Dotate di eccellenti proprietà di riempimento, tenuta e guarnizione, queste schiume offrono un buon assorbimento per impatti medio-alti.
  • Siliconi BISCO di Roger - I siliconi BISCO®®, realizzati in materiali siliconici cellulari, solidi o speciali, offrono vantaggi e caratteristiche simili alla schiuma di uretano PORON®. Il principale fattore di differenziazione rimane l'elevata resistenza alla fiamma del silicone BISCO® e la capacità di resistere alle alte temperature. I siliconi cellulari, disponibili in vari spessori, garantiscono un'elevata resistenza alla compressione ed elevata resistenza alla trazione. I siliconi solidi, realizzati in un materiale solido simile alla gomma, sono disponibili in una gamma di durometri da 10-40 Shore A. I siliconi speciali, che riuniscono una combinazione di siliconi cellulari e solidi, sono visti in durometri da 40-70 Shore A.
  • 3M antivibrante e nastri superficiali lisci - Con un morbido supporto in alluminio, i nastri antivibranti di 3M mitigano il rumore, le vibrazioni e l'affaticamento risonanti. Utilizzati per attaccare superfici irregolari e irregolari, i nastri possono contenere fino a 50 libbre per pollice quadrato di resistenza. Sono nastri sensibili alla pressione con elevata viscoelasticità che riducono lo stress e dissipano il rumore sulla superficie. Analogamente ai nastri antivibranti, i nastri VHB (Very High Bond) di 3M offrono anche proprietà di smorzamento grazie alla loro elevata viscoelasticità. I nastri superficiali slick da 3M utilizzano formulazioni di polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMW-PE) e politetrafluoretilene (PTFE) per mitigare l'attrito tra le due superfici di contatto.

L'esperienza interna di Boyd nella scienza dei materiali, l'esperienza nella trasformazione di precisione e le strette relazioni con i fornitori ci consentono di offrire soluzioni personalizzate per le vostre specifiche esigenze di progettazione. To learn more about our die-cutting capabilities or to discuss your specific acoustic challenges, reach out to our experts.

Articoli correlati

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Potrebbe piacerti anche

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!