Le schiume DI peso ® di Boyd sono progettate per una maggiore protezione antincendio e possiedono una vasta gamma di caratteristiche di sicurezza ideali. SOLIMIDE® la schiuma supera le specifiche di resistenza al fuoco FAR 25.856, non brucia ed emette pochissimo fumo quando è esposta alle fiamme. SOLIMIDE® Le schiume sono flessibili e stabili a temperature criogeniche e le formulazioni di temperatura più elevate possono sopportare un uso continuo fino a 300 gradi centigradi, ideale per applicazioni come l'isolamento di produzione 3D/additivo. I sistemi sensibili come le apparecchiature di produzione e test dei semiconduttori e gli ambienti di consumo beneficiano della composizione a basso consumo di gas e priva di formaldeide delle schiume SOLIMIDE®. Queste schiume isolanti non sono tossiche, possiedono un'elevata stabilità idrolitica e non supportano la crescita microbica, rendendo le schiume SOLIMIDE® un'opzione duratura e a lungo termine per gli ambienti più difficili.
Boyd non solo produce schiume SOLIMIDE®, ma sfruttiamo la nostra esperienza nella scienza dei materiali, nella progettazione e nella conversione di precisione per creare soluzioni laminate efficaci, tagliate a forma, progettate secondo le vostre specifiche, pronte per l'installazione. Boyd offre sette varianti di SOLIMIDE® Foams per soddisfare le vostre specifiche esigenze applicative. Le nostre tecnologie di integrazione ci permettono di combinare SOLIMIDE® Foams con altri materiali ingegnerizzati per creare una soluzione completa multifunzionale ai requisiti di isolamento, acustica, di schermatura termica e di sicurezza. SOLIMIDE® Foam è regolarmente combinato con materiali speciali aggiuntivi per migliorare i suoi punti di forza intrinseci delle prestazioni. È anche formabile a caldo e pressione, che consente di modellare e comprimere la migliore formulazione SOLIMIDE® Foam per creare componenti isolanti altamente personalizzati e ad alte prestazioni su misura per il tuo sistema.