Home » Blog » Laboratorio di test sui materiali delle batterie per veicoli elettrici

Laboratorio di test sui materiali delle batterie per veicoli elettrici

Fiducia nei materiali delle batterie per veicoli elettrici: il laboratorio di Boyd

Materiali per batterie affidabili e ad alte prestazioni sono essenziali con l'aumento della domanda di veicoli elettrici (EV). Il nuovo laboratorio di test sui materiali delle batterie per veicoli elettrici di Boyd offre una soluzione di test sui materiali più rapida e completa per soddisfare questa domanda. A differenza delle aziende che si affidano a società di test di terze parti, che richiedono settimane o mesi per essere completate, semplifichiamo il processo di test. Boyd consolida tutti i test necessari sui materiali delle batterie per veicoli elettrici in un unico posto. Siamo unici in quanto testiamo i singoli materiali delle batterie dei veicoli elettrici e testiamo diverse combinazioni di materiali delle batterie dei veicoli elettrici. Questo approccio consente di risparmiare tempo prezioso e fornisce risultati più affidabili, dando ai nostri clienti la sicurezza di procedere in modo più rapido e accurato.

Il collo di bottiglia dei test tradizionali sui materiali

Le case di prova tradizionali e le singole strutture di prova dei materiali ritardano il progresso. Ciò richiede il coordinamento tra più parti per completare una serie completa di test sui materiali. Non dimostra come materiali diversi lavorano insieme, ma deduce come possono lavorare insieme valutando le prestazioni dei singoli dati di test sui materiali quando combinati. Questo approccio frammentato mina l'accuratezza, allunga i tempi di consegna, rallenta i cicli di sviluppo e complica la transizione dall'ideazione alla produzione.

Accelera lo sviluppo di veicoli elettrici con i test di Boyd

Boyd consolida tutti i test sui materiali delle batterie per veicoli elettrici in un'unica struttura. Testiamo varie combinazioni di materiali per dimostrare come si comporteranno insieme. Possiamo anche testare i singoli materiali in base alle esigenze dei nostri clienti. Il laboratorio di test sui materiali delle batterie EV di Boyd fornisce ai nostri clienti processi di test semplificati, tempistiche ridotte, maggiore precisione e dati completi. I nostri test sono strutturati per simulare condizioni ambientali reali e sfide di sicurezza molto variabili. Alcuni dei test chiave che eseguiamo includono:

Test di conducibilità termica:

Misura la capacità di un materiale di condurre il calore, da 50 °C a 800 °C, garantendo che le batterie siano in grado di gestire condizioni estreme. Le prestazioni termiche sono fondamentali per ridurre al minimo i rischi durante gli eventi ad alta energia come la fuga termica.

Test di fiamma abusivo:

Simula scenari di incendio estremi, riscaldando un lato dei materiali a una temperatura compresa tra 900 °C e 1100 °C mantenendo il lato opposto al di sotto dei 300 °C. Questo test dimostra come i materiali mantengano l'integrità strutturale e resistano alle esplosioni in caso di incendio.

Test del ciclo lato caldo/lato freddo:

Valuta il modo in cui i materiali resistono a rapidi cambiamenti di temperatura, alternando tra lati caldi e freddi per valutare le prestazioni termiche in ambienti in rapida evoluzione.

Forza di rottura dielettrica:

Verifica la capacità di un materiale di resistere a guasti elettrici, per valutare la sicurezza e la durata rispetto all'energia elettrica e alla tensione di scintilla. Le efficaci proprietà dielettriche contribuiscono anche a contenere i picchi di energia legati alle esplosioni.

Resistenza all'umidità:

Verifica la presenza di infiltrazioni di umidità che potrebbero compromettere l'integrità del materiale, garantendo l'affidabilità a lungo termine in condizioni di umidità o bagnato. I materiali con una robusta resistenza all'umidità sono meno soggetti a guasti che potrebbero innescare l'accumulo di pressione e le esplosioni.

Oltre i test: la soluzione completa dei materiali di Boyd

Boyd va oltre i materiali di prova. In qualità di fornitore e trasformatore di materiali, siamo esperti nella simulazione e nella produzione di stackup multistrato per fornire una soluzione olistica alle vostre esigenze di materiali. Grazie alle nostre capacità di prototipazione interne, passiamo senza problemi dal test alla produzione, accelerando il time-to-market e riducendo i costi. Simulando gli stackup di materiali combinati ed eseguendo simulazioni FEA, forniamo dati rapidi e accurati entro 2-14 giorni, consentendo agli OEM di prendere decisioni più rapide e sicure. Il nostro processo di test supera gli standard tipici in quanto non valutiamo una sola soluzione per una sfida del cliente. Offriamo soluzioni di materiali "buone, migliori e migliori" in base alle esigenze del cliente o a margini di sicurezza più elevati per applicazioni critiche. Diamo ai nostri clienti la possibilità di scegliere la soluzione migliore.

Test collaborativi: l'elemento di differenziazione di Boyd

Il laboratorio di Boyd è specializzato nel mercato delle batterie per veicoli elettrici . Affrontiamo le sfide uniche delle applicazioni EV e forniamo risultati più velocemente rispetto alle case di prova tradizionali. Con test di conducibilità termica fino a 800°C, test di fiamma senza penetrazione di graniglia e test di rottura dielettrica, garantiamo che i materiali soddisfino o superino i severi requisiti dei produttori di veicoli elettrici.

Our ability to quickly verify results gives OEMs the ability to accelerate their project design. Replicando le condizioni del mondo reale, prepariamo i materiali per le sfide più difficili.

Boyd: il tuo partner per i materiali delle batterie dei veicoli elettrici

Combinando test sui materiali, simulazione e prototipazione sotto lo stesso tetto, Boyd offre una soluzione senza pari per lo sviluppo di materiali per batterie per veicoli elettrici . Il nostro nuovo laboratorio di test accelera il processo di progettazione e sviluppo, fornendo dati affidabili a supporto delle vostre decisioni. Che tu abbia bisogno di protezione termica, resistenza alle esplosioni o soluzioni di materiali multistrato, il laboratorio di test dei materiali per batterie EV di Boyd offre risultati che soddisfano o superano gli standard del settore. Per conoscere le nostre soluzioni di batterie per veicoli elettrici, fissa una consulenza con i nostri esperti per discutere le esigenze del tuo progetto.

Articoli correlati

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Potrebbe piacerti anche

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!