Home » Blog » SOLIMIDE® - Il futuro della protezione elettronica avanzata

SOLIMIDE® - Il futuro della protezione elettronica avanzata

Ridefinire l'isolamento con SOLIMIDE®

La rapida evoluzione dei microprocessori e dell'elettronica determina la necessità di materiali innovativi che offrano protezione e affidabilità superiori. SOLIMIDE, una schiuma di poliimmide® ad alte prestazioni, ridefinisce gli standard di isolamento con la sua ineguagliabile adattabilità e le sue eccezionali proprietà. SOLIMIDE® scherma l'elettronica sensibile e garantisce le massime prestazioni. Boyd sfrutta le capacità uniche di Solimide per progettare soluzioni avanzate che superano le aspettative del settore.

SOLIMIDE Schiume Isolanti 566x300 1

SOLIMIDE:® protezione estrema, affidabilità estrema

SOLIMIDE® rivoluziona la protezione dell'elettronica combinando una stabilità termica superiore con un eccezionale isolamento elettrico garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni estreme, salvaguardando efficacemente i componenti critici da guasti. Poiché l'elettronica continua ad avanzare e richiede una maggiore durata, le proprietà su misura di Solimide offrono una versatilità senza pari.

SOLIMIDE:® versatilità senza pari, infinite possibilità

Immersione-Raffreddamento
SOLIMIDE® offre eccezionali proprietà termiche, elettriche e meccaniche che soddisfano le esigenze applicative più esigenti. Questa adattabilità posiziona SOLIMIDE® come una soluzione di riferimento nel settore. Migliora la resistenza meccanica come copolimero ed eccelle come materiale autonomo. Attraverso una ricerca dettagliata e uno sviluppo mirato, SOLIMIDE® offre costantemente prestazioni eccezionali, consolidando la sua posizione di leader nelle soluzioni di materiali avanzati.

Schiume SOLIMIDE® di Boyd: progettate per alte prestazioni

Le schiume SOLIMIDE® di Boyd sono progettate per un isolamento termico e acustico ad alte prestazioni. Leggere, durevoli e atossiche, queste schiume di poliimmide a celle aperte superano i requisiti di resistenza al fuoco FAR 25.856, offrendo al contempo eccezionali proprietà termiche e acustiche. Boyd è all'avanguardia nell'innovazione SOLIMIDE®, anticipando le richieste del mercato con la ricerca avanzata e la produzione di precisione. Ci assicuriamo che SOLIMIDE® fornisca una schermatura ottimale per i microprocessori e l'elettronica ad alte prestazioni. Controllando le sue proprietà molecolari, creiamo soluzioni su misura che superano costantemente le aspettative di prestazione.

SOLIMIDE:® pulito, atossico e rispettoso dell'ambiente

Boyd progetta le soluzioni SOLIMIDE® per soddisfare rigorosi standard di pulizia, non tossicità e ambientali critici per l'elettronica avanzata. I contaminanti compromettono l'affidabilità, ma SOLIMIDE® lo impedisce con la sua composizione pulita e di precisione. Le sue proprietà atossiche e prive di sostanze chimiche garantiscono una manipolazione più sicura, supportando al contempo pratiche di produzione responsabili dal punto di vista ambientale. SOLIMIDE® è leggero, resistente e progettato per ridurre al minimo l'impatto ambientale, il che lo rende una scelta ecologica per l'innovazione sostenibile. Con SOLIMIDE®, Boyd offre una protezione superiore che migliora le prestazioni del dispositivo, dando priorità alla sicurezza e alla sostenibilità.

Boyd: Guidare il futuro di SOLIMIDE®

SOLIMIDE® guida il futuro della protezione elettronica avanzata con versatilità e prestazioni senza pari. Boyd offre soluzioni SOLIMIDE® all'avanguardia che forniscono una schermatura superiore per l'elettronica sensibile, migliorano l'affidabilità e aumentano l'efficienza complessiva. La nostra esperienza nella tecnologia delle schiume SOLIMIDE® ci consente di realizzare soluzioni personalizzate che soddisfano le esigenze specifiche delle vostre applicazioni, dai microprocessori ai sistemi aerospaziali.

Collaborando con Boyd, ottieni l'accesso a materiali innovativi supportati da anni di ricerca e produzione di precisione. Migliora i tuoi progetti con le soluzioni SOLIMIDE® che garantiscono un successo a lungo termine e ti mantengono all'avanguardia. Fissa una consulenza con i nostri esperti per scoprire come i nostri materiali avanzati possono trasformare i tuoi prodotti e guidare la crescita futura.

Articoli correlati

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Potrebbe piacerti anche

Cosa sono i dispositivi CGM?

Cosa sono i dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio? I dispositivi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono piccoli dispositivi medici indossabili...

Cos'è NVH e BSR

Introduzione a NVH e BSR Rumore, vibrazione e asprezzanza (NVH) sono caratteristiche indesiderate in un sistema meccanico....

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!