Gestione EMI/RFI
Controllo elettromagnetico e assorbimento delle interferenze radiofrequenze
Richiesta rapida
Le superfici conduttive, come fili o involucri metallici, generano corrente ed energia elettrica inaspettata quando sono esposte a onde elettromagnetiche provenienti da un'ampia varietà di sorgenti naturali e artificiali. Quando l'energia elettromagnetica interrompe le prestazioni elettriche previste di un dispositivo o materiale si chiama interferenza elettromagnetica (EMI) o interferenza a radiofrequenza (RFI) a seconda dello spettro di frequenza dell'interferenza. Onde di energia naturali e artificiali incontrollate entrano o escono da un dispositivo elettronico attraverso cuciture e aperture nel dispositivo e causano prestazioni irregolari.
La soluzione migliore per affrontare la EMI è una Faraday Cage, un involucro intorno a un dispositivo interamente realizzato in materiale conduttivo continuo, purtroppo non fattibile nella progettazione del prodotto. La soluzione migliore successiva è quella di progettare componenti di schermatura e assorbimento EMI all'interno e intorno a aperture, lacune e cuciture all'interno di un dispositivo per funzionare come barriera all'energia esterna indesiderata e contenere onde elettromagnetiche interne.
Il team di esperti di materiali ingegnerizzati di Boyd ha progettato per molti decenni soluzioni di schermatura EMI e di assorbimento RF altamente efficaci, efficienti in termini di costi e facili da usare. I nostri scienziati dei materiali ti aiutano a selezionare un materiale di schermatura EMI e aiutano con la progettazione a creare la soluzione EMC (Electromagnetic Control) più ottimale per la geometria e le prestazioni del tuo dispositivo. I materiali di schermatura sono spesso combinati con materiali elastomerici per una soluzione integrata che offre un'eccellente comprimibilità per massimizzare la conduttività e il contatto.

Soluzioni di gestione EMI/RFI:
Assorbitori EMI / RFI
Riduci il crosstalk elettrico indesiderato e il rumore con gli assorbitori EMI / RFI che offrono elevata permeabilità e conduttività per assorbire radiazioni di campo vicine ad alta frequenza all'interno di un sistema elettronico.
LectroShield Tessuto su schiuma EMI Gasketing
Le guarnizioni LectroShield FoF presentano tessuto placcato nichel conduttivo avvolto intorno a un profilo di base in schiuma comprimibile per creare una guarnizione flessibile con una superficie altamente conduttiva. Comunemente utilizzato per proteggere L'IME nelle cuciture elettroniche delle custodie e nelle aperture dei porti.
EMI / RFI Gasketing
Materiali altamente conduttivi fabbricati in configurazioni personalizzate per affrontare un'ampia varietà di applicazioni di schermatura EMI. Comunemente con una schiuma conduttiva o guarnizione metallica stampata configurata per foderare cuciture, porte o cerniere delle custodie elettroniche.
Schermatura EMI / RFI
Le soluzioni di schermatura EMI e RFI migliorano le prestazioni elettroniche bloccando le onde elettromagnetiche erranti. Comunemente dispongono di lamine conduttive, schiume, elastomeri e adesivi.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!