Aerospaziale

Aerospaziale commerciale e spaziale

SATCOM commerciale

Intrattenimento in volo

Sottoinsiemi di cabina

Avionica

Fusoliera e Motori

Esplorazione spaziale

Aerospaziale
GiocarePausa

Defense, Commercial Aerospace and Space

I viaggi aerei commerciali, i veicoli scientifici per l'esplorazione spaziale e i satelliti per le comunicazioni globali operano nelle condizioni più dinamiche conosciute dall'umanità. Queste applicazioni richiedono sistemi completamente ottimizzati che richiedono poca o nessuna manutenzione e sono leggeri per garantire la massima efficienza del carburante e capacità di carico utile. Le tecnologie di materiali ingegnerizzati di Boydsono impiegate per sigillare, proteggere e proteggere i passeggeri, così come strumenti sensibili che sono fondamentali per un funzionamento sicuro ed efficace.

Sensore indossabile medicale

Innovare per differenziare le prestazioni

Sfrutta esperti e ingegneri dedicati con decenni di esperienza nella progettazione e produzione aerospaziale per spingere costantemente i limiti delle prestazioni raggiungibili. Le continue partnership di ricerca e sviluppo con le organizzazioni e le università aerospaziali più esigenti al mondo guidano l'innovazione a lungo termine e le nuove tecnologie che ti aiutano a creare differenziazione e preferenza commercializzabili tra gli operatori aerei.
L'isolamento sostenibile in schiuma migliora la sicurezza alleggerendo

SOLIMIDE® isolamento sostenibile in schiuma migliora la sicurezza mentre si legge

SOLIMIDE® è una schiuma di poliimmide ecologica, atossica, a bassa densità, leggera, progettata come isolante termico e acustico ad alte prestazioni con un intervallo di temperatura continuo unico e ampio da meno di -325 ° F (-200 ° C) fino a +572 ° F (+ 300 ° C). Quando esposto alla fiamma, SOLIMIDE® chars piuttosto che ustioni, creando una barriera al fuoco, non propaga fiamma ed emette pochissimo fumo e nessun fumo tossico. Non è né idrofobico né idrofilo, quindi non assorbe il liquido e galleggia in cima all'acqua a riposo. La schiuma SOLIMIDE® è fondamentalmente inerte e non emette gassamento, è resistente alla maggior parte dei prodotti chimici petroliferi, non supporta la crescita microbica, non è tossica e non cambia significativamente le dimensioni passando dal freddo estremo al caldo estremo. Quando viene utilizzato per isolare fusoliera, aerostrutture, cabina di pilotaggio, cabina e stiva, SOLIMIDE® migliora la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio, alleggerendo al contempo l'aeromobile per migliorare l'efficienza del carburante e progredire verso gli obiettivi di sostenibilità.

Ridurre il peso per migliorare l'efficienza del carburante per aeromobili più sostenibili

Alloca il risparmio di peso a un maggiore stoccaggio del carburante a bordo per una migliore autonomia o traduci il risparmio di peso a una migliore efficienza del carburante e al risparmio dell'operatore. I sistemi di raffreddamento e isolamento a liquido leggeri, a bassa massa e ad alte prestazioni di Boyd presentano materiali innovativi con un'elevata resistenza intrinseca a un peso ridotto, fabbricati per prestazioni affidabili a lungo termine.

Crea aeromobili più sicuri, silenziosi e confortevoli

Il rumore del motore e gli estremi di temperatura sono due fattori principali che influenzano il comfort dei passeggeri. L'isolamento termico e acustico autoportante e ultraleggero, SOLIMIDE® Foam, agisce come un bloccante di fiamma autoestinguente, supera i requisiti di infiammabilità FAR 25,86 ed emette pochissimo fumo se esposto alla fiamma. Ciò significa che puoi ridurre al minimo il rumore del motore e controllare l'esposizione estrema alla temperatura alla cabina senza aggiungere un peso eccessivo, fuoco o rischio di fumo tossico.

Migliora il comfort e la sicurezza con le soluzioni di interfaccia uomo-macchina

Marcature, circuiti stampati, assemblaggi elettromeccanici e soluzioni stampate

Tra lo stampaggio a iniezione di materie plastiche di Boyd, l'integrazione display, l'assemblaggio, i circuiti elettronici stampati e la stampa speciale, Boyd soddisfa le capacità di più fornitori. Dalle etichette di avvertimento e sicurezza ai marcatori dei sedili, Boyd ha l'esperienza e le capacità per produrre un ampio spettro di grafica per interni ed esterni per l'industria aerospaziale. Boyd offre un servizio completo di materie plastiche, tra cui stampaggio a iniezione, decorazione e assemblaggio con il nostro team dedicato. Sfrutta la nostra vasta esperienza nella progettazione di sottoinsiemi e dispositivi funzionali completi per portare ai clienti la migliore soluzione frontale, soddisfacindo requisiti sia funzionali che estetici a un prezzo competitivo.

Costo totale di proprietà inferiore

Minimizza o rimuove gli sprechi nella produzione con un utilizzo ottimizzato delle materie prime e durante l'operatività dell'aeromobile con soluzioni integrate che sigillano e proteggono, progettate per la massima efficienza in termini di consumo di carburante ed energia. Componenti affidabili ottimizzano le prestazioni e prevengono tempi di inattività e commissioni imprevisti della flotta. I prodotti sono progettati per ottimizzare i processi di assistenza e la velocità durante le operazioni di manutenzione e riparazione pianificate per ridurre al minimo i tempi di inattività e i costi MRO. Il portafoglio tecnologico ampiamente diversificato e sovrapposto di Boyd consente a molte tecnologie concorrenti di coesistono e Boyd di raccomandare soluzioni ottimali per ogni applicazione. Tutti questi driver di valore ti offrono la migliore soluzione di valore totale per le tue esigenze uniche

Produzione di qualità aerospaziale

Boyd's AS9100D certified aerospace manufacturing facilities feature quality management systems with the highest level of aerospace quality assurance throughout design, prototyping and mass production. I prodotti aerospaziali Boyd vengono attraverso rigorosi test ambientali per qualificare ogni progetto in applicazione con processi di produzione rigidamente controllati che assicurano la coerenza del prodotto, il che significa che tutti i componenti fabbricati corrispondono al carattere di progetti qualificati. Componenti altamente affidabili provengono da operazioni di progettazione e produzione regionali replicate. Many AS9100D certified sites are available across North America and Europe for redundant manufacturing processes and robust contingency planning.

SOLIMIDE® Schiuma vs. Altra schiuma a celle aperte: test di resistenza al fuoco

(Visualizza trascrizione)

Cosa c'è dietro la realizzazione di soluzioni di visualizzazione avanzate?

(Visualizza trascrizione)

Ambienti difficili, requisiti esigenti

La tecnologia militare e l'industria della difesa sono costantemente all'avanguardia nell'innovazione, poiché i requisiti di campo più esigenti spinono la necessità di attrezzature migliori, più veloci e più robuste. Le applicazioni di difesa variano drasticamente in termini di dimensioni, utilizzo e ambiente; tuttavia, tutti sono mission-critical e devono sempre operare alle massime prestazioni. Prestazioni o guasti non ottimali di questi dispositivi o apparecchiature possono costare non solo tempo e denaro, ma vite e sicurezza nazionale. I macchinari per la difesa e l'elettronica spesso coinvolgono caratteristiche altamente specifiche o esigenze applicative mai viste in applicazioni consumer o commerciali, richiedendo una cultura dell'innovazione.

Difesa 566x300 1
icona decorativa

Innovare l'abilitazione e la prontezza della forza

Ingegneri esperti con decenni di esperienza innovativa in progettazione e produzione nell'industria della difesa sono dedicati ad aiutarti a superare i limiti del prodotto progettando soluzioni per un'elettronica ad alta densità di potenza e livelli di prestazioni di sistema più elevati. Tecnologia e innovazione all'avanguardia affrontano le esigenze di prestazioni presentate dai sistemi elettronici di difesa all'avanguardia al mondo. Le partnership di ricerca e sviluppo in corso e a lungo termine con le organizzazioni di difesa e le università avanzate più esigenti del mondo guidano nuove tecnologie con fattori di forma leggeri e compatti che migliorano e creano un vantaggio competitivo in termini di prontezza e abilitazione della forza.

icona decorativa

Migliorare l'affidabilità in ambienti difficili

Dispositivi militari, veicoli e navi sono esposti ad ambienti di uso straordinario, temperature estreme, condizioni difficili e un'ampia varietà di elementi attraverso dispiegamenti aerei, terrestri e marittimi. Con applicazioni reali sul campo da decenni e prestazioni comprovate, le soluzioni di Boydche sigillano e proteggono sono progettate e prodotte utilizzando metodologie robuste, testate e comprovate per rendere robuste i componenti che mantengono prestazioni eccellenti in qualsiasi scenario.

Soluzioni aeronautiche

(Visualizza trascrizione)

Produzione di qualità di livello di difesa

Gli impianti di produzione della difesa conformi a ITAR di Boyd sono certificati secondo i sistemi di gestione della qualità AS9100D, garantendo il massimo livello di gestione della qualità di livello difensivo durante la progettazione, la prototipazione e la produzione di massa per componenti forniti affidabili e conformi alle specifiche. I prodotti per la difesa Boyd sono convalidati dalla qualifica specifica del prodotto e dell'applicazione per garantire coerenza del prodotto e alta affidabilità. Le operazioni certificate AS9100D sono disponibili in molti siti in Nord America e in Europa per la progettazione e la produzione regionali replicate con processi di produzione ridondanti per il supporto di continuità installato e immediatamente disponibile per soddisfare improvvisi aumenti della domanda del mercato, sovraccapacità o in caso di un evento di arresto critico.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!