Automotive
Condizioni stradali accidentate
L'industria automobilistica spinge costantemente le prestazioni, aumenta l'efficienza dei consumi e offre un comfort superiore in cabina e la sicurezza dei passeggeri con soluzioni economiche. Le case automobilistiche innovano costantemente e integrano nuove tecnologie nei veicoli per migliorare le prestazioni, la leggerezza e l'esperienza d'uso. I produttori si affidano a soluzioni ad alte prestazioni che mantengono i conducenti e i passeggeri al riparo da ambienti difficili, protetti con sistemi di isolamento e di sicurezza avanzati e comodi grazie ad efficaci sistemi HVAC e di infotainment.
Boyd: Soluzioni innovative leggere e affidabili
Boyd is an adept design, testing, and manufacturing partner for automotive sealing, protection and insulation solutions. Sviluppiamo soluzioni ad alte prestazioni a basso costo che soddisfano i rigorosi requisiti dell'industria automobilistica. Attraverso i nostri esperti team di progettazione e produzione, che lavorano nelle strutture certificate ISO 9001 e IATF 16949, Boyd realizza insiemi complessi che integrano funzioni multiple in singoli componenti in grado di superare le specifiche automobilistiche e ridurre i tempi e la complessità dell'assemblaggio e i costi totali.
Soluzioni di tenuta automobilistica
Per mantenere i componenti sensibili e i passeggeri sicuri e asciutti, i veicoli hanno bisogno di soluzioni di tenuta come guarnizioni, estrusioni di gomma e sistemi adesivi e di incollaggio multistrato. Boyd è un partner ideale per prodotti e assemblaggi di tenuta esigenti e ad alte prestazioni per l'industria automobilistica. Il nostro team di ingegneri collabora con voi per tradurre i requisiti e le condizioni in materie prime specifiche per il settore automobilistico per le prestazioni desiderate, mentre la conversione di precisione ad alto volume e l'integrazione multi-materiale della nostra produzione consentono una produzione di qualità. Sia che le vostre esigenze richiedano guarnizioni avanzate con geometrie complesse, estrusioni multi-materiale o elastomero rinforzato o soluzioni integrate su stampato, Boyd può assistervi, anche in ambienti di camere bianche certificate da Classe 100 a 100K.
Soluzioni di protezione per il settore automobilistico
I veicoli richiedono diversi livelli di protezione per garantire una lunga vita operativa. I componenti di bordo devono essere protetti da condizioni stradali difficili come pioggia, neve, sabbia, sale, urti e vibrazioni. I conducenti e i passeggeri hanno bisogno di protezione dal calore del motore, NVH (rumore, vibrazioni e durezza) e BSR (ronzio, cigolio e sonaglio). Le pellicole di protezione e i sistemi adesivi mantengono le superfici nuove di zecca sicure e non rimescolate durante la spedizione e le superfici ad alto attrito e usura durano più a lungo.
Boyd ha decenni di esperienza nella produzione di un'ampia gamma di soluzioni di protezione per OEM e Tier nel settore automobilistico. Produciamo soluzioni protettive come le pellicole statiche per evitare di graffiare le superfici durante la spedizione e l'assemblaggio, tappetini robusti per mantenere più a lungo gli interni e pellicole UHMW convertite di precisione usate per guarnizioni protettive antiabrasione per ridurre il BSR all'interno del veicolo.
Elettrificazione dei veicoli
È in atto una rivoluzione nell'elettrificazione dei veicoli. Sempre più veicoli stanno integrando sistemi elettronici avanzati, intelligenza artificiale e apprendimento automatico. Visita la nostra pagina eMobility per ulteriori informazioni sulle soluzioni Boyd per veicoli ibridi, elettrici e autonomi.
Capacità di conversione di precisione nel settore automobilistico
Con le capacità produttive di Boyd di conversione di precisione ad alta velocità, forniamo soluzioni di fustellatura per la gestione termica di tutto il veicolo. Dagli scudi termici convertiti con precisione che aderiscono a un serbatoio di gas o a un sistema di scarico, agli adesivi e nastri termoconduttivi multistrato per l'elettronica automobilistica e l'illuminazione a LED, il team di ingegneri di Boyd può supportarti nella scelta del miglior materiale per la gestione termica per la tua applicazione automobilistica, progettando una soluzione personalizzata ottimizzata per le tue esigenze di assemblaggio e prestazioni con il DFM (Design for manufacturability) in mente per mantenere bassi i costi di produzione.
Prodotti e risorse correlate
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!