Boyd SmartCFD: un software CFD più intelligente

Poiché le pressioni del mercato richiedono prestazioni di prodotto più elevate in fattori di forma più piccoli, le densità di potenza sono aumentate in modo esponenziale. Ciò ha portato a soluzioni termiche più complesse al punto che l'attuale software di modellazione non è più in grado di prevedere con precisione le prestazioni del prodotto.

Consente agli utenti di simulare le caratteristiche di flusso e le prestazioni termiche

Boyd, ha sviluppato Boyd SmartCFD per colmare il divario tra prestazioni termiche teoriche e reali. Boyd SmartCFD ha crittografato decenni di esperienza nella produzione, test e dati sulle prestazioni in modelli Smart Object per una migliore progettazione e analisi termica. Con una maggiore precisione per sistemi, assiemi e componenti complessi, Boyd SmartCFD consente cicli di progettazione ridotti, test di prototipi e costi di progetto.

Boyd SmartCFD è un nuovo software di simulazione che consente agli utenti di simulare le caratteristiche di flusso e le prestazioni termiche all'interno di sistemi semplici e complessi. È ottimizzato per il trasferimento di calore dettagliato e le simulazioni di flusso fluido nei sistemi elettronici e offre un uso semplificato attraverso strumenti di automazione, interfaccia di progettazione intuitiva e molteplici opzioni di risolutore. Queste opzioni di risoluzione comprendono un Risolutore di sistema efficiente, basato sulla correlazione, e un Risolutore di fluidodinamica computazionale (CDF, Computational Fluid Dynamics). Utenti come ingegneri e scienziati possono trarre vantaggio da Boyd SmartCFD poiché aiuta ad aumentare la qualità di un prodotto, ridurre il time-to-market e tagliare i costi di progettazione.

Sostituzioni del nucleo dello scambiatore di calore aftermarket

Boyd SmartCFD è uno strumento di progettazione di gestione termica totale che può essere utilizzato per risolvere applicazioni a livello di componente, a livello di scheda o di sistema. Fornisce ai progettisti la possibilità di testare progetti concettuali in condizioni operative che potrebbero non essere pratiche da duplicare con un modello fisico e ottenere informazioni in posizioni che potrebbero altrimenti essere inaccessibili per il monitoraggio.

Boyd SmartCFD è ideale per la modellazione di tubi di calore, sistemi a convezione forzata e naturale, piastre e sistemi di raffreddamento a liquido, dissipatori di calore personalizzati, raffreddatori e generatori elettrici termici (TEC o TEG), LED, tracce e fusibili elettrici e sbarre.

Smart-Objects-in-Boyd-SmartCFD

Oggetti intelligenti in Boyd SmartCFD

Boyd SmartCFD è l'unico strumento software che modella con precisione complessi componenti di raffreddamento bifase come tubi di calore e camere di vapore, quantifica la capacità di utilizzo e avverte in caso di essiccazione.

Boyd SmartCFD beneficia di decenni di dati empirici raccolti dai principali ingegneri di progettazione termica del settore. Utilizziamo questi dati in algoritmi complessi per prestazioni dei componenti accurate e correlate per oggetti come tubi di calore, moduli LED e TEC e TEG. Gli utenti di Boyd SmartCFD possono essere sicuri delle prestazioni riportate poiché le funzionalità del mondo reale di questi componenti di assemblaggio avanzati sono integrate nel software di simulazione.

Accelerare la modellazione termica

Poiché Boyd SmartCFD è progettato da ingegneri termici con decenni di esperienza sul campo, il software è semplificato per ridurre alla complessità le sfide di modellazione comuni durante la progettazione di soluzioni di gestione termica. Boyd SmartCFD include geometrie preconfigurate per le comuni costruzioni di dissipatori di calore, strumenti migliorati per caratterizzare il flusso di liquidi nelle soluzioni di scambiatori di calore e piastre fredde e risolutori per risolvere flussi di fluidi multipli per scambiatori di calore.

Di seguito sono riportate ulteriori informazioni su come Boyd SmartCFD accelera la modellazione della progettazione termica per queste soluzioni di raffreddamento comuni:

Accelerare-Modellazione Termica
Risolutori SmartCFD

Opzioni del risolutore Boyd SmartCFD

Boyd SmartCFD è dotato di più risolutori di simulazione per soddisfare le esigenze del ciclo di progettazione termica dall'inizio alla fine. Boyd SmartCFD ha 3 risolutori, ognuno ottimizzato per diverse applicazioni.

Per la progettazione concettuale iniziale e le iterazioni rapide, Boyd SmartCFD utilizza un unico Risolutore di sistema che semplifica i calcoli combinando correlazioni e calcoli più avanzati. Il Risolutore di sistemi Boyd SmartCFD utilizza correlazioni per il trasferimento di calore e l'attrito per realizzare un aumento delle prestazioni di 10-20 volte rispetto ai risolutori CFD generali. Con una precisione del -0% + 10% rispetto ai risultati CFD completi, gli utenti possono eseguire rapidamente una moltitudine di scenari e topologie "what-if" per restringere i progetti ottimali:

Boyd SmartCFD consente ai clienti di utilizzare lo stesso modello perfezionato con il Risolutore di sistema con il risolutore CFD (Computational Fluid Dynamics) Navier-Stokes completo. Le soluzioni CFD complete utilizzano un mesher tetraedrico (Tet) o esaedrico (Hex) ed è l'opzione migliore per il risolutore quando la precisione è della massima importanza. Il risolutore CFD completo è ideale per finalizzare le soluzioni di gestione termica perché la sua accuratezza nel riprodurre le prestazioni in ambiente reale non ha eguali.

Gli utenti hanno la possibilità di combinare la velocità del Risolutore di sistema con la precisione del Risolutore CFD con l'uso del Risolutore ibrido di Boyd SmartCFD.

Il Risolutore di rete è in grado di modellare grandi sistemi liquidi costituiti da modelli di ordine a curva F-J a piastra A piastra fredda liquida (ROM) nel contesto con tubi, connettori, colfold, pompe e altri dispositivi come valvole. Collegando in un monitor di controllo la risposta transitoria del sistema, in funzione delle mutevoli condizioni operative, può essere modellata in tempo reale.

Parametrizzazione globale in Boyd SmartCFD

Boyd SmartCFD consente agli utenti più avanzati di automatizzare e parametrizzare la costruzione del modello e le condizioni ambientali. Gli utenti possono utilizzare la parametrizzazione globale per costruire componenti complessi come piastre fredde liquide utilizzando i parametri per le quote chiave e creare nuovi progetti istantaneamente modificando solo alcuni parametri. Ciò consente agli utenti di esplorare più progetti più velocemente nelle fasi iniziali di sviluppo della progettazione del prodotto. Gli ingegneri sono in grado di procedere alla prototipazione con maggiore sicurezza nella loro progettazione utilizzando la funzione di parametrizzazione globale Boyd SmartCFD.

La Finestra globale dei parametri di progetto supporta la sintassi Phyton, all'interno della quale gli utenti possono impostare variabili, funzioni personalizzate, elenchi e dizionari, e importare moduli avanzati Python per disporre di ulteriori funzionalità. Gli utenti di Boyd SmartCFD possono aggiornare le variabili globali su più componenti del modello, regolare dinamicamente le relazioni tra geometrie o proprietà e automatizzare i calcoli e la costruzione del modello per progetti comuni.

La finestra dei parametri del progetto globale in Boyd SmartCFD porta le simulazioni termiche al livello successivo e mette più potenza nella costruzione del modello nelle mani di ingegneri progettisti e ricercatori.

Posizionamento relativo

Sistemi di posizionamento relativo in Boyd SmartCFD

Uno dei punti di forza di Boyd SmartCFD è la funzionalità Relative Coordinate System. Con il sistema di coordinate relative di Boyd SmartCFD, i componenti possono essere ruotati arbitrariamente all'interno del dominio della soluzione. Questo sistema integrato avanzato consente di definire la posizione e le dimensioni degli oggetti in relazione diretta con le proprietà di un altro componente. Questo potente strumento semplifica la costruzione del modello e le regolazioni tra le iterazioni di progettazione rendendo la progettazione termica più semplice ed efficiente.

Quando si aggiungono componenti a un modello, è possibile posizionarli rispetto alla superficie di un altro componente. Anche il sistema di coordinate è dinamico, in modo che il nuovo componente rimanga "collegato" al componente padre e si aggiorni automaticamente quando cambia la posizione o la geometria del componente padre. L'origine, la posizione e le dimensioni di ciascun componente possono essere definite come un rapporto in percentuale rispetto al componente genitore. Il relative coordinate system consente a Boyd SmartCFD di creare rapidamente modelli accurati e dinamici in modo intuitivo, supportando iterazioni di progettazione più rapide.

Il Sistema coordinato relativo semplifica inoltre l'impostazione di parametri di posizionamento e dimensione per i singoli componenti nelle prove di parametrizzazione o ottimizzazione. Poiché qualsiasi dimensione geometrica o coordinata può essere definita come una funzione, le applicazioni avanzate possono utilizzare gli strumenti di parametrizzazione di Boyd SmartCFD per definire e regolare in modo intelligente e automatico le dimensioni e la posizione dei componenti.

Interfaccia utente Boyd SmartCFD

Boyd SmartCFD utilizza una tipica interfaccia utente grafica (GUI) in stile finestra controllata con mouse e tastiera.

Quando si apre Boyd SmartCFD, la finestra principale con diversi menu si aprirà per impostazione predefinita. La GUI è composta da diversi componenti principali: la barra dei menu principale, le barre degli strumenti, Project Manager, il pannello delle proprietà, la finestra dei messaggi e la vista del modello 3D. La maggior parte delle azioni in Boyd SmartCFD vengono completate utilizzando Project Manager, il menu principale o le barre degli strumenti.

L'interfaccia utente di Boyd-SmartCFD

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!