Per selezionare lo scambiatore di calore o il refrigerante ad olio, è necessario in primo luogo determinare la prestazione termica richiesta dall'applicazione. Utilizzare l'esempio mostrato di seguito: Selezionare il liquido di raffreddamento Passaggio 1: Dati dell'applicazione Tipo di liquido: Acqua Carico termico richiesto (Q): 3.300 W...
I connettori a linea fluida sono essenziali per i loop di raffreddamento a liquido. Gli ingegneri devono considerare la selezione, l'installazione e la manutenzione delle connessioni fluide di un sistema per evitare perdite e garantire la longevità del sistema. Accoppiamento fluido e selezione del connettore Scegliere il giusto...
Quando si cerca di capire come funziona un sistema di raffreddamento basato su compressore, è necessario tenere a mente tre fenomeni fisici: Principi fisici fondamentali Quando un gas viene compresso, la sua temperatura aumenta. Al contrario, quando viene espanso la sua temperatura diminuisce. Questo...
Tubi di calore e scambiatori di calore Cos'è un tubo di calore? Un tubo di calore è un dispositivo di trasferimento del calore con una conduttività termica effettiva estremamente elevata. I tubi di calore sono recipienti evacuati, tipicamente di sezione circolare, che vengono riempiti con una piccola quantità di...
I vantaggi dei progettisti di componenti e sistemi a volte sovradimensionano i componenti per costruire in un margine di sicurezza. Tuttavia, questo fattore di sicurezza può aumentare significativamente i costi legati al funzionamento di un sistema. Ciò che potrebbe essere meno ovvio, forse, è come questo fattore di sicurezza ...
Raccolta dei dati critici del dispositivo Trovare quanto calore dissipa il dispositivo elettronico e come calcolare la temperatura massima del case può essere difficile se non si è sicuri di cosa si sta cercando. Ma determinare la quantità di calore dissipata da un dispositivo è uno ...