Questa guida dettagliata illustra le varie tipologie di sistemi di raffreddamento disponibili e spiega come selezionare il prodotto giusto per l'applicazione desiderata. Considerazioni sulla scelta di un sistema per la tua applicazione La prima considerazione è se hai bisogno di...
Sebbene molti negozi locali siano in grado di produrre una semplice piastra di raffreddamento con tubo, una piastra di raffreddamento correttamente progettata e prodotta in base all'applicazione si tradurrà in prestazioni e affidabilità significativamente migliori. Tuttavia, valutare la qualità di una piastra fredda può essere...
L'impatto dell'utilizzo di diverse tecnologie nella fabbricazione di piastre fredde liquide I due maggiori fattori di costo nella produzione di piastre fredde sono i requisiti di prestazioni termiche e la domanda annuale, che generalmente gli ingegneri termici e gli ingegneri di produzione hanno poco o nulla...
Considerazioni per la realizzazione di una piastra di raffreddamento specifica per la vostra applicazione Un requisito di prestazioni estremo si verifica quando le prestazioni specificate non possono essere applicate uniformemente all'intera piastra di raffreddamento o la caduta di pressione e/o il costo di una piastra di raffreddamento conforme...
Calcolo della resistenza termica di una piastra fredda liquida Per selezionare la migliore piastra fredda per la propria applicazione, è necessario conoscere la portata del fluido di raffreddamento, la temperatura di ingresso del fluido, il carico termico dei dispositivi collegati alla piastra di raffreddamento e la piastra di raffreddamento massima desiderata...
Mentre la NASA si prepara per il lancio del rover Perseverance, previsto per il 22 e 2020 luglio, Boyd Corporation è orgogliosa di sottolineare il nostro contributo alla prossima fase dell'esplorazione di Marte,...