Shock, Rumore, Vibrazioni & Durezza
Soluzioni per migliorare le prestazioni e l'affidabilità
Richiesta rapida
Molte applicazioni sono soggette ad ambienti estremi in cui rumore, vibrazioni, durezza (NVH) e urti sono prevalenti. Queste condizioni possono ridurre i giunti meccanici e incollati, le superfici di accoppiamento e la robustazione del dispositivo o influire negativamente sulla soddisfazione del cliente finale con il rumore indesiderato. L'integrazione di componenti che assorbono, prevengono o distribuiscono efficacemente questa energia extra intermittente consente agli utenti finali prestazioni più fluide, silenziose e affidabili. Boyd offre un'ampia varietà di soluzioni per ridurre la NVH e assorbire gli urti. Selezionando il materiale giusto, il processo di produzione e la geometria per prodotti come isolanti per vibrazioni, smorzatori stampati, anelli di rinforzo, paraurti e cuscini, Boyd consente ai progettisti di dispositivi e tecnologie di concentrarsi sul miglioramento delle funzionalità dei prodotti finali invece di risolvere i problemi derivanti da NVH e urti. Tipi di soluzioni NVH & Shock: SMORZATORI: Lo smorzamento delle vibrazioni può essere aggiunto a una struttura in molti modi per ridurre l'eccessivo comportamento risonante. Il tipo più comune di smorzamento è quello realizzato a taglio o tensione/compressione con l'ausilio materiali viscoelastici (VEM). È possibile ottimizzare le prestazioni scegliendo un VEM con il più alto grado di coefficiente di perdita in termini di temperatura e frequenza e con un coefficiente di rigidità che massimizzi l'energia deformante all'interno dell'elemento smorzante. Per ridurre le vibrazioni e ottenere buone prestazioni è necessario prestare particolare attenzione alla selezione dei materiali, alla progettazione al posizionamento del trattamento ASSORBITORI/BARRIERE: Per condizioni che comportano un rumore irradiato eccessivo, una contromisura comune è di racchiudere la sorgente di rumore con materiali fonoassorbenti per ridurre i livelli di rumore prima che siano trasmessi al ricevitore. Di solito, viene aggiunto un denso strato barriera per ridurre la trasmissione del rumore attraverso l'involucro. I parametri di progettazione come la tipologia di schiuma, lo spessore e la pellicola di copertura laminata da applicare alla schiuma possono variare, in modo da raggiungere un buon assorbimento acustico sulla gamma di frequenze necessaria. ISOLATORI: Un metodo comune per mitigare la trasmissione delle vibrazioni è quello di inserire materiali conformi che isolano e disartino le vibrazioni. Questi materiali isolanti sono convertiti in molte geometrie in una vasta gamma di parti, dalle guarnizioni di isolamento fusto, grommet, paraurti o cuscini, ai componenti in gomma stampata. L'isolatore è selezionato per essere il più conforme possibile e con smorzamento ottimale per controllare l'amplificazione indesiderata.
Soluzioni:
- Progettazione e ottimizzazione del trattamento
- Test di collaudo delle proprietà smorzanti dei materiali
- Test coefficiente di fonoassorbimento
- Valutazione livello di trattamento del prodotto
- Strumenti di misurazione rumore e vibrazione
- Assistenza progettazione CAD
- Creazione di prototipi a rotazione rapida
- Scelta di materiali conformi UL94/RoHS
Materiali:
- Schiume a celle aperte: poliestere & poliestere a base di poliuretano, poliimmide, polietilene, melammina, PVDF
- Gomma solida ed espansa: EPDM, butile, nitrile, TPE, siliconi
- Adesivi smorzamento: adesivi sensibili alla pressione a base di gomma e acrilico (PSA), adesivi attivati termicamente, PSA in silicone
- Materiali addensati: PVC composito, gomme riciclate
- Tessuto sintetico, acciaio inossidabile o reti in filo metallico sinterizzato
- Smorzatori in metallo stampato
Applicazioni sul mercato:
- Guarnizioni smorzamento vibrazioni
- Smorzatori hard disk, smorzatori bracci HDD
- Trattamenti smorzanti a strato costrittivo / libero
- Trattamenti fonoassorbenti
- Barriere e strutture acustiche
- Guarnizioni e passacavi isolanti fustellati
- Passacavi isolanti in gomma sagomata, o-ring e componenti personalizzati in gomma
- Direzione flusso d'aria, condotti percorsi "tortuosi"
- Rete acustica in plastica o metallo (impedenza acusticamente trasparente o controllata)
- Sotto componenti smorzanti in metallo laminato
- Smorzatori vibrazioni risonanti e assorbitori dinamici
- Trattamenti personalizzati a doppia funzione (ad es. strato smorzante constrained + schermatura EMI + ammortizzatore urti + diffusore di calore termico ecc.)

Boccole
Oltre alla NVH, boccole e rondelle offrono vantaggi meccanici e isolamento elettrico. Ciò aumenta l'integrità strutturale, le prestazioni elettriche e l'affidabilità del dispositivo.

Cuscinetti
Cuscini e cuscinetti sono soluzioni facili ed economiche che combattono l'attrito e le vibrazioni. Aiutano anche a proteggere le applicazioni e la soluzione dall'usura meccanica.