Image

Unità di distribuzione refrigerante

Panoramica

Boyd Corporation è stata il principale innovatore nel raffreddamento aziendale e nelle soluzioni di materiali ingegnerizzati da quando i data center hanno iniziato a emergere ed evolversi. Boyd utilizza questi decenni di esperienza per sviluppare soluzioni e sistemi termici avanzati per stare al passo con la rapida crescita della potenza di elaborazione, della densità termica e dei carichi di calore. Ciò include l'innovazione lungimirante del raffreddamento a liquido e componenti di sistema come le unità di distribuzione del refrigerante (CDU). Questo articolo tratta della tecnologia CDU per sistemi di raffreddamento a liquido migliorati e soluzioni integrate che aiutano gli OEM ad aumentare la densità di calcolo nello stesso ingombro, iterare rapidamente i progetti e accelerare la velocità di indotti sul mercato, aumentare l'efficienza e l'affidabilità e ridurre il costo totale della proprietà dei data center con un piano di gestione termica scalabile che supera la potenza di elaborazione e i requisiti delle applicazioni.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!