Aavid SmartCFD
Un software CFD più intelligente
Richiesta rapida
Poiché le pressioni del mercato richiedono prestazioni di prodotto più elevate in fattori di forma più piccoli, le densità di potenza sono aumentate in modo esponenziale. Ciò ha portato a soluzioni termiche più complesse al punto che l'attuale software di modellazione non è più in grado di prevedere con precisione le prestazioni del prodotto.
Aavid, Thermal Division di Boyd Corporation, ha sviluppato Aavid SmartCFD per colmare il divario tra le prestazioni termiche teoriche e reali. Aavid SmartCFD ha criptato decenni di esperienza di produzione, test e dati sulle prestazioni in modelli Smart Object per migliorare la progettazione termica e l'analisi. Grazie alla maggiore precisione per sistemi complessi, assiemi e componenti, Aavid SmartCFD consente di ridurre i cicli di progettazione, i test dei prototipi e i costi di progetto.
Aavid SmartCFD è un nuovo software di simulazione che permette agli utenti di simulare le caratteristiche del flusso e le prestazioni termiche all'interno di sistemi semplici e complessi. È ottimizzato per il trasferimento di calore dettagliato e le simulazioni di flusso fluido nei sistemi elettronici e offre un uso semplificato attraverso strumenti di automazione, interfaccia di progettazione intuitiva e molteplici opzioni di risolutore. Queste opzioni di risoluzione comprendono un Risolutore di sistema efficiente, basato sulla correlazione, e un Risolutore di fluidodinamica computazionale (CDF, Computational Fluid Dynamics). Utenti quali ingegneri e ricercatori possono sfruttare Aavid SmartCFD per aumentare la qualità del prodotto, ridurre i cicli di ingresso nel mercato e i costi di progettazione.
Aavid SmartCFD è uno strumento di progettazione della gestione termica che può essere utilizzato per applicazioni a livello di componenti, scheda o sistema. Fornisce ai progettisti la possibilità di testare progetti concettuali in condizioni operative che potrebbero non essere pratiche da duplicare con un modello fisico e ottenere informazioni in posizioni che potrebbero altrimenti essere inaccessibili per il monitoraggio.
Aavid SmartCFD è disponibile nelle versioni scaricabili e basate su cloud.
Aavid SmartCFD è ideale per la modellazione:
- Dissipatori di calore con tubi di calore (heat pipe)
- Applicazioni a livello del sistema (convezione forzata e naturale)
- Piastre di raffreddamento a liquido e sistemi a liquido
- Scambiatori di calore (aria-liquido o aria-aria)
- Sink di calore di tutti i tipi di costruzione, incluse geometrie CAD personalizzate
- Raffreddatori e generatori termoelettrici
- Moduli LED
- Tracce e fusibili elettrici
- Blindo sbarre
Le funzionalità di Aavid SmartCFD includono:
- Definizioni di geometria e condizione di contorno
- Importazione ed esportazione semplificati dei modelli CAD
- Costruzione mesh accurata per geometrie complesse
- Post-elaborazione dettagliata e visualizzazioni dei risultati
- Equazioni di energia e flusso ottimizzate per la gestione termica
- Project management avanzato con librerie
- Griglia dinamica e andamento circolare componenti
- Modellazione di flusso turbolenta
- Modellazione delle radiazioni termiche
- Rappresentazioni effetti Joule (riscaldamento elettrico)
- Opzioni di meshing avanzate per la modellazione lCP (Liquid Cold Plates)

Smart object
Aavid SmartCFD è l'unico strumento sul mercato che modella accuratamente tubi di calore e camere di vapore, quantifica la capacità di utilizzo e avvisa dell'essiccazione.
Accelerare la modellazione termica
Semplifica il processo di progettazione con costruzioni di dissipatori di calore preconfigurate e strumenti di progettazione avanzati per soluzioni più complesse come piastre fredde liquide e scambiatori di calore.
Risolutori Aavid SmartCFD
Aavid SmartCFD offre diversi risolutori di simulazioni per rispondere a tutte le possibili richieste precoci o tardive di progettazione di cicli termici.
Parametrizzazione globale
Utilizzare la parametrizzazione globale per costruire componenti complessi e testare rapidamente più configurazioniUse Global Parameterization to construct complex components and test multiple configurations quickly
Sistemi di posizionamento relativo
Crea rapidamente modelli in modo intuitivo con un posizionamento dell'oggetto relativo univoco.
Interfaccia utente Aavid SmartCFD
Scopri di più sull'interfaccia utente di Aavid SmartCFD e su come ottimizzarla per ottimizzare la modellazione termica.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!