Sistemi di posizionamento relativo in Aavid SmartCFD

Rendere più veloce la costruzione di modelli


Richiesta rapida


Torna alla pagina Aavid SmartCFD

Sistemi di posizionamento relativo in Aavid SmartCFD

Uno dei punti di forza di Aavid SmartCFD è la funzionalità Sistema coordinato relativo. Con il sistema di coordinate relative di Aavid SmartCFD, i componenti possono essere ruotati arbitrariamente all'interno del dominio di soluzione. Questo sistema integrato avanzato consente di definire la posizione e le dimensioni degli oggetti in relazione diretta con le proprietà di un altro componente. Questo potente strumento semplifica la costruzione del modello e le regolazioni tra le iterazioni di progettazione rendendo la progettazione termica più semplice ed efficiente.

Quando si aggiungono componenti a un modello, è possibile posizionarli rispetto alla superficie di un altro componente. Anche il sistema di coordinate è dinamico, in modo che il nuovo componente rimanga "collegato" al componente padre e si aggiorni automaticamente quando cambia la posizione o la geometria del componente padre. L'origine, la posizione e le dimensioni di ciascun componente possono essere definite come un rapporto in percentuale rispetto al componente genitore. Il sistema di coordinate relative consente ad Aavid SmartCFD di creare rapidamente modelli precisi e dinamici, supportando iterazioni di progettazione più veloci.

Il Sistema coordinato relativo semplifica inoltre l'impostazione di parametri di posizionamento e dimensione per i singoli componenti nelle prove di parametrizzazione o ottimizzazione. Poiché qualsiasi dimensione o coordinata geometrica può essere definita come funzione, le applicazioni avanzate possono utilizzare gli strumenti di parametrizzazione in Aavid SmartCFD per definire e regolare in modo intelligente e automatico le quote e la posizione dei componenti.


Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!