Si potrebbe sostenere che il display è il componente più critico di un dispositivo in quanto i consumatori interagiscono maggiormente con esso. Per supportare programmi di interfaccia utente personalizzati, Boyd offre una serie di servizi di test dei display interni per guidare le decisioni di progettazione e mantenere la qualità durante la produzione.
I test di visualizzazione possono essere suddivisi in due categorie: caratterizzazione ottica e test di visualizzazione funzionale. Nel primo blog di questa serie in due parti, esamineremo i requisiti visivi di un display con test di caratterizzazione ottica.
Cos'è il test di caratterizzazione ottica?
Il test di caratterizzazione ottica è il processo di conduzione di test per garantire che un display soddisfi tutti i requisiti di prestazioni ottiche entro le condizioni previste. Questi test vengono eseguiti durante la fase di progettazione per aiutare a supportare lo sviluppo del prodotto e durante la produzione come strumento di controllo qualità. I test di caratterizzazione ottica si svolgono nel Light Lab all'avanguardia di Boyd, dove le apparecchiature di prova specializzate consentono ai nostri esperti di raccogliere dati sulle caratteristiche ottiche di un display.
La progettazione di un nuovo display inizia in genere con l'LCD. Mentre l'LCD scelto per l'uso in un display può soddisfare tutti i requisiti visivi, tutto, dal metodo di incollaggio ai miglioramenti del display (come pellicole, mesh e rivestimenti) può alterare le sue caratteristiche visive. I test di caratterizzazione ottica possono essere eseguiti durante la produzione per garantire che il display mantenga la sua integrità visiva mentre diversi strati sono legati insieme. Questi dati possono anche essere utilizzati come punto di destinazione quando si apportano modifiche allo stack-up o come riferimento per futuri programmi di interfaccia di visualizzazione.
I test di caratterizzazione ottica possono anche verificare che il display soddisfi altri criteri visivi che possono essere cruciali per applicazioni specifiche. Alcuni degli altri fattori che possono essere testati durante la produzione sono l'ingiallimento causato dall'esposizione ai raggi UV, la riflettività superficiale, il contrasto, la leggibilità, la luminanza e l'uniformità del colore.
Un altro fattore critico da considerare è l'ambiente in cui un display può essere utilizzato. Sebbene il display possa soddisfare tutti i requisiti visivi quando è acceso in laboratorio, potrebbe anche essere necessario soddisfare queste specifiche durante l'uso in altre condizioni. Boyd's Light Lab dispone di attrezzature avanzate in grado di simulare diverse sorgenti luminose e posizioni. Misurazioni come colore, luminanza e tempo di risposta del display possono essere prese da quasi tutti gli angoli di visualizzazione e in diversi stati di potenza.
Coinvolgendo Boyd nelle prime fasi del progetto, i nostri esperti possono assistervi nella selezione dei componenti e fornire considerazioni di progettazione per una producibilità ottimale. Per saperne di più sui servizi di test di Boyd e discutere le esigenze di visualizzazione per il tuo prossimo progetto, pianifica una consulenza con i nostri esperti.
Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di test dei display di Boyd, resta sintonizzato per la seconda parte della nostra serie di blog sui test funzionali dei display.