Boydcollaborazione con NVIDIA

Boyd NVIDIA 900x300 1
Raffreddamento a liquido scalabile 566x300 1

Oltre i limiti: la gestione termica di Boydper NVIDIA GB200 NVL72 e l'intelligenza artificiale di nuova generazione

​​L'intelligenza artificiale (AI) richiede una gestione termica senza precedenti man mano che i carichi di lavoro diventano più complessi e potenti, portando le richieste termiche a nuovi livelli. Piattaforme come NVIDIA GB200 NVL72 spingono la densità di elaborazione a nuovi limiti, quindi i data center hanno bisogno di architetture di raffreddamento più intelligenti ed efficienti. Boyd è elencato nell'elenco dei fornitori consigliati (RVL) di NVIDIA per piastre di raffreddamento, collettori e unità di distribuzione del refrigerante (CDU) e offre tecnologie termiche qualificate riconosciute nell'ambito del programma RVL di NVIDIA. Le nostre collaudate soluzioni termiche consentono operazioni scalabili e ad alte prestazioni senza compromettere la sostenibilità.​

Distribuire le icone delle piastre fredde liquide v1 300x300 1

Distribuisci piastre di raffreddamento liquide, unitĂ  di distribuzione del refrigerante (CDU) e collettori progettati per estrarre piĂą calore e supportare carichi di calcolo piĂą elevati in modo efficiente.

Icona Migliora efficienza di raffreddamento 300x300 1

Sfrutta la prototipazione rapida, la produzione scalabile e l'assistenza in loco di Boydper portare online le piattaforme di nuova generazione piĂą velocemente.

Icona Migliora efficienza di raffreddamento 300x300 1
Affidatevi all'esperienza globale di Boydper garantire prestazioni termiche, affidabilitĂ  del sistema e rapida integrazione su larga scala.
Piattaforme AI Icona v1 300x300 1

Progetta soluzioni termiche robuste e scalabili su misura per NVIDIA GB200 NVL72 e le future piattaforme IA ad alta densitĂ .

Migliora funzionalitĂ  e prestazioni

​​Implementa sistemi di raffreddamento eco-efficienti che riducono il consumo di energia, migliorano il riutilizzo dell'acqua e riducono l'impatto ambientale totale.​​​

IA a prova di futuro: raffreddamento a liquido scalabile per GB200 e oltre

​​L'architettura NVIDIA GB200 NVL72 supera i limiti dei data center basati sull'intelligenza artificiale, ma necessita di una gestione termica avanzata per ottenere le massime prestazioni. Boyd offre soluzioni di raffreddamento a liquido progettate con precisione. Dalle unità di distribuzione del refrigerante, alle piastre di raffreddamento, ai collettori e agli anelli a livello di pale, Boyd sistemi a liquido si integrano perfettamente con NVIDIA GB200 NVL72. Le nostre soluzioni riducono la resistenza termica, supportano domini NVLink ad alta larghezza di banda e sono progettate per integrarsi in modo efficiente con NVIDIA GB200 NVL72. Con l'aumento dei carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale e l'emergere di nuove piattaforme, i sistemi di raffreddamento modulari di Boydsi adattano per soddisfare densità di calcolo e obiettivi di sostenibilità più elevati. Aiutiamo il tuo data center a rendere il tuo data center a prova di futuro con un raffreddamento a liquido efficiente e facile da integrare che supporta l'evoluzione delle architetture di chip su NVIDIA GB200 NVL72 e oltre.

Domande?

Raffreddamento a liquido integrato 566x300 1

Raffreddamento a liquido integrato per NVIDIA GB200 NVL72 e oltre

Boyd offre un sistema di raffreddamento a liquido compatibile con NVIDIA GB200 NVL72, che è anche scalabile per le future piattaforme di calcolo. La nostra architettura accuratamente progettata presenta circuiti di liquidi, collettori, piastre di raffreddamento e unità di distribuzione del refrigerante che lavorano insieme per ridurre la resistenza termica e aumentare l'efficienza.

​​​​Semplifichiamo l'implementazione grazie a una profonda competenza termica e a una produzione su scala globale. I sistemi modulari di Boydsi adattano all'evoluzione della densità dei chip e agli obiettivi di sostenibilità, supportando la tua roadmap da NVIDIA GB200 NVL72 alle piattaforme di nuova generazione.​​​​​

Le tecnologie di raffreddamento a liquido di Boydmigliorano la facilitĂ  e la velocitĂ  di implementazione dell'intelligenza artificiale con NVIDIA GB200 NVL72

ROL2300 1 739x416 1

Soluzioni integrate, impatto globale: l'esperienza termica di Boyd

Boyd offre sistemi di raffreddamento ad alte prestazioni in tutto il mondo, combinando decenni di esperienza termica con una produzione su scala globale. La nostra produzione regionalizzata e il forte supporto tecnico semplificano l'integrazione, accelerano l'implementazione e supportano gli obiettivi ambientali. Collaboriamo a stretto contatto con i leader del settore per garantire che l'infrastruttura per l'architettura piĂą avanzata di NVIDIA funzioni in modo affidabile, efficiente e sostenibile in tutto il mondo.
Conversione di precisione in camera bianca su una fustellatrice rotativa multistazione con diversi tecnici nell'abbigliamento per camere bianche presso Boyd
ROL2300 1 739x416 1

Collaborare per il futuro dell'intelligenza artificiale: le soluzioni di raffreddamento avanzate di Boyd

Boyd è all'avanguardia nell'innovazione termica, consentendo i guadagni in termini di prestazioni ed efficienza richiesti dai sistemi di intelligenza artificiale più avanzati di oggi. Da GB200 NVL72 di NVIDIA alle architetture di nuova generazione, la nostra affidabile esperienza nel raffreddamento si adatta alla tua roadmap. Collaboriamo per progettare, scalare e implementare soluzioni di raffreddamento sostenibili e ad alte prestazioni che supportino la tua infrastruttura di intelligenza artificiale con affidabilità ed efficienza comprovate.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!