I nostri clienti continuano a migliorare la potenza e le prestazioni dei prodotti che a loro volta generano più calore. Questo calore aggiunto può diventare dannoso per la sicurezza e l'efficienza per i sistemi critici e i prodotti rivolti ai consumatori. Gli scudi termici sono ideali per resistere al calore radiante dal trasferimento da componenti caldi a superfici, dispositivi e sistemi sensibili. Queste soluzioni leggere, a basso profilo e flessibili sono ideali per la leggerezza in aree di gioco da minime a zero. Gli scudi termici possono beneficiare di una ulteriore diffusione del calore e della resistenza meccanica con l'aggiunta di materiali di rinforzo come la fibra di vetro intrecciata. Gli scudi termici offrono più opzioni per quanto riguarda la selezione, la geometria e l'assieme del materiale. Heat Shielding può soddisfare una vasta gamma di requisiti applicativi e ambientali come:
- Resistenza ai raggi UV
- Incombustibile o resistenza al fuoco
- Resistenza alla lacerazione e alla puntura
- Pulibilità
- Blocco vapore e fluido
- Umidità, corrosione e resistenza ai solventi
- Materiali di superficie e finiture
Gli esperti di ingegneria e materiali di Boyd collaborano con voi per progettare la soluzione ottimale utilizzando le nostre capacità di conversione della precisione leader del settore per creare soluzioni di schermatura termica per la vostra applicazione, spesso combinando i vantaggi in termini di prestazioni di più materiali in un unico risultato finale facile da installare. Utilizzando il giusto scudo termico, i clienti possono ridurre i costi e la complessità di assemblaggio migliorando al contempo la sicurezza generale, la durata e l'affidabilità dei loro prodotti.