Display elettronici, touch screen e interfacce uomo-macchina
Cosa sono i moduli di visualizzazione e perché è importante?
I moduli di visualizzazione sono componenti elettronici che includono LED (light Emitting Diodes), OLED (Organic LED), LCD (Liquid Crystal Display) e tecnologie emergenti progettate per rendere i display più leggeri, più sottili, più luminosi e più efficienti dal punto di vista energetico.
Cos'è un modulo Touch Screen?
Se abbinati alla funzionalità di rilevamento tattile, i display fungono anche da interfacce uomo-macchina touch screen che consentono agli utenti di interagire con un dispositivo. I display e i moduli touch screen sono così versatili che sono diventati onnipresenti nel mondo connesso di oggi. Gli utenti si aspettano che i nuovi prodotti sfruttino touch screen e display come interfaccia, rendendoli un componente di progettazione essenziale nella maggior parte delle applicazioni. I requisiti applicativi per ogni touch screen possono variare in modo significativo e diventare rapidamente uno dei componenti più complessi del prodotto che differenzia l'esperienza utente unica.
Cosa sono le pellicole per il miglioramento del display?
Migliora l'efficienza
Migliore luce utilizzo migliora l'efficienza energetica
Aumenta la luminosità
Film specializzati migliorare Contrasto, chiarezza e vivacità del display senza aumentare la richiesta di energia
Prolunga la durata della batteria
Migliore luce utilizzo e maggiore efficienza energetica mI display EANS consumano meno batteria
Perché Boyd per le soluzioni display e HMI?
Innoviamo il modo in cui i materiali ottici convergono per risolvere le sfide OEM, semplificare l'accesso all'innovazione dei materiali e ottimizzare il modo in cui gli integratori di display assimilano i componenti ottici in uno stack di display.
Ti aiutiamo a selezionare ottimale materiali che bilanciano il raggiungimento delle prestazioni di visualizzazione desiderate mentre Ottimizzazione costi e complessità di assemblaggio.
La nostra ampiezza nella scienza dei materiali ti offre un accesso semplificato all'innovazione dei materiali ottici più avanzata al mondo e a tutti i fornitori chiave.
Vi offriamo una flessibilità illimitata nelle combinazioni di materiali per migliorare le prestazioni e arricchire il valore.
Il nostro Design for Manufacturing (DFM) assicura che i componenti del display si assimilano facilmente nei sottoassiemi del display.
La nostra capacità di reperire e produrre prodotti in tutte le aree geografiche chiave offre flessibilità regionale.
Abbiamo esperienza nel supporto e nella gestione di tutti i principali integratori di display con relazioni esistenti a lungo termine.
Soluzioni aziendali
Approfondisci l'ampiezza del portafoglio di soluzioni di Boyd per data center, hyperscale computing e altre soluzioni basate su rack nel nostro strumento 3D interattivo.
Soluzioni per la decorazione in stampo (IMD) e l'etichettatura in stampo (IML)
(Visualizza trascrizione)
Nuovo webinar su richiesta:
Integrazione di materiali e tecnologie per interfacce uomo-macchina di prossima generazione.
Disponibile fino al 2024 gennaio, guarda ora o aggiungi ai preferiti l'ultimo webinar di Boyd sulle soluzioni HMI ospitato dai nostri esperti di Boyd e da GlobalSpec. Si apre in una nuova finestra.
Soluzioni di interfaccia uomo-macchina per l'industria automobilistica
(Visualizza trascrizione)
Cosa serve per realizzare soluzioni di visualizzazione avanzate
(Visualizza trascrizione)
Vantaggi avanzati di display e touch screen:
Esperienza utente migliorata: l'interfaccia utente intuitiva visualizza facilmente informazioni dinamiche e menu per un'ampia gamma di funzionalità.
Esperienza di marca differenziata: i display ben progettati offrono un'esperienza più coinvolgente con una ricca vivacità, un contrasto netto e prestazioni affidabili in ambienti diversi con vari livelli di luce e sorgenti.
Sostenibilità distinta: i design intelligenti ottimizzano il consumo della batteria del display utilizzando materiali filmici avanzati leggeri e a basso profilo per concentrare la luce prodotta verso lo spettatore, massimizzando l'esperienza visiva e riducendo il peso complessivo del modulo di visualizzazione.
Mostra le sfide:
Conoscenza della progettazione: con la proliferazione dei display nella maggior parte delle applicazioni, diversi OEM potrebbero non avere competenze nella progettazione di display, esperienza nei materiali di visualizzazione o know-how per integrare al meglio i display nelle loro applicazioni
Complessità di produzione: sfida per ottenere elevati tassi di resa con materiali adesivi o pellicole difficili da maneggiare e requisiti di elevata chiarezza ottica
Fattori di forma più piccoli e sottili: i progettisti di prodotti hanno bisogno di display in dimensioni più piccole e sottili con un design della cornice minimo o nullo per soddisfare le richieste dei consumatori. Assemblaggi più stretti significano anche che i display sono più vicini ai componenti che generano calore e richiedono protezione per affidabilità e lunga durata.
Peso critico: molti display sono trasportati dai consumatori o montati su gruppi mobili in cui il peso influisce sull'efficienza o sull'autonomia di trasporto.
La differenza di Boyd per soluzioni avanzate di display e touchscreen
Negli ultimi 20 anni abbiamo innovato i nostri processi avanzati di fabbricazione dei materiali per fornire costantemente componenti per display ottici di alta qualità con un eccezionale controllo della tolleranza nella produzione di massa ad alto volume per aiutare i marchi di elettronica mobile più sofisticati al mondo a ottimizzare le prestazioni del display e il costo dei componenti. Continuiamo a spingere instancabilmente l'innovazione dei processi dei componenti di visualizzazione avanzati per aiutare i nostri clienti a continuare a differenziarsi e sfruttare il nostro patrimonio per aiutare i marchi nuovi a display avanzati a navigare in questa complessa tecnologia.
Il patrimonio espositivo avanzato di Boyd
- Oltre 15 anni di prestazioni comprovate sul campo in applicazioni di visualizzazione
- Oltre 1 miliardi di componenti di visualizzazione spediti
- 5 milioni + installazioni di componenti Micro OLED
- Consulente di fiducia per OEM e partner Tier 1
- Pioniere nelle soluzioni di visualizzazione critiche per l'elettronica e le applicazioni dei veicoli elettrici
- Convalida interna end-to-end
Tecnologia segmentata del telaio
La tecnologia proprietaria Segmented Frame di Boyd sfrutta la nostra profonda e innovativa conoscenza della lavorazione con apparecchiature di conversione rotative avanzate progettate in modo proprietario per integrare più strati di materiale al massimo utilizzo delle materie prime. Siamo in grado di combinare più componenti della distinta base (BOM) di visualizzazione nella produzione one-pass per un prodotto finale facile da assemblare che aiuta i nostri clienti ad accelerare i processi di assemblaggio mentre integrano i moduli di visualizzazione nelle loro applicazioni.
- Controllo della tolleranza fino a +/-0,05 mm
- Integra più materiali e componenti di visualizzazione in un unico prodotto finale facile da assemblare
- Migliora i tempi del ciclo di assemblaggio
- Massimizza l'uso delle materie prime
- Ridurre al minimo la perdita di resa del materiale
- Integra adesivi per montaggio su display, attacchi per cornici, cuscini, distanziali, isolamento, gestione termica, prestazioni di schermatura e funzionalità ottica in un unico componente
Scienza dei materiali e competenza nella movimentazione
I materiali ottici sono progettati per migliorare le prestazioni e l'efficienza del display. Per farlo in modo efficace, devono essere visivamente perfetti e privi di detriti e contaminanti estranei. Questi materiali speciali richiedono protocolli speciali per garantire zero difetti che influiscono sul modo in cui i materiali ottici e di visualizzazione vengono trasportati, imballati, immagazzinati, manipolati e lavorati.
Boyd mantiene una varietà di ambienti di camere bianche in tutte le aree geografiche chiave con processi e protocolli per gestire e fabbricare materiali di visualizzazione con livelli crescenti di requisiti di pulizia:
- Protocolli di stoccaggio e manipolazione dei materiali privi di contaminanti
- Processi di taglio e preparazione delle materie prime per camere bianche
- Linee di produzione avanzate per la conversione rotativa in camera bianca
- Linee di produzione per la conversione di letti piani per camere bianche
- Ispezione cosmetica per camere bianche
- Classe 100 camere bianche
- Camere bianche di classe 1000 (Classe 1K)
- Camere bianche di classe 10000 (Classe 10K)
- Camere bianche di classe 100000 (Classe 100K)
- Produzione di camere bianche sensibili ai raggi UV
- Processi di movimentazione dei materiali sensibili alla temperatura
Gli ambienti delle camere bianche includono un monitoraggio continuo per garantire che i materiali ottici e i componenti del display siano privi di contaminanti e su specifica:
- Test di tenuta dell'installazione del filtro
- Test del conteggio delle particelle nell'aria
- Test della velocità del flusso d'aria
- Test di temperatura
- Test di umidità relativa
- Test del livello di intensità luminosa
- Test del livello di pressione sonora
- Test di pressurizzazione della sala
Catena di fornitura
La catena del valore del modulo di visualizzazione è molto complessa con molti giocatori. Boyd aiuta a semplificare questo per voi, offrendo prestazioni differenziate a un costo totale ottimale.
I fornitori di materie prime innovano le formulazioni dei materiali e migliorano le prestazioni dei materiali. Producono rotoli di grande formato e fogli di materie prime da esposizione. Boyd ha rapporti di fornitura strategici, risalenti a oltre 50 anni, con i principali fornitori di materie prime come 3M, tesa e Nitto. Continuiamo a cercare attivamente nuovi operatori con materiali innovativi che possano aiutare i nostri clienti a differenziare l'esperienza.
Molti OEM si affidano agli integratori di display per progettare e fornire moduli di visualizzazione personalizzati che soddisfino le loro esigenze. Questi integratori sono esperti nella progettazione e nell'assemblaggio di moduli di visualizzazione, fornendo sottoassiemi su specifica agli OEM per l'integrazione nel loro prodotto finale. Boyd ha oltre 15 anni di relazioni con i principali integratori di display del mondo. Continuiamo a stabilire nuove relazioni strategiche con nuovi operatori di mercato mentre i nostri clienti evolvono i loro partner di integratori di display preferiti.
Sfrutta gli oltre 15 anni di esperienza di Boyd nel display per migliorare il tuo prodotto.
Termini di visualizzazione chiave da conoscere
Termine | Definizione |
---|---|
Adesivi per batterie | Nastri che fissano le batterie vicino a una pila di display con adesivi resistenti alle alte temperature. Aumenta la sicurezza del prodotto e prolunga la durata della batteria. |
Etichette normative | Le etichette normative conformi a UL garantiscono un'elevata conformità del marchio, avvisi di sicurezza e tracciabilità. |
Guarnizione della fotocamera | Adesivo combinato e pellicola o schiuma che protegge i moduli della telecamera da acqua, vibrazioni e contaminanti. Prolunga la durata e migliora le prestazioni. |
Modulo touch capacitivo | Superficie di interfaccia tattile che consente agli utenti di interagire con un dispositivo tramite tocco. Ha sostituito i tradizionali interruttori a membrana, elastomeri e tastiere a corsa completa come metodo di input principale su molti progetti di prodotti. |
Alloggiamento con retroilluminazione conduttiva | Struttura meccanica e termicamente conduttiva che supporta contemporaneamente l'unità di retroilluminazione e conduce il calore lontano dal display all'ambiente ambientale. La temperatura di funzionamento controllata della retroilluminazione massimizza la vivacità del colore e la durata del display. |
Film diffusore | Film specializzato che distribuisce uniformemente la luce sullo schermo. Ottimizza la visibilità completa dello schermo per una migliore chiarezza dello schermo, vivacità e veritierità del colore con un angolo di visione più ampio. |
Integrazione del display | Riduci al minimo la complessità di progettazione, progettazione e supply chain con sottoassiemi completamente integrati che includono tutti i componenti del display, le pellicole ottiche, gli adesivi e le guarnizioni con un alloggiamento del display e tutti i connettori per un assemblaggio semplificato nei tuoi dispositivi. |
Pellicola di miglioramento della luminosità | Film specializzato che intensifica la luminosità, migliora l'esperienza dell'utente e visualizza l'efficienza energetica. |
Schermatura EMI | Strato di schermatura per ridurre la suscettibilità ai malfunzionamenti elettronici bloccando le onde elettromagnetiche esterne indesiderate per migliorare l'affidabilità del dispositivo e del segnale. Elimina la diafonia dei componenti di visualizzazione interni. |
Adesivi in schiuma | Prevenire schermi incrinati o separati con una forte adesione del display al dispositivo, ammortizzati per assorbire urti e vibrazioni. |
Guarnizioni e guarnizioni del telaio anteriore | Guarnizioni adesive (schiuma) che robustizzano il giunto tra display e pannelli frontali in vetro. Ammortizza vibrazioni e urti per prolungare la vita e migliorare la soddisfazione del cliente. |
(Grafite) Diffusori di calore | Materiale sottile, leggero e termicamente conduttivo che diffonde calore lontano dai punti caldi localizzati da componenti ad alte prestazioni. Mantiene temperature tattili sicure e previene il surriscaldamento. |
Lcd | Display a cristalli liquidi |
Pannello Lightguide | Pannello o pellicola che concentra e amplifica la luce dalla retroilluminazione allo spettatore. Migliora la ricchezza, la nitidezza e l'efficienza del display. |
LED | Diodo a emissione luminosa |
OLED | Diodo organico a emissione di luce |
Adesivi trasparenti (OCA) | Adesivo otticamente trasparente che unisce meccanicamente le superfici con un indice di rifrazione corrispondente per ridurre la perdita di luce tra i substrati e dare l'impressione di essere otticamente chiaro o invisibile. Massimizza la chiarezza del display. |
Pellicola protettiva | Pellicole destinate a prevenire graffi o crepe dello schermo durante la produzione, la logistica, l'assemblaggio, l'uso temporaneo da parte dei consumatori o una protezione duratura a lungo termine. |
Pellicole riflettenti | Una pellicola di miglioramento del display che riflette la luce attraverso il display, concentrando tutta la luce generata del modulo di visualizzazione verso lo spettatore. Più luce che raggiunge l'utente massimizza l'efficienza energetica, la vivacità del display e la veritierità del colore. Inoltre, riflettendo la luce verso l'utente, riduce al minimo il riscaldamento della luce e il deterioramento dei componenti dietro il display. |
Guarnizione di incollaggio del display del telaio segmentato | Boyd ha sviluppato processi di produzione proprietari ad alto volume per tagliare quattro pezzi di un telaio di visualizzazione separatamente e assemblarle in un unico risultato con tolleranze di giunzione a spazio zero per l'impermeabilizzazione e il controllo dimensionale. Supera i test IP67 e push-out. Prestazioni di tenuta migliorate con il miglior utilizzo delle materie prime. |
Maglia altoparlanti | I filtri in rete metallica sintetica o tessuta acusticamente trasparenti consentono un audio di alta qualità sigillando acqua e contaminanti. Sigillare acqua e particolato dai dispositivi con filtri acusticamente trasparenti per altoparlanti e microfoni di alta qualità. |
Film polarizzatore | Una pellicola di miglioramento del display che aumenta le prestazioni trasmettendo una polarizzazione e l'altra luce riflessa viene riciclata nella retroilluminazione. |
Pellicole di sicurezza e pellicole antiriflesso | Le pellicole antiriflesso e di sicurezza sono pellicole di miglioramento del display che riducono l'angolo di visualizzazione degli schermi con microferitoie specializzate che bloccano la luce in uscita dai lati di uno schermo o di un display, ma circa 60 ° di luce nell'angolo di visione centrale possono raggiungere liberamente gli spettatori. Ridurre l'abbagliamento e i riflessi è essenziale per i display utilizzati in ambienti di illuminazione diversi come consumer o emobility |
Chiusura
Boyd ha spedito più di 1 miliardi di componenti per display in oltre 15 anni. Abbiamo aiutato i principali marchi di elettronica mobile a differenziare i loro prodotti con display ad alte prestazioni che arricchiscono l'esperienza immersiva del consumatore, riducono il peso e il consumo della batteria, spingendo al contempo i confini della produzione creativa che ottimizza i costi.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!