Per oltre 90 anni, Boyd Corporation ha potenziato i mercati in più rapida crescita del mondo con un'innovazione rivoluzionaria nella gestione termica avanzata e nelle soluzioni di tenuta ambientale.
Boyd si dedica alla progettazione e alla fabbricazione di soluzioni che ottimizzano le prestazioni, aumentano l'affidabilità, migliorano l'efficienza energetica, estendono i cicli di vita dei prodotti e proteggono e migliorano la sicurezza dei prodotti finali per i marchi più noti e preziosi in tutto il mondo.
Sfruttando la tecnologia proprietaria, l'esperienza nell'ingegneria delle applicazioni in prima linea nell'innovazione e decenni di esperienza nel mercato, Boyd progetta e fornisce soluzioni che risolvono le complesse sfide dei clienti.
L'ampia gamma di soluzioni Boyd raffredda, sigilla, scherma, aderisce, isola e protegge i componenti sensibili in molti dei prodotti finali che usi o incontri oggi.
Le nostre soluzioni rendono possibile il movimento dell'Internet of Things garantendo che le batterie non si surriscaldino, robustendo i dispositivi elettronici per resistere all'uso da parte dei consumatori, consentendo ai display mobili di mantenere la massima risoluzione e funzionalità e semplificando i data center per funzionare a temperature sostenibili per velocità di elaborazione più elevate.
Facilitiamo i progressi tecnologici in settori altamente diversificati, tra cui:
l'industria medica, dove garantiamo che i dispositivi funzionino in modo sicuro e affidabile,
applicazioni aerospaziali, dove consentiamo voli sicuri e confortevoli,
attrezzature agricole, dove aiutiamo a preservare le risorse naturali e ottimizzare la produzione
elettronica di consumo, dove riduciamo il rumore e miglioriamo i cicli di vita dei dispositivi
veicoli autonomi ed elettrici, dove spingiamo i progressi nella ricerca e sviluppo,
e innumerevoli altri settori in cui ci sforziamo di migliorare le prestazioni e l'affidabilità di tutte le applicazioni.
Gli ingegneri di Boyd utilizzano quasi 250 brevetti e producono soluzioni da oltre 3000 materiali speciali, tra cui grafite, schiume e polimeri avanzati, film multistrato, alluminio, rame e molti altri materiali ad alte prestazioni. Di conseguenza, le soluzioni Boyd sono personalizzate per le esigenze uniche di prestazioni, assemblaggio e consegna di ogni singolo cliente. Boyd collabora con i clienti nelle prime fasi del processo di progettazione, spesso accelerando il ciclo di sviluppo, garantendo progetti completamente ottimizzati e migliorando il time-to-market. In combinazione con la nostra esperienza nella prototipazione e nella progettazione per la produzione, passiamo senza soluzione di continuità i concetti alla produzione su larga scala in modo efficiente ed efficace.
Risolviamo sfide in termini di prestazioni e produzione che altri dicono essere impossibili a velocità ancora da replicare. Innoviamo per risolvere le sfide di oggi e potenziare le soluzioni per il domani.
Le operazioni globali includono dozzine di impianti di produzione e centri di progettazione ingegneristica, nonché funzionalità di camere bianche dalla classe 100 a 100.000 in 3 continenti, rendendo Boyd disponibile localmente nel vostro ambiente globale e ottimizzato per le vostre complesse catene del valore.
La proliferazione di elettronica innovativa combinata con tendenze dirompenti in un'ampia varietà di settori sta cambiando il panorama tecnologico.
Dispositivi mobili, veicoli elettrici e autonomi, data center hyperscale, aeromobili di nuova generazione, apparecchiature per le telecomunicazioni ed elettronica di consumo all'avanguardia, abbinati alla leadership tecnologica senza precedenti di Boyd nella gestione termica e nelle soluzioni di tenuta ambientale, stanno creando la nostra roadmap per il futuro. Mentre i nostri clienti ridefiniscono i loro mercati, le soluzioni uniche di Boyd consentiranno loro di essere possibili.
Boyd Corporation. Un'unica azienda. Molte soluzioni.