Test e convalida
Verifica funzione prevista
Corroborare le prestazioni simulate o calcolate con test di funzionalità appropriati prima di investire nella produzione.
Prendere decisioni informate
Raccogli dati utili per perfezionare o migliorare la progettazione del prodotto.
Trovare e mitigare i rischi di garanzia
Identifica e risolvi i potenziali problemi in anticipo, prima della produzione e dell'uso da parte dei consumatori.
Serie Boyd Spotlight - Senior Quality Engineer
(Visualizza trascrizione)
Test e convalida delle soluzioni con Boyd
I servizi di test di collaudo e validazione di Boyd garantiscono soluzioni che rispondono alle esigenze di applicazione e agli standard di settore. Con i centri di progettazione di tutto il mondo, i servizi di test e convalida sono disponibili a livello regionale, con personale di ingegneri che hanno familiarità sia con gli standard globali che con le esigenze locali. L'impegno di Boyd engineering per il problem solving innovativo si estende ai servizi di test; gli ingegneri collaborano strettamente con i clienti e possono adattarsi a qualsiasi esigenze o specifica specifica unica per garantire la piena convalida del prodotto.
Test e convalida di progetti e parti di produzione
Creare progetti e soluzioni che rispettino i più severi standard prestanostici e qualitativi è fondamentale per il successo dei nostri clienti. Ecco perché disomortiamo sistemi per garantire che la qualità sia continuamente mantenuta, incluso il nostro processo di qualificazione che garantisce che le parti siano prodotte in modo uniforme e coerente.
Radunando una gamma di tecnologie di test all'avanguardia in varie fasi di pianificazione e produzione, gli esperti tecnici di Boyd eliminano le incongruenze nello sviluppo e nel controllo della qualità del prodotto e migliorano l'affidabilità. Con una forte cultura della qualità, le nostre attrezzature facilitano la mappatura di varie fasi di sviluppo del prodotto e di produzione di colli di bottiglia senza compromettere la qualità.
Certificazioni di qualità
- ISO 9001
- IATF 16949 (Automotive)
- ISO 14001 (Ambiente)
- ISO 13485 (medico)
- AS9100 (AEROSPAZIALE)
- OSHAS
- Nadcap™
Certificazioni specifiche per le strutture
- AWS D17,1 (MIL-STD 1595A / MIL-STD-2219)
- AWS B2,2:2010
- AWS C3,3
- AWS C3,7:2005
- AMS 2750D:2005
- AMS 2770H:2006
- MIL-H-6088G
- MIL-B-7883C
- Saldatori qualificati per il settore aerospaziale (certificati AWS D17,1)
- Brazer qualificati AWS (certificati AWS B2,2)
- Ispettori di saldatura certificati (certificati secondo lo standard AWS QC1)
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!