Espulsori per schede ed estrattori

Garantire l'installazione e l'espulsione della scheda PCB sicure


Richiesta rapida


Espulsori per schede ed estrattori

Dettagli prodotto Settori chiave Prodotti correlati

Gli eiettori, i puller e l'hardware Snap-on aiutano l'inserimento e l'estrazione delle schede sicure. Le schede PCB, i relativi componenti e connettori sono meno frequentemente danneggiati durante l'estrazione dalle schede PC quando si utilizzano l'eiettore, l'estrattore e l'hardware dell'estrattore appropriati.

Gli eiettori PCB snap-on a singolo pezzo e i puller riducono le complessità e il tempo dell'assieme utilizzando una geometria snap-on invece dei perni a gradini. Sono eccellenti per applicazioni di retrofit e sono realizzati in nylon.

Gli eiettori standard e i puller sono fabbricati in nylon con classificazione UL e utilizzano un'azione a leva per rilasciare le schede PCB dalla sicurezza del connettore e rapidamente. Non è necessario alcun strumento di estrazione speciale per la rimozione della scheda e perni rotolo.


Dettagli del prodotto

Eiettore di carte e prodotti standard per l'puller:

Numero parte

Tipo di prodotto

Tipi di dispositivi

Lunghezza (mm)

Larghezza (mm)

Altezza (mm)

Materiale

Rohs

Acquista

5023NG

Eiettore di carte

27,05

6,35

16,51

Nylon per ASTM D4066-82PA162F11

Conforme

Contattaci

5022NG

Eiettore di carte

27,76

6,35

12,7

Nylon per ASTM D4066-82PA162F11

Conforme

Contattaci

5021NN

Eiettore di carte

31,75

34,04

4,07

Acciaio a molla placcato in nichel

Conforme

Contattaci

Eiettori di carte & soluzioni per pullers

  • Migliorare la sicurezza per gli utenti e le schede PCB durante l'estrazione
  • Aumentare il numero di cicli di iniezione ed espulsione con processi affidabili e coerenti
  • Aumentare la longevità della scheda PCB installando soffiatori a basso profilo o assiemi di dissipatori di calore della ventola assiali su dispositivi caldi sulla scheda
  • Migliorare le prestazioni della scheda PCB con gli assiemi di condotte termiche di diffusione del calore

Scarica


Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!