Soluzioni heat pipe

Tubo di calore dell'acqua in rame

Riscaldamento di trasporto affidabile con tubi di calore di raffreddamento a due fasi che si sono dimostrati sul mercato per funzionare da oltre 20 anni. Gestione termica efficace ed duratura per trasportare rapidamente il calore a distanza ed eliminare i punti caldi.

Tubo di calore criogenico

Trasportare calore in ambienti a temperatura estremamente bassa per applicazioni criogeniche esigenti con opzioni di materiale specializzato.

Tubo di calore ad alta temperatura

Gestisci il calore in ambienti ad altissima temperatura con l'ampia gamma di materiali e le opzioni dei fluidi di lavoro di Boyd per gli assiemi di Heat Pipe.

Rivestimento del forno isotermico

Creare ambienti isotermici per processi industriali ad alta temperatura come la lavorazione chimica e la crescita dei cristalli.

Tubi di calore standard altamente affidabili

I tubi di calore sono un componente passivo in due fasi che consente un rapido trasporto termico. I tubi di calore di Boyd hanno decenni di comprovata affidabilità. Questi componenti sono parte integrante nell'estendere la diffusione del calore e le prestazioni termiche complessive delle soluzioni conduttive e raffreddate ad aria.

Poiché Heat Pipes è una tecnologia matura, il loro basso costo e la capacità di trasportare rapidamente il calore li rendono un componente interessante nelle soluzioni di gestione termica per molte industrie e applicazioni.

Boyd non solo produce tubi di calore standard ad acqua di rame altamente affidabili, ma progetta e fabbrica anche tubi di calore specializzati per applicazioni più avanzate. I nostri ingegneri hanno esperienza nello sviluppo di tubi di calore criogenici per applicazioni spaziali o progetti di ricerca e sviluppo.

Chiedi un preventivo

Tubi di calore per alte temperature

Il nostro team produce anche tubi di calore ad alta temperatura e forni isotermici per migliorare i processi industriali ad alta temperatura con un efficace trasporto termico o diffusione del calore.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!