Chassis e contenitori raffreddati ad aria

Combina supporto meccanico e protezione con la gestione termica.

Proteggi le apparecchiature sensibili

Sigillare l'elettronica all'interno di un involucro per proteggerli dai contaminanti ambientali, pur mantenendo le prestazioni termiche.

Migliora la resistenza meccanica e le prestazioni termiche

Sfrutta la resistenza aggiuntiva di uno chassis mentre lo usi per rimuovere il calore dai sistemi ad alta temperatura

Riduci la complessità e i costi del sistema

Integra sistemi termici e meccanici in un unico componente per un assemblaggio semplificato e costi ridotti.

Riduci le dimensioni, il peso e il consumo energetico dell'applicazione

Le custodie o gli chassis integrati che includono tecnologie di gestione termica aiutano gli ingegneri a ridurre le dimensioni, il peso e il consumo di energia (SWaP) delle applicazioni man mano che i loro requisiti diventano più severi.

I metodi di realizzazione più popolari includono la pressofusione dell'alluminio, la piegatura di lamiere metalliche, la saldatura, la brasatura per immersione e la brasatura sotto vuoto, nonché l'integrazione di tecnologie di diffusione del calore bifase o in grafite, come tubi di calore (heat pipe) e grafite incapsulata k-Core.

Gli ingegneri creativi incorporano più frequentemente la diffusione del calore, le giunzioni termiche e altre tecnologie nei progetti delle custodie, in modo che questi involucri e il telaio fungano sia da soluzione strutturale che termica per sostituire gli involucri tradizionali, solo meccanici.

Cosa fanno gli chassis e le custodie raffreddati ad aria?

Chassis e custodie che integrano funzioni di raffreddamento ad aria come dissipatori di calore, diffusori di calore o alette fungono sia da protezione meccanica che da soluzioni di gestione termica.

 

Involucri Die Cast modificati

Estendere le prestazioni termiche dei tradizionali recinti di colata di dadi incorporando componenti di diffusione del calore come tubi di calore, grafite incapsulata o camere a vapore.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!