Dissipatori per stampati

Immagine

Centinaia di opzioni

Soddisfa le esigenze specifiche di installazione con la nostra vasta gamma di configurazioni di montaggio

Immagine

Prestazioni migliorate

Migliorare la dissipazione del calore, le prestazioni del dispositivo e la velocità con l'aggiunta della superficie di dissipati a calore

Immagine

Durata del prodotto più lunga

Aumentare l'affidabilità del dispositivo e la durata del prodotto con il raffreddamento passivo dell'aria

Immagine

Soluzioni fast & Wallet Friendly

Soluzioni a livello di dispositivo timbrate convenienti e prontamente disponibili

Soluzione conveniente

I dissipatori di calore stampati sono una soluzione conveniente per aggiungere la superficie per un maggiore trasferimento di calore per i prodotti a livello di scheda. Questi dissipatori di calore si formano attraverso processi di punzonatura progressivi, in cui dettagli e caratteristiche vengono progressivamente aggiunti con ogni timbro di lamiera che passa attraverso il dado di punzonatura. I dissipatori di calore timbrati sono progettati per specifici tipi di pacchi elettronici per garantire la vestibilità e la funzione ottimizzate. Questi dissipatori di calore sono disponibili in una varietà di metodi di montaggio, tra cui schede di saldatura e perni, interferenze in forma con il dispositivo attraverso clip integrate o funzioni slide-on, o hardware attraverso foro come viti e dadi. La maggior parte dei dissipatori di calore timbrati sono disponibili con una finitura per migliorare le radiazioni termiche e le prestazioni termiche per applicazioni di convezione naturali. Il team di ingegneri di Boyd Corporation ha una grande esperienza nelle applicazioni di raffreddamento a livello di scheda. Possiamo aiutarvi a selezionare un dissipatore di calore timbrato ottimizzato per la vostra applicazione dal nostro ampio portafoglio di soluzioni. Per la modellazione termica rapida e il confronto di più costruzioni di dissipatore di calore, si prega di provare Aavid Genie nostro strumento di progettazione del dilassipo di calore. Guarda le nostre soluzioni dissipatori di calore nella sezione qui sotto:

 

Cerchi un ordine di piccole quantità? Dai un'occhiata ai nostri distributori per assistenza:

Chiedi un preventivo

Prodotti correlati

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!