Ventilatori e soffianti aumentano il flusso d'aria e il raffreddamento

Soffiatori DWDI (Double Width Double Inlet)

Riduci il rumore e le vibrazioni senza sacrificare il flusso d'aria e la caduta di pressione con soffiatori DWDI ad alte prestazioni rispetto alle soluzioni a doppia ventola assiale.

Soffiatori a basso profilo

Aumentare il flusso d'aria e il trasferimento di calore in applicazioni a basso profilo per massimizzare le prestazioni in spazi ristretti come l'elettronica mobile.

Sistemi combinati con dissipatore di calore e ventola

Soluzioni termiche preassemblate e complete raffreddate ad aria per una varietà di dispositivi o componenti a livello di scheda o mescola nobiliano i nostri prodotti per creare il tuo Fan dissipatori di calore Assembly.

Ventole assiali

Uno dei metodi più popolari, semplici ed economici per aumentare le prestazioni termiche, i ventilatori Axial sono disponibili in una vasta gamma di opzioni e dimensioni standard o possono essere completamente personalizzati per la tua applicazione.

Centinaia di opzioni di ventola standard

Migliora le prestazioni della tua soluzione di gestione termica raffreddata ad aria aumentando il flusso d'aria e il trasferimento di calore con Ventilatori o Soffiatori. L'aumento del flusso d'aria alle dissipazioni forzate di calore consente agli ingegneri di dissipare più carico di calore all'interno di un volume simile.

Boyd ha centinaia di opzioni standard per le ventole, tra cui combinazioni di dissipatori di calore a ventola preassemblati. I ventilatori e i soffianti Boyd sono facilmente abbinabili a dissipatori di calore esistenti o personalizzati per migliorare l'efficacia della soluzione di gestione termica. Personalizzamo anche ventilatori e soffiatori ad alte prestazioni per applicazioni impegnative. Il team di progettazione e analisi avanzata di Boyds, abbinato alle nostre strutture complete di produzione e test, produce portate più elevate riducendo al minimo l'acustica e le vibrazioni, consentendo ai clienti una maggiore flessibilità di progettazione del sistema.

Chiedi un preventivo

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!