Epossidica conduttiva termica

Immagine

Incollaggio facile

a metalli, ceramica, silice, steatite, allumina, zaffiro, vetro e materie plastiche

Immagine

Prestazioni migliorate

migliore conduttività termica tra superfici unite

Immagine

Possibilità di personalizzazione

Mescolare e abbinare basi e alette di discarica per dissipamenti di calore personalizzati

Una resina epossidica termica crea un forte legame meccanico tra le superfici offrendo al contempo un elevato trasferimento di calore e un isolamento ad alta tensione. Queste epossie specializzate sono mescolate con riempitivi termicamente conduttivi come ceramiche o particelle metalliche che consentono al calore di trasferire facilmente attraverso il materiale. La resina termica può fungere sia da materiale di interfaccia termica che da metodo di montaggio per ridurre la quantità di hardware di montaggio utilizzato in un prodotto o in un'applicazione.

I composti epossidici offrono un basso restringimento e coefficienti di espansione termica paragonabili al rame o all'alluminio. Si legano facilmente a metalli, ceramiche, la maggior parte delle materie plastiche e una grande varietà di altri materiali.

Thermalbond™ fornisce un'eccezionale adesione al rame, all'alluminio, all'acciaio, al vetro, alla ceramica e alla maggior parte delle materie plastiche, pur possedendo un coefficiente di espansione termica estremamente compatibile con alluminio, rame e ottone. Una volta curato, Thermalbond è eccezionalmente resistente ai rischi ambientali.

Chiedi un preventivo

Settori chiave

Energia

  • Alimentazioni
  • Invertitori di potenza e convertitori
  • Montaggio del transistor
  • Per saperne di più...

    Agricoltura ed edilizia

  • Dissipatori di calore a aletta legato al controllo di trazione
  • Ruggedization dell'involucro
  • Per saperne di più...

    Industriale

  • Enclosure & Chassis Bonding
  • Incorporamento termoaccoppiate per apparecchiature di prova
  • Alimentazioni
  • Per saperne di più...

    Prodotti correlati

    Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!