Pellicole termoconduttive
Isolare elettricamente i dispositivi ad alta tensione con pellicole sottili
Richiesta rapida
Pellicole termoconduttive
Dettagli prodotto Settori chiave Prodotti correlati
Le pellicole sottili conduttive termali sono materiali flessibili utilizzati per condurre il calore da una superficie e sono comunemente in poliimide, un polimero termoset trasparente che ha grandi proprietà di isolamento fisico ed elettrico. Queste pellicole leggere sono in grado di resistere ad ambienti difficili, il che li rende ideali per assaltare il tuo prodotto. Le pellicole termiche presentano un'elevata resistenza al flusso o sottili sotto alte sollecitazioni di compressione, anche a temperature elevate. Le sue proprietà fisiche, meccaniche ed elettriche rimangono quasi costanti su un'ampia gamma di temperature e frequenze. Le pellicole conduttive poliimide sono resistenti alle radiazioni, non si fondono e non hanno solventi organici noti. Le capacità di conversione di precisione e le tecnologie di integrazione di Boyd, insieme alle competenze termiche di Aavid, consentono di applicare facilmente le pellicole conduttive termali e ottimizzate per la tua applicazione.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!