Prese logiche
I socket logici modellano il panorama dell'industria dei semiconduttori e si adattano a quasi tutti i pacchetti di circuiti integrati (IC). Facilitano i test di burn-in per garantire prestazioni e affidabilità robuste del circuito integrato, consentendo la simulazione delle condizioni operative del mondo reale per rilevare i difetti nelle prime fasi del processo di progettazione e produzione.
Reattività rapida
La risposta rapida alla disponibilità dei prodotti, ai preventivi e alle richieste di supporto tecnico garantiscono un'assistenza rapida e un servizio efficiente.

Tempi di consegna ridotti
Abilita rapide iterazioni di progettazione con i decenni di esperienza di Boyd nell'interconnessione, nella terminologia e nella progettazione e strumenti di modellazione robusti e proprietari, che si traducono in tempi di consegna più brevi.

Gamma diversificata di prese
Soddisfa esigenze diverse e variabili con l'ampia gamma di prese Boyd.

Ottimizza i cicli di test più impegnativi
Resisti ad ambienti difficili per i test di affidabilità grazie ai robusti connettori femmina.

Iterazione efficiente della famiglia di socket
Itera rapidamente i progetti di socket all'interno delle famiglie di prodotti, migliorando l'efficienza e semplificando i processi di sviluppo.
Prese logiche: colmare il divario tra circuiti integrati e test
Le prese logiche svolgono un ruolo cruciale nei test elettronici e nella valutazione dell'affidabilità. Questi componenti versatili facilitano le connessioni senza soluzione di continuità tra i circuiti integrati (IC) e le apparecchiature di test, consentono l'inserimento e l'estrazione rapidi di pacchetti IC durante le fasi critiche come HTOL, LTOL, THB, HAST, PTC, ESD e Latch Up. Che si tratti di test funzionali, programmazione o procedure di burn-in, i socket logici garantiscono robustezza e affidabilità in vari settori.Domande?
Prese logiche: ruoli nel burn-in e nei test di affidabilità
I socket logici svolgono un ruolo cruciale non solo nelle applicazioni di burn-in di produzione, ma in una gamma più ampia di test di affidabilità. Mentre il burn-in della produzione richiede volumi di socket più elevati, i test di affidabilità presentano diversi scenari in cui i socket logici svolgono un ruolo fondamentale per garantire la durata e la longevità dei circuiti integrati (IC).
Navigare tra le strategie di burn-in: la versatilità dei socket logici
Per i socket logici, alcune applicazioni richiedono un burn-in di produzione del 100%, come le operazioni di missione critiche, i sistemi automobilistici, i dispositivi medici specifici e l'elettronica aerospaziale e di difesa. Tuttavia, anche in mezzo al rigido regime di burn-in del 100%, alcune applicazioni passano strategicamente al burn-in del lotto campione. Questo cambiamento mira ad aumentare l'efficienza mantenendo gli standard di affidabilità, dimostrando l'adattabilità e la versatilità dei socket logici nel soddisfare le esigenze in continua evoluzione dell'industria elettronica.Elevare i test sui semiconduttori: l'impegno di Boyd per la qualità
Nella produzione di semiconduttori, i socket per i test di affidabilità e caratterizzazione sono sottoposti a valutazioni rigorose, che enfatizzano valutazioni meticolose, sforzi costanti per migliorare la stabilità e una dedizione inflessibile al mantenimento di standard di qualità incrollabili. I socket di prova di Boyd identificano in modo proattivo le potenziali vulnerabilità, cercando costantemente di progredire e garantendo l'aderenza ai più rigorosi parametri di qualità e affidabilità durante l'intero ciclo di vita operativo, dalla valutazione iniziale all'uso prolungato.Elevare l'eccellenza: l'approccio dinamico di Boyd nel segmento dell'affidabilità
L'attività logica di Boyd si concentra sulle capacità critiche per avere successo ed espandersi nel segmento dell'affidabilità. Ciò comporta lo sviluppo di progetti di prese familiari che possono evolversi rapidamente per soddisfare le mutevoli esigenze. Boyd dà la priorità alle risposte rapide alle richieste di disponibilità dei prodotti, preventivi e supporto tecnico, garantendo una consegna tempestiva dei prodotti con tempi di consegna da 4 a 6 settimane e dimostrando un impegno per un servizio clienti eccezionale. La nostra gamma di prodotti diversificata soddisfa efficacemente le diverse esigenze dei clienti e le richieste del settore.Durata innovativa: le prese burn-in Logic all'avanguardia di Boyd
Boyd eccelle nel segmento dei test di affidabilità con le nostre prese Burn-In logiche altamente affidabili, che sfruttano la rivoluzionaria tecnologia dei contatti per robusti collegamenti elettrici e meccanici. Grazie a decenni di esperienza nel settore dei semiconduttori, innoviamo continuamente per sviluppare soluzioni di contatto all'avanguardia, garantendo test precisi e salvaguardando i componenti dei semiconduttori. Le nostre prese vantano una durata a vita, resistendo fino a 10.000 inserimenti ed estrazioni, dimostrando la loro durata e prestazioni sostenute nei test di affidabilità.
Zoccoli QFN
Tipo di confezione | Serie | Pece | Dimensione massima del pacco | Matrice massima | Stile presa | Stile di montaggio | Tipo di contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QFN | 716 | 0,35 / 1,27 | 12x14 | Parte superiore aperta | Compressione | Sonda a molla | |
QFN | 717 | 0,35 / 1,27 | 14x16 | Parte superiore aperta | Compressione | Sonda a molla | |
QFN | 776P | 0,65 / 1,27 | 10x10 | 18x18 | Parte superiore aperta | Attraverso il foro | Trave fibbia |
QFN | 790 | 0,4 / 0,8 | 12X12 | 27X27 | Parte superiore aperta | Attraverso il foro | Cantifegato |
Zoccoli QFP
Tipo di confezione | Serie | Passo (mm) | Dimensione massima del pacco (mm) | Conteggio pin | Matrice massima | Stile presa | Stile di montaggio | Tipo di contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFP | 3000 | 0,4 - 0,8 | 28 x 28 | 32 - 208 | 52x52 | Parte superiore aperta | Attraverso | Trave singola - Cantiliver |
QFP | 680, 680H, 680HA | 0,4 - 0,8 | 28 x 28 | 48 - 176 | 44x44 | Parte superiore aperta | Attraverso | Doppia trave caricata dall'alto - Cantilever |
QFP | CQF | 0,4 - 0,8 | 24 x 24 | 64 - 176 | Parte superiore aperta | Attraverso | Doppia trave caricata lateralmente - Cantilever |
Zoccoli XSOP
Tipo di confezione | Serie | Passo (mm) | Conteggio pin - Intervallo | Stile presa | Stile di montaggio | Tipo di contatto |
---|---|---|---|---|---|---|
SOP / SOIC | 652 | 1,27 | 8-44 | Parte superiore aperta | Attraverso il foro | Cantilever |
SSOP | 656 | 0,5 - 0,8 | 8-60 | Parte superiore aperta | Attraverso il foro | Cantilever |
TSSOP | 676 | 0,65 | 8-20 | Parte superiore aperta | Attraverso il foro | Cantilever |
TSOP II | 696 | 0,5 - 0,8 | 54-86 | Parte superiore aperta | Attraverso il foro | Cantilever |
TSOP I | 648 | 0,5 - 0,55 | 28-56 | Parte superiore aperta | Attraverso il foro | Cantilever |
* Le prese da 652, 656 e 676 sono disponibili con pin ePad. Verificare con il Product Manager.
** Prese 652 e 656 Select disponibili con contatti a doppio raggio. Verificare con il Product Manager.
Linea di prese logiche BGA BGA CSP FBGA
Tipo di confezione | Serie | Pece | Dimensione massima del pacco | Matrice massima | Stile presa | Stile di montaggio | Tipo di contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGA / CSP | 715P | 0,35 - 1,27 | 12x14 | Consut PM | Parte superiore aperta | Compressione | Sonda a molla |
FBGA / CSP | 718P | 0,35 - 1,27 | 14x16 | Consut PM | Clamshell | Compressione | Sonda a molla |
FBGA / CSP | 772 | 0,4 | 11x11 | 34x34 | Parte superiore aperta | Compressione | Trave fibbia |
FBGA / CSP | 773 | 0,4 | 11x11 | 22x22 | Parte superiore aperta | Compressione | Trave fibbia |
FBGA / CSP | 774 | 0,5 | 16x16 | 30x30 | Parte superiore aperta | Compressione | Trave fibbia |
FBGA / CSP | 775 | 0,5 | 16x16 | 30x30 (300 IO max) | Parte superiore aperta | Compressione | Trave fibbia |
FBGA / CSP | 776 | 0,5 / 0,65 | 16x16 | 24x24 | Parte superiore aperta | Attraverso il foro | Trave fibbia |
FBGA / CSP | 892 | 0,4 - 1 | 16x16 | 30x30 | Clamshell | Compressione | Trave fibbia |
FBGA / CSP | 777 | 0,75 / 0,8 | 15x15 | Parte superiore aperta | Attraverso il foro | Pizzicare | |
Battistrada | CBG-XXX | 0,65 / 1,27 | Consulta PM | Consut PM | Parte superiore aperta | Attraverso il foro | Pizzicare |
Battistrada | FBGA-XXX | 0,65 / 1,27 | Consulta PM | Consut PM | Parte superiore aperta | Attraverso il foro | Pizzicare |
FBGA / BGA | Q118 / Q318 | 0,4 / 1,27 | 18x18 | Consut PM | Clamshell | Compressione | Sonda a molla |
FBGA / BGA | Domanda 323 | 0,4 / 1,27 | 23x23 | Consut PM | Clamshell | Compressione | Sonda a molla |
FBGA / BGA / LGA | 859 | 0,8 / 1 | 35x35 | Consut PM | Clamshell | Compressione | Fascio di fibbia / Sonda a molla |
FBGA / BGA | Domanda 340 | 0,4 / 1,27 | 40x40 | Consut PM | Clamshell | Compressione | Sonda a molla |
FBGA / BGA / LGA | 861 | 0,8 / 1 | 45x45 | Consut PM | Clamshell | Compressione | Fascio di fibbia / Sonda a molla |
FBGA / BGA / LGA | 863 | 0,8 / 1 | 55x55 | Consut PM | Clamshell | Compressione | Fascio di fibbia / Sonda a molla |
FBGA / BGA / LGA | 869 | 0,8 / 1 | 65x65 | Consut PM | Clamshell | Compressione | Fascio di fibbia / Sonda a molla |
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!