Tubi di calore per alte temperature

Immagine

Trasferimento di calore ad alta temperatura

supera i requisiti di applicazione di temperature estreme

Immagine

Abilita una maggiore durata dei prodotti

controllo della temperatura ad alta precisione, rapido recupero della temperatura e lunga durata in condizioni difficili

Immagine

Possibilità di personalizzazione

Soddisfa i requisiti specifici dell'applicazione

I tubi di calore ad alta temperatura di Boyd Corporation sono un componente essenziale per la gestione termica a temperature estreme. L'implementazione di una gestione termica affidabile e prevedibile migliora i processi ad alta energia e protegge i componenti che operano in questa fascia di temperatura elevata.

I Heat Pipes ad alta temperatura migliorano i processi industriali fornendo un controllo della temperatura ad alta precisione, un rapido recupero e una gestione più uniforme ad alte temperature. L'utilizzo di tubi ad alta temperatura Heat consente di ridurre il consumo energetico e migliora l'affidabilità e la longevità dell'apparecchiatura.

Boyd ha personalizzato i tubi di calore ad alta temperatura per una varietà di applicazioni come la produzione di vetro, la deposizione epitassiale e la crescita dei cristalli. Utilizzando la nostra esperienza con una vasta gamma di materiali stoppino tubo di calore, buste, e fluidi di lavoro, siamo in grado di progettare e fabbricare un tubo di calore ad alta temperatura che supera i requisiti di applicazione di temperatura estrema.

Boyd ha il più lungo test continuo di un tubo di calore al sodio ad alta temperatura al mondo, dimostrando che le nostre soluzioni funzionano in modo affidabile per oltre 15 anni. Se il tuo prodotto o processo comporta il trasferimento di calore ad alta temperatura o comporta un raffreddamento ad alto flusso di calore, Boyd ha l'esperienza di progettazione e fabbricazione necessaria per fornire la migliore soluzione termica.

Chiedi un preventivo

Settori chiave

Aerospaziale

  • Propulsori magnetoplasmadinamici (MPD)
  • Separazione degli isotopi
  • Bordi d'attacco aerospaziali
  • Ugelli di missile o d'aereo
  • Radiatori spaziali per alte temperature
  • Per saperne di più...

    Energia

  • Convertitori termoionici
  • Convertitori termoelettrici in metallo alcalino (dispositivi AMTEC)
  • Interfacce motore Stirling
  • Ricevitori solari
  • Componenti motore
  • Applicazioni per la fusione
  • Per saperne di più...

    Industriale

  • Trattamento chimico
  • Temperatura e calibrazione della termocoppia
  • Accrescimento dei cristalli
  • Deposizione in fase di vapore nero
  • Diffusione Annealing
  • Caratterizzazione delle proprietà termiche
  • Lavorazione dei materiali
  • Per saperne di più...

    Prodotti correlati

    Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!