Camere di vapore (vapor chamber) ultra-sottili
Le camere a vapore ultra-sottile (UTVC) utilizzano l'evaporazione interna a due fasi e la condensa per trasferire passivamente il calore su un piano.

Abilita una maggiore durata dei prodotti
Controllo della temperatura ad alta precisione, rapido recupero della temperatura e lunga durata in condizioni difficili.

Elevata conduzione del calore
Condurre efficacemente da 10 a 40 volte più calore del rame
Diffusione del calore passivo con spessore minimo e più opzioni di progettazione
Le camere a vapore ultra-sottile (UTVC) utilizzano l'evaporazione interna a due fasi e la condensa per trasferire passivamente il calore su un piano. Le camere a vapore consentono un elevato trasferimento di calore sulle superfici, anche per applicazioni ad alto flusso di calore, senza componenti in movimento. Tipicamente, le camere di vapore possono condurre efficacemente da 10 a 40 volte più calore del rame alla stessa differenza di temperatura e possiedono una maggiore conduttività attraverso piano rispetto alla grafite per applicazioni più spesse di 0,25 mm.
Domande?
Cosa sono le camere a vapore ultrasottili?
I tubi di calore utilizzano l'elevata capacità termica del cambiamento di fase del fluido in un formato robusto, rendendoli una delle tecnologie di gestione termica più efficienti e versatili per trasportare il calore in modo affidabile e rapido.
I tubi di calore sono costituiti da tre componenti principali: un guscio o un involucro sigillato sottovuoto, un fluido di lavoro e una struttura a stoppino. Il guscio mantiene il fluido di lavoro del tubo di calore sigillato sottovuoto per decenni di trasporto di calore costante. Il fluido di lavoro cambia fase nell'intervallo di temperatura dell'applicazione e deve essere compatibile con il guscio del tubo di calore e i materiali di stoppino. Lo stoppino muove passivamente il fluido attraverso il tubo di calore.
Come funzionano le camere a vapore ultrasottili?
Le camere a vapore ultrasottili sono componenti di diffusione del calore a due fasi. Sfruttando il rapido trasporto di calore del ciclo evaporazione-trasporto-condensazione-assorbimento in un formato compatto, le camere di vapore ultrasottili assorbono il calore e lo diffondono uniformemente sulla superficie della camera di vapore.
Perché utilizzare le camere a vapore ultra sottili?
Le camere a vapore ultra-sottili sono soluzioni passive efficienti per una diffusione uniforme del calore in applicazioni di basso profilo in cui l'altezza è un premio. Questa soluzione di gestione termica compatta lascia spazio a più spazio per la batteria o a funzionalità aggiuntive con più componenti elettronici. Le camere a vapore ultra-sottile possono aiutare a ridurre lo spessore e il peso complessivi del prodotto. I clienti sperimentano una maggiore flessibilità di progettazione e possono spingere meglio i limiti della loro applicazione utilizzando le camere a vapore ultrasottili di Boyd
Perché utilizzare le camere a vapore ultrasottili di Boyd?
Boyd è una delle poche aziende al mondo in grado di prototipare e produrre in serie camere di vapore ultrasottili in rame, leghe di rame, acciaio inossidabile. Le nostre capacità ci consentono di progettare e fabbricare la camera di vapore più adatta alla vostra applicazione. Boyd possono produrre camere a vapore in rame sottili fino a 0,4 mm e camere a vapore in acciaio inossidabile sottili fino a 0,3 mm.

Integrazione della camera di vapore ultrasottile nei tuoi prodotti
Come i tubi di calore, le camere a vapore possono essere formate in una varietà di geometrie non planari che li rendono adattabili in più formati 3D. Le camere a vapore ultrasottili possono includere varie curve, flange strutturali e fori passanti per adattarsi a geometrie e hardware specifici dell'applicazione. Le nostre ampie capacità produttive ci consentono inoltre di aggiungere funzionalità come la schermatura EMI selettiva alla camera di vapore, rendendo le nostre camere di vapore in acciaio inossidabile una soluzione di gestione termica, meccanica ed EMI. Grazie alla collaborazione con Boyd, integriamo più funzioni in soluzioni complete ed economiche che ti aiutino a ridurre il costo totale di proprietà.
Affrontate le sfide applicative con la giusta camera di vapore ultrasottile
Il portafoglio di camere di vapore ultrasottili di Boyd, con la nostra profonda esperienza e tradizione in due fasi, può aiutarvi a massimizzare le prestazioni termiche affidabili in qualsiasi applicazione.
Camera di vapore ultrasottile in rame
Le camere di vapore ultrasottili in acciaio inossidabile hanno una resistenza meccanica aggiuntiva e possono essere utilizzate per applicazioni strutturali come chassis interni, come telai centrali per smartphone, custodie esterne o alloggiamenti. Questo combina efficacemente le prestazioni termiche e strutturali in un unico risultato finale, riducendo il numero di componenti nell'assieme. Oltre a combinare più componenti, la maggiore resistenza alla resa del materiale consente una costruzione della camera a vapore più sottile e più leggera rispetto al rame. Le pareti più sottili massimizzano lo spazio interno di vapore e a loro volta migliorano l'efficace conduttività termica della camera di vapore, indipendentemente dalle proprietà termiche del metallo. Il passaggio alle camere a vapore in acciaio inossidabile può aiutare a ridurre lo spessore della soluzione di gestione termica o massimizzare la potenza trasferita dalla fonte di calore.
Portare 50 anni di patrimonio in due fasi in formati compatti
Le camere a vapore ultra-sottile in rame sono una progressione naturale della tecnologia dei tubi di calore in rame collaudati sul campo. Boyd sfrutta cinque decenni di esperienza nella progettazione, test di affidabilità e applicazioni reali di tubi di calore in rame standard per alimentare l'innovazione e la fabbricazione di camere a vapore ultrasottili in rame. Abbiamo una vasta gamma di funzionalità e opzioni per personalizzare uno spalmatore di calore CuVC ottimizzato, specializzato per la vostra applicazione.
Camera di vapore ultrasottile in acciaio inossidabile
Le camere di vapore ultrasottili in acciaio inossidabile hanno una resistenza meccanica aggiuntiva e possono essere utilizzate per applicazioni strutturali come chassis interni, come telai centrali per smartphone, custodie esterne o alloggiamenti. Questo combina efficacemente le prestazioni termiche e strutturali in un unico risultato finale, riducendo il numero di componenti nell'assieme. Oltre a combinare più componenti, la maggiore resistenza alla resa del materiale consente una costruzione della camera a vapore più sottile e più leggera rispetto al rame. Le pareti più sottili massimizzano lo spazio interno di vapore e a loro volta migliorano l'efficace conduttività termica della camera di vapore, indipendentemente dalle proprietà termiche del metallo. Il passaggio alle camere a vapore in acciaio inossidabile può aiutare a ridurre lo spessore della soluzione di gestione termica o massimizzare la potenza trasferita dalla fonte di calore.
Resistenza meccanica extra con una camera di vapore in acciaio inossidabile
Le camere Ultra-Thin Vapor in acciaio inox possiedono una maggiore resistenza meccanica rispetto alle versioni in rame, impedendo la curvatura e consentendo meno materiale di supporto circostante. A causa di questa ulteriore resistenza, gli SSVC possono essere più grandi delle loro controparti in rame e resistere comunque alla deformazione plastica. L'acciaio inossidabile consente un più elevato livello di rilavorabilità rispetto alle camere di vapore di rame per accogliere le riparazioni o consentire modifiche di progettazione veloci per utilizzare le scorte esistenti per i prodotti futuri.
Il nostro processo proprietario ci permette di eliminare la preoccupazione dei gassi non condensabili (NCG), estendendo la vita delle camere a vapore in acciaio inossidabile di Boyd al di là delle soluzioni competitive in acciaio inossidabile.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!