Boyd ha portato il concetto di diffusione del calore della camera di vapore alla dimensione successiva con dissipatori di calore specializzati raffreddati ad aria che incorporano camere di vapore non solo nella base, ma anche nelle alette. Attaccate alle lame della camera di vapore sono arrotolate ad alta densità le alette laminate e le alette insopportate, risultando in un 3D Vapor Camera dissipatore di calore Assembly. Questa struttura a aletta compatta abbinata alla rapida diffusione del calore delle camere di vapore consente agli assiemi di dissipatori di calore della camera a vapore 3D di fornire una gestione termica raffreddata ad aria isotermica ad alte prestazioni.
Questi dissipatori di calore compatti e ad alte prestazioni sono progettati per soddisfare i requisiti di raffreddamento elettronici più esigenti in applicazioni commerciali e militari. Questo prodotto è il risultato di un programma DARPA Research & Development, intitolato Microtechnologies for Air-Cooled Exchangers (MACE), per far avanzare le prestazioni di trasferimento di calore sul lato aria rispetto agli attuali dissipatori di calore all'avanguardia.
I tradizionali assiemi di dissipatori termocamere 3D Vapor sono configurati per le altezze del rack 3U, 4U, 5U e 6U, ma possono essere progettati per adattarsi ed eseguire nell'applicazione personalizzata. Gli ingegneri termici di Boyd bilanciano i requisiti del flusso d'aria del sistema con i vincoli dimensionali del dissipatore di calore a camera di vapore 3D e le caratteristiche prestazionali.