Camere di vapore (vapor chamber) ultra-sottili

Dettagli prodotto Settori chiave Prodotti correlati

Le camere a vapore ultra-sottile (UTVC) utilizzano l'evaporazione interna a due fasi e la condensa per trasferire passivamente il calore su un piano. Le camere a vapore consentono un elevato trasferimento di calore sulle superfici, anche per applicazioni ad alto flusso di calore, senza componenti in movimento. Tipicamente, le camere di vapore possono condurre efficacemente da 10 a 40 volte più calore del rame alla stessa differenza di temperatura e possiedono una maggiore conduttività attraverso piano rispetto alla grafite per applicazioni più spesse di 0,25 mm.

Diffusione del calore passivo con spessore minimo e più opzioni di progettazione

Le camere a vapore ultra-sottili sono soluzioni passive efficienti per una diffusione uniforme del calore in applicazioni di basso profilo in cui l'altezza è un premio. Questa soluzione di gestione termica compatta lascia spazio a più spazio per la batteria o a funzionalità aggiuntive con più componenti elettronici. Le camere a vapore ultra-sottile possono aiutare a ridurre lo spessore e il peso complessivi del prodotto. I clienti sperimentano una maggiore flessibilità di progettazione e possono spingere meglio i limiti della loro applicazione utilizzando le camere a vapore Ultra-sottile di Boyd.

Funzionalità extra con camere vapori in titanio e acciaio inossidabile

Titanium e inox Steel Ultra-Thin Vapor Chambers hanno ulteriore resistenza meccanica e possono essere utilizzate per applicazioni strutturali come telai interni, come telai medi per smartphone, custodie esterne o alloggiamenti. Questo combina efficacemente le prestazioni termiche e strutturali in un unico risultato finale, riducendo il numero di componenti nell'assieme. Oltre a combinare più componenti, la maggiore resistenza alla resa del materiale consente una costruzione della camera a vapore più sottile e più leggera rispetto al rame. Le pareti più sottili massimizzano lo spazio interno di vapore e a loro volta migliorano l'efficace conduttività termica della camera di vapore, indipendentemente dalle proprietà termiche del metallo. Il passaggio a Titanium o Inossidabile Vapor Chambers può aiutarti a ridurre lo spessore della tua soluzione di gestione termica o massimizzare l'alimentazione trasferita dalla fonte di calore.

Progettare e prototipare la soluzione ultra-sottile della camera Diocca

Aavid, Thermal Division di Boyd Corporation è l'unica azienda al mondo in grado di creare prototipi e prodotti in serie camere a vapore Ultra-Sottile in rame, leghe di rame, acciaio inossidabile o titanio, consentendoci di progettare e fabbricare la camera di vapore più adatta alla tua applicazione. I nostri processi di produzione producono camere di vapore di rame sottili come 0,4 mm e titanio o camere di vapore in acciaio inossidabile sottili come 0,3 mm.

Produzione di camere ad alto volume ultra-sottile di Boyd

I processi di produzione strettamente controllati e dirompenti di Boyd garantiscono una riduzione delle prestazioni trascurabile con l'eliminazione dei gassi non condensabili (NCG) all'interno di tutte le nostre camere Ultra-Thin Vapor per utilizzare appieno il piano X-Y dell'intero diffusore di calore. Questo allunga la durata ad alte prestazioni della Vapor Chamber, massimizzando la funzionalità affidabile del tuo prodotto. Riduciamo ulteriormente il volume che non può essere utilizzato per la funzionalità del prodotto o il trasferimento di calore riducendo al minimo o rimuovendo completamente il tubo di riempimento in base ai nostri processi all'avanguardia.

Integrazione di camere vapori ultra-sottili nei vostri prodotti

Come i tubi di calore, le camere a vapore possono essere formate in una varietà di geometrie non planari che li rendono adattabili in più formati 3D. Le camere a vapore ultra-sottile possono includere varie curve, flange strutturali e fori per ospitare geometrie e hardware specifici dell'applicazione. Le nostre ampie capacità di produzione ci consentono anche di aggiungere caratteristiche come la schermatura EMI selettiva alla vostra camera di vapore, rendendo le nostre camere a vapore in acciaio inox e titanio una soluzione termica, meccanica e di gestione EMI. Grazie alla collaborazione con Boyd, integriamo più funzioni in soluzioni complete ed economiche che ti aiutino a ridurre il costo totale di proprietà.

Temperature ridotte per prestazioni più elevate
Riduci spessore e dimensioni del prodotto
Aumento del risparmio di peso

Richiesta rapida


Ultra-Sottile Vapor Camera Dettagli prodotto

Per saperne di più su Materiali e Soluzioni, clicca sulle frecce qui sotto

Camere a vapore di titanio (TiVC)

Titanium Ultra Thin Vapor Chamber next to American Penny for Thickness Scale


Maggiore forza e flessibilità di progettazione rispetto agli UTVC in rame

La forza del titanio ci permette di rendere le pareti Ultra-Thin Vapor Chamber molto più sottili di quelle realizzate con metalli tradizionali pur mantenendo un'eccellente integrità meccanica. Spessori ottimizzati della parete ci permettono di aumentare lo spazio di vapore per creare una maggiore capacità di trasporto del calore o di mantenere lo spazio di vapore esistente per una soluzione più sottile complessiva. La capacità di Boyd di personalizzare altamente le strutture wick aiuta a ottimizzare le prestazioni della camera a vapore con materiali più forti. Questo permette a Boyd di progettare e fabbricare soluzioni di gestione termica ad alte prestazioni e ad alta affidabilità che siano estremamente leggere, di basso profilo e con una maggiore efficienza termica rispetto a tutte le altre soluzioni passive di diffusione del calore oggi sul mercato.

Produzione all'avanguardia per camere uniche di vapori in titanio

Negli ultimi 5 anni, Boyd ha sviluppato metodi di produzione robusti e ripetibili ad alto volume che sfruttano le qualità interessanti del Titanium all'interno di processi convenienti. I nostri metodi di produzione proprietari producono camere di vapori ultra-sottili di alta qualità che aiutano i clienti a ridurre i costi complessivi per se stessi e per i loro consumatori finali attraverso soluzioni integrate, una ridotta complessità della catena di fornitura e una riduzione delle richieste di garanzia e qualità. Il nostro know-how e la nostra metodologia ci permettono di personalizzare lo stoppino della camera di vapore per ottimizzare le sue prestazioni per la vostra applicazione specifica.

Caratteristiche principali:
  • Camere vapori più leggere sul mercato: 9X - 20 volte più efficiente conduttività termica per grammo rispetto alla grafite
  • Maggiore flessibilità di progettazione con fori di montaggio, piegature e altri elementi strutturali
  • Adatto per ambienti difficili con eccezionale compatibilità dei materiali
  • Passa l'operazione a lungo termine, il ciclismo termico e i test di congelamento


Dimensione campione :
100 mm x 50 mm

Peso totale
(grammi)

Potenza massima1
(W)

Massima conduttività termica
(W/mK)

0,3 mm
Grafene in pila

2,8

6

1.300

0,4 mm Cu VC

8,1

8

4000 ~ 6000

0,4 mm SS VC

8,2

8

3700 ~ 5700

0,4 mm Ti VC

3,9

11

16.000 ~ 24.000

0,3 mm Ti VC

3,8

8

2000 ~ 4500


Nota: A temperature più elevate, l'effettiva conduttività termica delle camere di vapore può essere molto superiore ai valori forniti nella tabella.

Temperatura della camera di vapore di 60 oC nelle tipiche applicazioni del telefono cellulare

Camere in acciaio inossidabile (SSVC)

Stainless Steel Ultra Thin Vapor Chamber with Nickel Plating


Le camere Ultra-Thin in acciaio inox Vapor sono una miscela bilanciata di resistenza meccanica aggiuntiva, affidabilità costante ed efficacia in termini di costi.

Forza meccanica extra con camere vapori in acciaio inox

Le camere Ultra-Thin Vapor in acciaio inox possiedono una maggiore resistenza meccanica rispetto alle versioni in rame, impedendo la curvatura e consentendo meno materiale di supporto circostante. A causa di questa ulteriore resistenza, gli SSVC possono essere più grandi delle loro controparti in rame e resistere comunque alla deformazione plastica. L'acciaio inossidabile consente un più elevato livello di rilavorabilità rispetto alle camere di vapore di rame per accogliere le riparazioni o consentire modifiche di progettazione veloci per utilizzare le scorte esistenti per i prodotti futuri.

Il nostro processo proprietario ci permette di eliminare la preoccupazione dei gassi non condensabili (NCG), estendendo la vita delle camere a vapore in acciaio inossidabile di Boyd al di là delle soluzioni competitive in acciaio inossidabile.

Camere di vapore di rame (CuVC)

Le camere a vapore ultra-sottile in rame sono una progressione naturale della tecnologia dei tubi di calore in rame collaudati sul campo. Boyd sfrutta cinque decenni di esperienza nel design, test di affidabilità e applicazioni reali di tubi di calore in rame standard per alimentare l'innovazione e la fabbricazione di camere a vapore ultra-sottile in rame. Abbiamo una vasta gamma di funzionalità e opzioni per personalizzare uno spalmatore di calore CuVC ottimizzato, specializzato per la vostra applicazione.

Parametri della camera Cu Vapor

Opzioni

Tipi di stoppino

  • Polvere sinterizzata
  • Rete metallica
  • Chimicamente inciso (ideale per speciali geometrie di stoppino)

Spessore complessivo

  • Minimo: 0,4 mm
  • A seconda del requisito di alimentazione

Formatura del pedetale

  • Stampaggio
  • Incisione chimica

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!