La missione PACE della NASA sarà lanciata il 8 febbraio con a bordo i tubi di calore ad anello di Boyd. Questa missione è l'ultimo punto culminante nella vasta e decennale eredità aerospaziale di Boyd. Boyd è orgogliosa di collaborare con gli ingegneri della NASA per assisterci nelle ultime missioni spaziali per aiutarci a saperne di più sul mondo in cui viviamo.
Per saperne di più sulla missione PACE
PACE è l'acronimo di Plancton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem, che sono tutti indicatori chiave per la salute e lo stato degli oceani e del clima della Terra. PACE sarà lanciato il 8 e 2024 febbraio a bordo delle carenature del carico utile Falcon 9 di SpaceX. La missione di PACE è quella di valutare e misurare la distribuzione del fitoplancton, delle minuscole piante e delle alghe che sostengono la catena alimentare marina. Continuerà inoltre a registrare sistematicamente le principali variabili atmosferiche associate alla qualità dell'aria e al clima terrestre.
Per saperne di più sulla missione PACE della NASA (NASA.gov)
Maggiori informazioni sui tubi di calore ad anello (LHP)
I tubi di calore ad anello sono un componente specializzato per la gestione termica, particolarmente adatto sia per gli ambienti di lancio che per quelli in microgravità. Gli LHP sono un metodo di trasporto passivo del calore che può estendersi per oltre 20 metri e può resistere a forze di accelerazione fino a 9 g. I tubi di calore ad anello sono anche flessibili fino a milioni di cicli, il che significa che possono resistere a qualsiasi flessione vibrazionale o azionamenti per tutta la durata dell'applicazione LHP.
Scopri di più sui nostri gruppi di tubi di calore.