Home » Blog » ROL 1100 CDU

ROL 1100 CDU

ROL 1100 CDU: il futuro del raffreddamento a liquido

Nell'odierno panorama basato sui dati, i sistemi di elaborazione ad alta domanda richiedono una gestione termica affidabile per mantenere le prestazioni e prolungare la longevità. I data center hyperscale e gli ambienti di produzione avanzati dipendono da un raffreddamento efficiente per prevenire il surriscaldamento, ridurre il consumo energetico e garantire operazioni continue. Boyd affronta queste sfide a testa alta con soluzioni innovative su misura per applicazioni rigorose. La nostra unità di distribuzione del refrigerante a liquido (CDU) a file ROL 1100 offre prestazioni di raffreddamento ed efficienza operativa eccezionali. Progettato con precisione e affidabilità, il ROL 1100 CDU evidenzia la dedizione di Boyd all'innovativa tecnologia di gestione termica .

Hai una richiesta di servizio di distribuzione del refrigerante?

Progettato per l'affidabilità: ROL 1100 CDU

Il ROL 1100 CDU fornisce 1,1 megawatt di raffreddamento a una temperatura di avvicinamento di 8°C e 550 kilowatt a una temperatura di avvicinamento di 4°C. Il suo design robusto offre un controllo preciso della temperatura, garantendo prestazioni affidabili in ambienti difficili. Compatibile con temperature di alimentazione dell'acqua dell'impianto da 2°C a 45°C, il ROL 1100 CDU soddisfa facilmente i requisiti delle condizioni ASHRAE W4.

Design flessibile, infinite possibilità

Il ROL 1100 CDU migliora l'usabilità e l'efficienza con un design innovativo e caratteristiche pratiche:

Connessioni Liquidi Modulari:

Le connessioni del liquido montate in alto o in basso si convertono senza sforzo senza parti aggiuntive, semplificando l'installazione e aumentando la flessibilità.

Componenti sostituibili a caldo:

Le pompe, i filtri e i componenti interni ridondanti N+1 si sostituiscono rapidamente, garantendo tempi di attività ininterrotti durante la manutenzione.

Manutenzione accessibile:

Gli sportelli anteriori e posteriori offrono un accesso completo per la manutenzione, consentendo un posizionamento compatto vicino ai rack dei server per ridurre l'ingombro del sistema.

Controllo intelligente, decisioni informate

Il CDU ROL 1100 è dotato di un'interfaccia touch screen LCD da 7 pollici con livelli di accesso protetti da password per un funzionamento sicuro e intuitivo. Visualizza parametri chiave come temperature, pressioni, portate e allarmi, consentendo il monitoraggio in tempo reale. Per una migliore gestione remota, la CDU supporta più protocolli di comunicazione, tra cui Modbus RTU, Modbus TCP/IP e BACnet, garantendo una perfetta integrazione con sistemi di gestione delle strutture più ampi.

Schermo ROL 1100 CDU 345x300 1

Design efficiente dal punto di vista energetico, ecologico e durevole

La durata e la sicurezza sono fondamentali per il design del ROL 1100 CDU :

Costruzione in acciaio inossidabile:

L'impianto idraulico secondario, le pompe, gli alloggiamenti dei filtri e i sensori della CDU sono realizzati in acciaio inossidabile, garantendo la compatibilità con l'acqua e i refrigeranti PG25 e prevenendo la degradazione del materiale.

Doppi serbatoi di espansione e protezione dalle perdite:

I doppi serbatoi di espansione, le prese d'aria, i sistemi di rifornimento integrati e le protezioni per il rilevamento delle perdite migliorano l'integrità e l'affidabilità del sistema.

Efficienza energetica:

Funzionando con una corrente a pieno carico inferiore a 10 ampere, la CDU ROL 1100 offre un raffreddamento affidabile rispettando gli standard energetici globali con certificazioni UL, CE e CSA.

ROL 1100 CDU di Boyd: Potenziare le prestazioni, raffreddare il futuro

Il ROL 1100 CDU mette in mostra l'esperienza di Boyd nella progettazione di soluzioni innovative di gestione termica che soddisfano le esigenze dei clienti. Focalizzato su prestazioni, durata e facilità d'uso, Boyd offre un valore ineguagliabile per le applicazioni di raffreddamento mission-critical. Collabora con Boyd per migliorare la tua strategia di gestione termica e garantire l'eccellenza operativa. Contatta Boyd per discutere i requisiti del tuo progetto e scoprire la differenza che fanno le nostre soluzioni .

Articoli correlati

Potrebbe piacerti anche

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!