Servizio unità di distribuzione del refrigerante
I servizi CDU leader del settore di Boyd massimizzano i tempi di attività e garantiscono operazioni di data center efficienti e affidabili. Il nostro team di esperti ottimizza i vostri sistemi CDU attraverso una messa in servizio senza interruzioni, una manutenzione proattiva e un rapido supporto di emergenza. Supportati da una rete di assistenza globale, competenze tecniche avanzate e oltre 40 anni di esperienza nel servizio di raffreddamento a liquido, forniamo servizi completi su misura per le vostre esigenze. Conta su Boyd per migliorare le prestazioni, ridurre i tempi di inattività e mantenere le tue operazioni al massimo dell'efficienza.
Rete di supporto globale
Offri supporto globale attraverso una rete affidabile di centri di assistenza e tecnici qualificati per un servizio rapido e localizzato.

Vasta esperienza
Sfrutta 40+ anni di esperienza nel servizio di liquidi per ottimizzare i sistemi CDU con precisione e affidabilità.

Assistenza e formazione 24 ore su 24
Offri ai clienti assistenza 24 ore su 24 e programmi di formazione su misura.

Tempi di inattività ridotti al minimo
Riduci al minimo i tempi di inattività con servizi proattivi, tempi di risposta rapida alle emergenze e risoluzione efficiente dei problemi.

Riparazioni rapide con le FRU
Ripara rapidamente con unità sostituibili sul campo e parti di ricambio prontamente disponibili.

Manutenzione proattiva
Garantisci una manutenzione proattiva con piani di assistenza programmati che migliorano le prestazioni e prolungano la durata delle apparecchiature.
Sistema di raffreddamento a liquido (LCS) per data center AI e ML
(Visualizza trascrizione)

Operazioni ininterrotte del data center
Boyd ottimizza le prestazioni del data center e massimizza i tempi di attività con i servizi di unità di distribuzione del raffreddamento (CDU) leader del settore. Il nostro team di esperti garantisce operazioni senza interruzioni attraverso una messa in servizio precisa, una manutenzione preventiva su misura e un rapido supporto di emergenza break-fix. Con una rete di assistenza globale, tecnici dell'assistenza sul campo integrati nei data center dei clienti e depositi di riparazione globali a Taiwan, Stati Uniti e Polonia, forniamo un'assistenza rapida e precisa ovunque sia necessario. Supportato da oltre 40 anni di esperienza nell'assistenza ai sistemi di raffreddamento a liquido, Boyd fornisce un servizio tecnico avanzato e dedicato per massimizzare l'efficienza e l'affidabilità della CDU.Domande?
Commissione con fiducia: Boyd
Boyd mette in servizio i tuoi sistemi CDU con precisione per prestazioni ottimali. I nostri esperti assicurano che le CDU siano collegate correttamente all'interno delle strutture e le avviano nella sequenza corretta, eliminando il potenziale di danni catastrofici. Supportiamo e supervisioniamo i test funzionali per garantire un funzionamento regolare. Ti guidiamo in ogni fase, offrendo prestazioni fluide e affidabili fin dal primo giorno.Manutenzione preventiva con Boyd: massimizza i tempi di attività
La manutenzione preventiva è fondamentale per ridurre al minimo i tempi di inattività e garantire la longevità del sistema. Il team di Boyd personalizza i programmi di manutenzione in base alle tue esigenze operative. Gestiamo l'assistenza del tuo sistema con meticolosa attenzione ai dettagli, mantenendo le tue CDU in funzione al massimo dell'efficienza. I nostri servizi di manutenzione preventiva includono la registrazione dettagliata per monitorare le prestazioni del sistema nel tempo.

Garanzie Boyd: tranquillità per la tua CDU
Le opzioni di garanzia di Boyd ti danno la tranquillità che i tuoi sistemi CDU funzioneranno in modo ottimale e affidabile. Combina le garanzie con i nostri contratti di assistenza flessibili su misura per le tue esigenze specifiche e le strategie di unità sostituibili sul campo per garantire riparazioni rapide con l'inventario locale. Questi servizi riducono al minimo i tempi di inattività, riducono i costi operativi e forniscono un supporto affidabile e tempestivo.Veloce e affidabile: il supporto Break-Fix di Boyd
Quando si verificano guasti imprevisti, i servizi di emergenza break-fix di Boyd forniscono un supporto rapido per ridurre al minimo le interruzioni. Garantiamo tempi di risposta rapidi e forniamo una supervisione esperta per risolvere rapidamente i problemi. Il nostro team lavora in modo efficiente per ripristinare la funzionalità, riducendo al minimo i tempi di inattività e riportando le operazioni online il più rapidamente possibile.
Come raffreddare un data center con un sistema di raffreddamento a liquido in-rack
(Visualizza trascrizione)

Raffreddamento a prova di futuro
Boyd ottimizza le prestazioni del data center e promuove l'efficienza con i suoi servizi di unità di distribuzione del raffreddamento, alimentati da tecnologie all'avanguardia. Le nostre avanzate soluzioni di raffreddamento a liquido, supportate da ingegneria di precisione, garantiscono un funzionamento affidabile e ad alte prestazioni in diversi ambienti di data center. Utilizzando tecnologie all'avanguardia come i sistemi di gestione intelligente dei fluidi, il monitoraggio e la diagnostica automatizzati e i design CDU modulari, Boyd offre un raffreddamento superiore, riduce il consumo energetico e rafforza l'affidabilità del sistema. Queste innovazioni consentono il monitoraggio delle prestazioni in tempo reale, avvisi di manutenzione proattivi e soluzioni flessibili e scalabili per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei moderni data center. Boyd garantisce che ogni sistema CDU che implementiamo sia dotato dei più recenti progressi per massimizzare i tempi di attività, aumentare l'efficienza operativa e rendere la tua infrastruttura di raffreddamento a prova di futuro.Sistema intelligente di gestione dei fluidi
Il sistema di gestione intelligente dei fluidi di Boyd offre un controllo preciso del flusso e della temperatura del refrigerante, ottimizzando la dissipazione del calore nelle unità di distribuzione del refrigerante (CDU). Questo sistema monitora i livelli del refrigerante, regola le portate in tempo reale e garantisce la massima efficienza di raffreddamento riducendo il consumo di energia. Monitorando continuamente le prestazioni del liquido di raffreddamento, il sistema di Boyd previene il surriscaldamento, assicurando che la CDU funzioni al massimo delle prestazioni anche sotto carichi pesanti.
Migliora l'efficienza del raffreddamento e riduce al minimo i tempi di inattività
Ottimizza l'efficienza di raffreddamento e riduci al minimo i tempi di inattività integrando il sistema di gestione intelligente dei fluidi di Boyd nella tua configurazione CDU.

Riduci i costi
Riduci i costi operativi e garantisci prestazioni costanti con il monitoraggio in tempo reale e il controllo di precisione dei fluidi.
Design CDU modulare
Il design CDU modulare di Boyd offre soluzioni di raffreddamento scalabili e personalizzabili su misura per le esigenze in evoluzione del tuo data center. Questo design flessibile si adatta alla crescita delle operazioni, garantendo un'espansione senza interruzioni senza sacrificare le prestazioni. I sistemi CDU di Boyd offrono varie configurazioni modulari per mantenere una capacità di raffreddamento e un'efficienza operativa ottimali, anche all'aumentare della domanda di dati. L'approccio modulare semplifica inoltre gli aggiornamenti e la manutenzione, riducendo al minimo i tempi di inattività e massimizzando l'affidabilità del sistema.


Potenziamento delle prestazioni del data center
Potenzia la flessibilità e la scalabilità del data center con il design CDU modulare di Boyd.

Performance a lungo termine
Scala la capacità di raffreddamento senza sforzo e garantisci prestazioni a lungo termine con una soluzione di raffreddamento flessibile e aggiornabile.
Tecnologia degli scambiatori di calore ad alta efficienza energetica
La tecnologia dello scambiatore di calore ad alta efficienza energetica di Boyd aumenta le prestazioni dei sistemi CDU trasferendo in modo efficiente il calore e riducendo al minimo il consumo di energia. Progettati per data center ad alta densità, i nostri scambiatori di calore ottimizzano la dissipazione del calore, riducono i costi dell'elettricità e riducono l'impatto ambientale, consentendo al data center di soddisfare in modo sostenibile le esigenze di raffreddamento più impegnative.
Riduci al minimo i costi operativi e il consumo di energia
Riduci le spese operative e il consumo di energia con la tecnologia dello scambiatore di calore ad alta efficienza energetica di Boyd.

Maggiore efficienza di raffreddamento
Migliora l'efficienza di raffreddamento e supporta gli obiettivi di sostenibilità con soluzioni di scambiatori di calore all'avanguardia che massimizzano la capacità di raffreddamento.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!