Produzione camera pulita & Assemblaggio

Le funzionalità di conversione di precisione combinate con le camere bianche di classe 100-100K offrono soluzioni senza contaminanti per applicazioni sensibili.


Richiesta rapida


Produzione di camere pulite, assemblaggio e kitting

La produzione e l'assemblaggio di componenti per applicazioni mediche e elettroniche ad alte prestazioni richiede un ambiente pulito e controllato. I componenti sensibili esposti ai contaminanti possono causare problemi catastrofici. Foreign Object Debris (FOD) aumenta i difetti di assemblaggio dell'adesivo e della pellicola, che possono essere costosi nei tassi di rendimento più bassi per prodotti come guarnizioni espositive per l'elettronica mobile. Gli adesivi otticamente chiari sono progettati per migliorare la risoluzione del display e non richiedono difetti visivi. L'archiviazione, la movimentazione e la fabbricazione di OCA in un ambiente pulito controllato mantiene la purezza ottica. Medicazioni mediche contaminate o prodotti di chiusura delle ferite utilizzati su un paziente possono causare infezioni e mettere a rischio la salute e la sicurezza del paziente. I prodotti senza particolato prodotti in un ambiente di camera pulita per applicazioni sensibili sono più efficaci, più sicuri e convenienti per il cliente finale, garantendo la migliore soluzione possibile.

Boyd Corporation dispone di strutture registrate dalla FDA ed è conforme alle attuali normative sulle buone pratiche di produzione (CGMP) per garantire che i prodotti e i componenti che produciamo soddisfino i requisiti di qualità esigenti dei nostri clienti. I nostri ambienti di pulizia sono regolarmente certificati secondo standard riconosciuti a livello internazionale, dalla Classe 100 alla Classe 100K per soddisfare una varietà di esigenze di pulizia. Le strutture delle camere pulite sono dotate di macchinari ben curati e calibrati che aderiscono a processi affidabili e riproducibili per volumi di piccole e grandi dimensioni. Dall'approvvigionamento e stoccaggio dei materiali, alla pulizia delle procedure di movimentazione e produzione, ai componenti di assemblaggio, kitting e spedizione, Boyd garantisce che manteniamo i materiali sensibili puliti e privi di FOD per soddisfare gli standard esigenti mantenendo al contempo tassi di rendimento elevati. La nostra classe 100.000 camere pulite per le camere pulite di classe 100, con personale completamente qualificato ed esperto, vi offre il giusto ambiente di pulizia per la vostra applicazione.