Adesivi di grado medico: aderenti alla pelle, flessibili, traspiranti e sterili

Cosa sono gli adesivi di grado medico?

Gli adesivi di grado medico sono nastri sterili monouso progettati per aderire in modo sicuro, ma delicatamente alla pelle. Questi adesivi sono utilizzati per la cura e la sicurezza delle ferite.

Cerotti per il trattamento delle ferite

Riduci il rischio di infezione con strisce personalizzate per la cura delle ferite progettate per diversi tipi di pelle, lunghezze di usura e ambienti di utilizzo per applicazioni monouso o ripetibili.

Abito Isola Composita

Incorporare materiali per la cura delle ferite posizionati in modo selettivo all'interno di adesivi di grado della pelle esposti in modo selettivo per soluzioni integrate di medicazione delle ferite progettate per una facile applicazione peel-and-stick con gestione dell'umidità, prevenzione delle infezioni e guarigione accelerata.

Condimenti per la sicurezza sanitaria

Sistemi di fissaggio e di sicurezza per la pelle ottimizzati per aiutare gli operatori sanitari a proteggere in modo rapido e sicuro i prodotti I.V., i tubi e altri componenti ai pazienti.

Adesivi medici per applicazioni durevoli

La componentia interna di bond o l'adesione di soluzioni di finitura esterne con adesivi di grado medico per dispositivi medici durevoli sterili che funzionano in modo affidabile per una lunga durata in strutture sanitarie con ambienti di temperatura ad ampio andamento, sterilizzazione e l'esposizione a un'ampia varietà di liquidi e sostanze chimiche.
Immagine

Flessibile e durevole

Offri ai pazienti più movimento e libertà con adesivi progettati per il loro comfort.

Immagine

Ambiente di ferita traspirante e sterile

Migliorare i tempi di recupero del paziente riducendo il rischio di infezione in un ambiente ideale per la pelle.

Immagine

Per pelli sensibili

Formulazioni speciali assicurano un uso sicuro del paziente per tutti i tipi di pelle, compresi i bambini e gli anziani.

Soluzioni adesive affidabili

Le applicazioni mediche usa e getta sensibili richiedono sistemi adesivi di precisione progettati specificamente per il campo medico. Questi sistemi adesivi sono progettati per funzionalità uniche richieste dai fornitori medici, tenendo conto della pulizia, della durata, della sicurezza, dell'affidabilità, degli ambienti d'uso e dell'impatto sulle persone a cui si legano.

Soluzioni per la cura delle ferite e sistemi di protezione usa e getta si legano a una persona in cui la pelle sensibile è il substrato. Gli adesivi Stick-to-skin devono essere sterili e accuratamente progettati per aderire in modo abbastanza efficace da rimanere fissati al paziente per il tempo di usura previsto pur essendo in grado di essere rimossi senza danneggiare la pelle del paziente. La pelle come substrato varia notevolmente in base alla salute, all'età, alle allergie e ad altre caratteristiche uniche di ogni paziente. Pulizia, traspirabilità, flessibilità, conformità e facilità di rimozione sono caratteristiche di fondamentale importanza in ambienti di assistenza medica stick-to-skin per aiutare nella guarigione accelerata e ridotto rischio di infezione, in modo che i pazienti migliorino più velocemente.

I dispositivi medici durevoli consentono ai fornitori di cure di testare, diagnosticare e trattare i pazienti utilizzando una varietà di tecnologie e attrezzature. Questi dispositivi medici richiedono soluzioni adesive affidabili e a lungo termine che assicurano che i componenti interni ed esterni rimangano fissi per tutta la vita delle apparecchiature.

Chiedi un preventivo

Produzione scalabile e ripetibile

Boyd Corporation ha una solida impronta di struttura certificata ISO13485 in tre continenti che consente una produzione di componenti medici affidabile, sterile e di alta qualità scalabile e ripetibile in tutti i mercati serviti dai clienti medici globali. Le registrazioni FDA, gli ambienti di pulizia da 100 a 100K, la prototipazione rapida e i sistemi QMS assicurano soluzioni adesive adesive adesive adesive adesive adesive adesive adesive adesive adesive adesive appaganti e affidabili di alta qualità, per applicazioni mediche durevoli e usa e getta.

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!