Cinghie termiche

Immagine

Opzioni dei materiali

Molteplici opzioni di materiali per soddisfare gli obiettivi di costo e prestazioni

Immagine

Prestazioni migliorate

altamente conduttivo e formabile per componenti semi-dinamici di trasferimento del calore

Immagine

Flessibilità e pieghevole

flessibilità dinamica o pieghevole per adattarsi a geometrie complesse

Le cinghie termiche offrono un percorso di conduzione flessibile e leggero per spostare il calore a una soluzione di raffreddamento. Questa soluzione avanzata di conduzione solida è costituita da materiali altamente conduttivi e flessibili collegati alle intestazioni per il montaggio su superfici separate che consentono il trasferimento di calore point-to-point. Le cinghie termiche sono una soluzione completamente passiva, eliminando i costi di manutenzione, in una soluzione leggera per applicazioni semidinamiche e sensibili al peso. Boyd personalizza le cinghie termiche per soddisfare i requisiti di conduttanza, rigidità o flessibilità e massa.

Gli assiemi di cinghie termiche Custom Metal Foil sono fabbricati da una varietà di metalli tra cui alluminio e rame. Con speciali metodi di consolidamento, Boyd può fabbricare cinghie termiche con fogli metallici sottili da 0,0005 a 0,0100 pollici per garantire un'elevata conduttanza e un'elevata flessibilità.

Le cinghie termiche k-Core® (grafite incapsulata) di Boyd sono altamente conduttive e formabili per componenti semi-dinamici di trasferimento del calore. Le cinghie termiche in grafite incapsulate sono fabbricate con fogli di grafite pirolitica Annealed (APG), un materiale altamente conduttivo termicamente, contenuto in un materiale di pellicola più forte ma flessibile, come i disegni in poliimide, rame o foglio di alluminio. k-Core® cinghie termiche funzionano in modo efficace con spessori incapsulanti in alluminio di soli 0 pollici.

Le cinghie termiche in grafite incapsulate offrono una soluzione che si piega con la resistenza del materiale esterno con una maggiore conduttività termica effettiva e meno peso rispetto a una costruzione completamente metallica. Poiché le cinghie termiche in grafite incapsulata sono più leggere, di dimensioni più ridotte e offrono una migliore conduzione rispetto alle soluzioni termiche tradizionali, le cinghie termiche Boyd aumentano la flessibilità di progettazione mantenendo le prestazioni.

Le cinghie APG possono ottenere una conduttività termica fino a 1200 W/mK. Tipicamente, le cinghie termiche in grafite incapsulate sono da 3 a 5 volte più conduttive per massa unitaria rispetto ai progetti di fogli di alluminio e da 9 a 15 volte per unità di massa di rame. Anche le cinghie termiche ® k-Core mostrano una maggiore conduttività a temperature criogeniche e si dimostrano efficaci nel dissipare il calore dai componenti elettronici ad alta potenza senza manutenzione.

Chiedi un preventivo

Settori chiave

Prodotti correlati

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!