Insiemi camera di vapore (vapor chamber)
Soluzioni termiche passive ad alta conduttività termica
Richiesta rapida
Ritorno al raffreddamento a due fasi
Le camere Vapor sfruttano le elevate capacità di trasporto del calore di raffreddamento a due fasi in formato planare. Questo rende Vapor Chamber Assemblies componenti ideali quando si diffondono alte densità di calore o carichi di calore su una superficie più grande. Utilizzando Vapor Chambers, ci si può aspettare una maggiore e più uniforme diffusione del calore, che è l'ideale quando si ottimizzano le prestazioni della dissipatura di calore. Aavid integra vapor Chambers in speciali dissipatore di calore raffreddato ad aria per migliorare la distribuzione del calore a ciascuna delle pinne, migliorando le prestazioni complessive del dissipatore di calore. Abbiamo fatto un ulteriore passo avanti con questo concetto sostituendo le pinne solide con camere di vapore oltre alla base. Attaccate alle lame della camera di vapore a forma di dissipatore di calore sono pinne levigiate ad alta densità, con conseguente un dissipatore di calore raffreddato ad aria isotermica e ad alta superficie per il raffreddamento ad alte prestazioni. Aavid continua a innovare i prodotti Vapor Camera e può produrli in una varietà di materiali e fluidi di lavoro. Questo include le nostre camere Ultra-Thin Copper Water, Stainless Steel-Water e Titanium-Water Vapor per applicazioni ad alta densità e alta resistenza in applicazioni come le celle a combustibile PEM e l'elettronica di consumo e mobile a basso profilo.
Soluzioni di assemblaggio per camere vapore:
Camere di vapore ultra-sottili
Con le opzioni Titanium, Acciaio Inossidabile e Rame, Aavid progetta e produce camere di vapore altamente su misura con lo spessore di un paio di peli umani.
3D Camere Vapor & Assemblee
Massimizza il volume che hai a disposizione per il raffreddamento dell'aria con gli assiemi della camera a vapore 3D utilizzando spazi di vapore complessi per aumentare la superficie per il trasferimento di calore.
Calore Diffusione Camere Vapor e Assemblaggi
Le camere vaporiche integrate nella base di un dissipatore di calore pinna migliora la diffusione del calore a ciascuna delle pinne, migliorando le prestazioni complessive del dissipatore di calore aumentando l'efficienza delle pinne.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!