La tecnologia termica di Boyd alimenta la missione Moonquake
La missione Farside Seismic Suite (FSS) della NASA sbloccherà nuove informazioni sul lato nascosto della Luna, supportate dagli avanzati sistemi di gestione termica di Boyd. La missione, che partirà nel 2026, dispiegherà due dei sismometri più sensibili per studiare i terremoti lunari e gli impatti di meteoriti, registrando l'attività sismica da una regione in gran parte inesplorata. Arrivando al bacino di Schrödinger attraverso l'iniziativa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della NASA, FSS si affiderà alla tecnologia Loop Heat Pipe di Boyd per un controllo termico preciso, rendendola la prima missione a catturare dati sismici dal lato nascosto della Luna dai tempi dell'Apollo.

LHP di Boyd: fondamentale per l'esplorazione lunare di FSS
La tecnologia Loop Heat Pipe (LHP) ad alte prestazioni di Boyd garantisce che la Farside Seismic Suite (FSS) funzioni in modo affidabile nelle condizioni estreme della Luna. Progettato in acciaio inossidabile e propilene, l'LHP gestisce fino a 60 watt di carico termico a -40°C, mantenendo temperature ottimali per gli strumenti sensibili di FSS durante i duri cicli lunari giorno-notte. L'FSS, dotato di sistemi a energia solare, raccoglierà dati sismici critici nell'arco di una missione di 4 mesi e mezzo, utilizzando il sismometro a banda larga (VBB) e il sensore di breve periodo (SP) per studiare i terremoti lunari e gli impatti di meteoriti. La nostra soluzione termica è fondamentale per preservare l'integrità di questa missione rivoluzionaria.

Migliorare le missioni spaziali con soluzioni termiche
Boyd sottolinea la sua continua innovazione nella gestione termica per l'esplorazione spaziale attraverso il suo coinvolgimento in questa missione rivoluzionaria. Con oltre 50 anni di esperienza, progettiamo tubi di calore specializzati per applicazioni complesse e ad alto rischio come l'FSS. Il nostro portafoglio avanzato di soluzioni di gestione termica e le nostre capacità di produzione ci consentono di fornire tubi di calore altamente ottimizzati e affidabili su larga scala. Che si tratti di migliorare i sistemi raffreddati ad aria o di integrare i tubi di calore in soluzioni di raffreddamento complete, garantiamo prestazioni ed efficienza più elevate anche negli ambienti più difficili.
Migliora i tuoi sistemi termici con Boyd
La tecnologia Loop Heat Pipe di Boyd nella NASA Farside Seismic Suite mette in mostra la nostra lunga esperienza nella progettazione di tubi di calore. Dallo spazio alla Terra, le nostre soluzioni per tubi di calore spingono i confini dell'innovazione termica, offrendo le massime prestazioni anche nelle condizioni più difficili. Affidati a Boyd per migliorare l'affidabilità e l'efficienza dei tuoi sistemi termici. Contattateci per saperne di più sulle nostre tecnologie di tubi di calore o per discutere le vostre esigenze di progetto.