Composite Island Dressings, o Barrier Island Dressings, sono un tipo di soluzione avanzata per la cura delle ferite che combina l'assorbimento, l'adesione e le prestazioni delle barriere batteriche in un unico prodotto. Composite Island Dressings è ideale per ferite da leggere a moderatamente drenanti come siti di IV, ustioni minori, ulcere, lacerazioni cutanee, lacerazioni, incisioni e siti donatori. Questo prodotto avanzato per la cura delle ferite può essere utilizzato come medicazione primaria o secondaria per creare un ambiente ideale per accelerare il processo di guarigione che riduce i ricoveri ospedalieri e i costi sanitari.
Composite Island Dressings è una medicazione multifunzionale che utilizza un materiale sterile, assorbente e non adesivo al centro, o isola, per coprire il sito della ferita. Uno strato circostante e traspirante aderisce la medicazione alla pelle, permette lo scambio di vapore umidità e resiste all'acqua e ai batteri per impedire loro di entrare nel sito della ferita.
Le capacità di conversione medica di precisione di Boyd Corporation nelle strutture per la camera pulita ci consentono di fabbricare materiali compositi sterili e di alta qualità che soddisfano i requisiti applicativi. Il nostro team di progettazione ti aiuta a selezionare il materiale migliore per il tuo prodotto, sfruttando le nostre strette relazioni con i fornitori per identificare le materie prime ottimali che bilanciano il costo e la funzionalità necessaria. Adattiamo i nostri processi di esperti per gestire materiali medici innovativi o impegnativi che consentono di rendere il miglior prodotto Composite Island Dressing possibile.