O-ring: soluzioni di tenuta efficaci
Gli O-Ring sono principalmente guarnizioni statiche utilizzate per prevenire perdite o fornire cuscini tra due superfici opposte compresse insieme.
Prevenire l'ingresso di fluidi e particelle
Sigillare contro acqua, polvere o aria per mantenere ambienti interni controllati.
Aumenta l'affidabilità
Riduci l'impatto di rumore, vibrazioni, durezza e urti sul tuo prodotto.
Migliora la durata dei prodotti
Riduci l'usura tra le superfici sigillate con o-ring resistenti.
Guarnizioni O-Ring per una maggiore affidabilità e durata
Gli O-ring sono una componente molto comune, ma fondamentale, negli assemblaggi dinamici e statici in qualsiasi settore industriale. Disporre di una fornitura rapida e affidabile di O-ring standard consente di ridurre i cicli di progettazione e manutenzione, velocizzando i tempi dell'attività e il time-to-market e diminuendo i costi al minimo.
Domande?
Cosa sono gli O-Ring?
Gli O-ring sono un tipo di tenuta meccanica utilizzata per prevenire perdite di fluido tra due superfici di accoppiamento. Gli O-ring sono anelli a forma di toroide tipicamente realizzati con elastomeri, come gomma o silicone, sebbene possano essere utilizzati anche altri materiali come plastica, metalli e termoplastici. Il nome "O-ring" deriva dalla circolare dell'anello. Ci sono guarnizioni ad anello con diverse sezioni trasversali come anelli quadrati, anelli X, anelli a U e anelli a V per applicazioni più specifiche.
Come funzionano gli O-ring?
Quando compresso tra due superfici, l'O-ring si deforma per colmare eventuali irregolarità o spazi vuoti, creando una tenuta ermetica e affidabile.
Perché utilizzare Boyd O-ring?
Boyd offre un'eccellente consegna puntuale, tempi di consegna brevi, la massima qualità e il miglior servizio clienti nel settore degli O-Ring. Gli esperti di materiali ingegnerizzati di Boyd identificano con voi il composto, la dimensione, la finitura, il riempitivo e la configurazione migliori per ottimizzare le prestazioni di tenuta di o-ring, tenute assiali e tenute radiali all'interno della vostra applicazione. Mettiamo a tua disposizione una scelta di materiali ingegnerizzati per O-ring e tenute preformate realizzati con più di 600 mescole elastomeriche, tra cui il silicone, il fluorocarbonio, il nitrile (Buna-N), l'etilene propilene diene monomero (EPDM) e molte altre, sia nelle misure standard AS568 sia su misura.
Supporto O-Ring standard di Boyd
O-Rings.com Boyd stock di ogni O-Ring AS-568 standard in 8 mescole elastomeriche comuni, consentendoci di fornire immediatamente guarnizioni affidabili. Boyd è il partner e fornitore ideale per gli O-ring perché offre qualità elevata, spedizioni puntuali e il miglior servizio clienti.
Supporto O-ring personalizzato di Boyd
Le soluzioni o-ring di Boyd offrono sia un servizio rapido che la fornitura di opzioni standard per esigenze di rotazione rapida e un design personalizzato delle guarnizioni per prestazioni più complesse o sfide di assemblaggio. I team di ingegneri di Boyd può assisterti nel realizzare il dispositivo di tenuta O-ring, radiale o assiale più adatto alla tua applicazione, aiutandoti nella selezione della mescola, nella realizzazione del progetto e fornendoti l'assistenza tecnica necessaria. I nostri o-ring sono prodotti in operazioni con sistemi di gestione della qualità e dell'ambiente certificati ISO9001, ISO13485, IATF16949, AS9100C o ISO14001 per garantire che le nostre soluzioni di tenuta superino le specifiche di qualità e ambientali sia per l'industria generale che per i mercati specializzati come quello medico, automobilistico e aerospaziale.
O-ring in composti standard
Composto | Descrizione | Intervallo di temperatura (°F) | Intervallo di temperatura (°C) | Durometro (Shore A) | Colore | Omologazione FDA* | Scheda dati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N100-70 | Nitrile polimerizzato a zolfo (Buna-N), uso generico | -da 40 a +250 | -da 40 a +121 | 70 | Nero | No | Documenti tecnici N100-70 [PDF] |
N168-70 | Nitrile, grado FDA (Buna-N) | -da 40 a +250 | -da 40 a +121 | 70 | Nero | Sì | Documenti tecnici N168-70 [PDF] |
N140-90 | Composto di nitrile polimerizzato allo zolfo per alta pressione | -da 40 a +250 | -da 40 a +121 | 90 | Nero | No | Documenti tecnici N140-90 [PDF] |
V700-75 | DuPont Viton®, dall'eccezionale resistenza chimica | -da 20 a +400 | -da 28 a +204 | 70 | Nero | No | Relazione tecnica V700-75 [PDF] |
V708-75 | DuPont Viton®, dall'eccezionale resistenza chimica | -da 20 a +400 | -da 28 a +204 | 75 | Marrone | No | Relazione tecnica V708-75 [PDF] |
V768-75 | DuPont Viton® dall'eccezionale resistenza chimica, FDA e grado 3A sanitario | -da 20 a +400 | -da 28 a +204 | 75 | Marrone | Sì | Relazione tecnica V768-75 [PDF] |
S500-70 | Composto di silicone per alimenti e applicazioni mediche, grado FDA | -da 20 a +400 | -da 28 a +204 | 70 | Rosso | Sì | Relazione tecnica S500-70 [PDF] |
E300-70 | Composto EPDM per servizio ozono, acqua e UV, grado FDA | -da 65 a +300 | -da 54 a +149 | 70 | Nero | Sì | Relazione tecnica E300-70 [PDF] |
*FDA per CFR 177,26
Compound O-Ring avanzati
Tutti gli O-ring Boyd sono costruiti secondo i più elevati standard di sicurezza nazionali e internazionali. La rigorosa adesione a questi standard industriali e governativi ci permette di fornire gli O-ring di altissima qualità e i dispositivi di tenuta stampati su misura che forniamo a distributori e produttori.
Boyd ha recentemente sviluppato due composti unici appositamente formulati per applicazioni di acqua potabile che richiedono l'approvazione dello standard NSF 61.
O-ring approvati NSF Standard 61
Il programma dei Sistemi di distribuzione dell'acqua NSF è responsabile della certificazione delle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento dell'acqua potabile e dei componenti dei sistemi di acqua potabile per garantire che questi prodotti non immettano contaminanti nell'acqua potabile che potrebbero avere effetti nocivi sulla salute.
Lo Standard NSF 61 riguardante il contenuto dell'acqua potabile e dei suoi effetti sulla salute è riconosciuto a livello nazionale e omologa tutti i componenti dei dispositivi che vengono usati nel trattamento dell'acqua potabile.
Composto | Descrizione | Intervallo di temperatura | Durometro (Shore A) | Colore | Conforme alla FDA |
---|---|---|---|---|---|
N161-70 | Nitrile polimerizzato a zolfo per uso generico, omologato secondo lo standard NSF 61 Composto (Buna-N) | -Da 40 a +250F | 70 | Nero | Sì |
E362-70 | Perossido polimerizzato EMPD, omologato secondo lo standard NSF 61 | -Da 65 a +300F | 70 | Nero | Sì |
O-Ring omologato dall'FDA
Boyd ha formulato una vasta gamma di materiali O-Ring per superare i requisiti della Food & Drug Administration (FDA) per le mescole di gomma sintetica. Tutti i nostri composti per O-Ring sono omologati FDA o sono conformi in quanto a tenuta al Code of Federal Regulations sezione 177.2600.
Composto | Descrizione | Intervallo di temperatura | Durometro (Shore A) | Colore |
---|---|---|---|---|
N168-70 | Nitrile grado FDA (Buna-N) | -Da 40 a +250F | 70 | Nero |
E300-70 | EPDM grado FDA | -Da 65 a +300F | 70 | Nero |
S500-70 | Silicone grado FDA | -Da 80 a +400F | 70 | Nero |
V760-75 | Silicone grado FDA | -Da 20 a +400F | 75 | Nero |
V768-75 | Dupont-Dow Viton®, grado FDA | -Da 20 a +400F | 75 | Marrone |
C268-70 | Neoprene grado FDA | -Da 40 a +225F | 70 | Nero |
N188-70 | UltraSlip® Nitrile, grado FDA | -Da 40 a +250F | 70 | Nero |
E388-70 | EPDM UltraSlip®, grado FDA | -Da 65 a +300F | 70 | Nero |
O-ring omologati WRAS
Il WRSA (Water Regulations Advisory Scheme) è responsabile del processo di collaudo e omologazione dei sistemi di adduzione dell'acqua nel Regno Unito. Questa organizzazione specifica i criteri relativi alle prestazioni e le procedure di collaudo da svolgere per verificare la conformità agli standard WRAS affinché il prodotto possa essere impiegato con i raccordi per l'acqua.
Composto | Descrizione | Intervallo di temperatura | Durometro (Shore A) | Colore |
---|---|---|---|---|
E363-70 | Omologazione WRAS per l'impiego nei raccordi per l'acqua nel Regno Unito | -Da 65 a +300F | 70 | Nero |
O-ring omologati KTW
Le direttive KTW vengono stabilite dal German Technical Association for Gas and Water. Queste direttive riguardano i materiali organici che vengono a contatto con l'acqua potabile destinata al consumo dell'uomo. Le procedure di prova e i criteri di migrazione sono forniti nelle linee guida KTW come mezzo per determinare se un materiale soddisfa i requisiti di salute, odore e sapore di soglia.
Composto | Descrizione | Intervallo di temperatura | Durometro (Shore A) | Colore |
---|---|---|---|---|
N163-70 | Omologazione KTW per sistemi di acqua potabile europei | -Da 40 a +250F | 70 | Nero |
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!